My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

Fon +49 2203 9649 0

Fax +49 2203 9649 222

Relleno

Descripción general de los materiales utilizados y ejemplos de aplicación

Pueden encontrarse en aplicaciones como las siguientes:

Dispositivos de llenado circular guiados por levas

Elementos de elevación

Válvulas de llenado

Guías

Estructura de centrado

 

Applicaciones

Llenadoras rotativas

Llenadoras rotativas  

Los cojinetes plásticos iglidur® J, , los elementos deslizantes drylin® JUM y los cojinetes iglidur® H son compatibles con el guiado circular de los cilindros elevadores para botellas.

Fijación del piñón

Fijación del piñón  

Los aros de pistón iglidur® J pueden realizar movimientos giratorios en el cojinete del piñón.

Elevador para tapas con rosca

Enroscadora  

Los elementos deslizantes drylin® R JUM proporcionan unos excelentes resultados en aplicaciones con movimientos lineales y giratorios.

Dispositivo para tomar botellas

Sistemas de sujeción de botellas  

Los cojinetes lineales iglidur® J e iglidur® X son una buena alternativa para fijar las pinzas que se encargan de sujetar las botellas.

Válvula de control

Válvula de control  

Los aros de pistón iglidur® J e iglidur® H370 son una buena alternativa para los movimientos lineales en válvulas de control.

Más ejemplos de aplicación

Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes

3D printing

Filling and packaging technology

3D printing    

Filling system

This line is used to fold, glue, fill, sterilise and seal milk cartons.

Filling system    

Industria de bebidas

El llenado de botellas de PET se vuelve económicamente ventajoso con el empleo de los Cojinetes de plástico.

Industria de bebidas    

Bottling machines

Since the clamping stars in this bottling plant were equipped with polymer bearings, the service life has almost doubled.

Bottling machines    

Válvula de bola de brida

La extrema resistencia a las sustancias químicas y el posible suministro en pequeñas cantidades fueron determinantes en la selección de los Cojinetes iglidur® X para casi todas las válvulas de bola de brida de la empresa Pister.

Válvula de bola de brida    

Banda de transporte

En esta aplicación, los Cojinetes iglidur® J reemplazan los casquillos de bolas engrasados.

Banda de transporte    

Máquina de llenado aséptica

Los materiales de Cojinetes que se caracterizan por propiedades especiales como reducidos coeficientes de fricción en funcionamiento en seco, resistencia a sustancias químicas y poca absorción de humedad son los materiales más adecuados para la aplicación

Máquina de llenado aséptica    

Dispositivo elevador en la industria alimenticia

El elemento deslizante utilizado compensa también el leve error de paralelismo entre los ejes. Las características más importantes son la ausencia de grasas y la resistencia a sustancias químicas.

Dispositivo elevador en la industria alimenticia    

Sistema de Cojinetes mecánico electrónico

El funcionamiento de la aplicación incluso con temperaturas por encima de 100°C está asegurado por la presencia de Cojinetes de deslizamiento iglidur® X.

Sistema de Cojinetes mecánico electrónico    

Taponadora de botellas
de vino espumoso]

drylin® en una máquina de taponar botellas
de vino espumoso en la industria del envasado.]

Taponadora de botellas  de vino espumoso]    

Equipo de llenado

Alto rendimiento en funcionamiento continuo: drylin® T en un equipo de llenado en la industria alimenticia.

Equipo de llenado    

Automatic cup supply system for cup filling line

No lubricants in food sector

Automatic cup supply system for cup filling line    

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h