Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Unter Architekten beschreibt die Fassade die Frontansicht eines Hauses und gehört zum Prinzip der Gebäudehülle. Fenster oder Blendsäulen werden unter Fassadenelementen zusammengefasst. Ob Verbundfassaden aus Aluminium oder vorgehängte Fassaden aus Glas: Die Forderung nach einer hohen Funktionalität, Technik und Qualität in modernen Gebäuden steigt ständig: höhere Energieeffizienz, modernes Design, höhere Lebensdauer und Wartungsfreiheit bei sinkenden Kosten. Immer mehr bewegliche Fassadenelemente kommen zum Einsatz und Umwelteinflüsse stellen eine große Herausforderung an Korrosions- und Witterungsbeständigkeit der verwendeten Materialien. Mit igubal Gelenklagern bietet der motion plastics Spezialist igus Maschinenelemente aus compoundierten Polymeren für den Innen- und Außeneinsatz an. Damit eignen sie sich besonders für Lamellenlagerungen, beispielsweise im Bereich von Außenfassaden und können bei Temperaturen von -30 bis +80 °C trocken und ohne zusätzliche Schmierstoffe erfolgreich verbaut werden.
▲ Tech up
Bis zu 40% weniger Gewicht gegenüber metallischen Winkelgelenken
Geringe Montage- und Demontagekräfte
Kostengünstig durch Kunststoffpritzgussteile
Schnell und einfach zu montieren
Neugierig auf weitere Innovationen?Hier geht's zur Neuheiten-Übersicht und zum virtuellen Messestand
Bei diesem Projekt ermöglichen Sonnenblenden die optimale Regulierung von Lichtverhältnissen. Sonderlager aus iglidur J mit eingefrästem Gewinde übernehmen die Lagerung und sind beständig gegen Witterungseinflüsse.
Mit igubal Gelenklagern ist es möglich einzelne Lamellen der Stadionverkleidung so einzustellen, dass der Luftstrom im Stadioninneren problemlos reguliert werden kann.
In dieser Grundschule wurde eine Fassadenlösung eingesetzt, die zum einen den Einblick in die Aula verhindern und zum anderen den Einfall von Tageslicht ermöglichen sollte. Möglich gemacht haben dies igubal Flanschlager, die jeglichen Temperatur- und Witterungsbedingungen trotzen.
Bei diesem Glaslamellen-System sind die einzelnen Lamellen bis zu einem Öffnungswinkel von 80° stufenlos einstellbar. Eine Lösung, die nicht nur für ein wohltuendes Klima sorgt, sondern auch optisch ein Hingucker ist. Die Lagerung übernehmen wartungsfreie iglidur G-Gleitlager.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.