My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
Reduzca los costes y mejore su tecnología
Plásticos en movimiento para
la tecnología de fachadas

Los arquitectos utilizan el término fachada para describir la vista frontal de un edificio y forma parte del revestimiento de un edificio. Las ventanas y columnas que aparecen en las fachadas se consideran elementos de las mismas. Ya sean fachadas compuestas hechas de aluminio o fachadas suspendidas de vidrio: existe una demanda cada vez mayor de un alto nivel de funcionalidad, tecnología y calidad en los edificios modernos, es decir, con una mayor eficiencia energética, un diseño moderno, una mayor vida útil sin mantenimiento y una reducción de los costes. Cada vez se usan más elementos móviles en las fachadas y las influencias ambientales imponen un mayor reto a la resistencia a la corrosión y a la intemperie de los materiales usados. Con los cojinetes esféricos igubal, el especialista en motion plastics igus ofrece componentes fabricados en polímeros compuestos adecuados tanto para aplicaciones interiores como exteriores. Esto los hace especialmente adecuados para soportes de listones en el exterior de las fachadas y se pueden instalar en seco y sin lubricación adicional a temperaturas entre -30 °C y 80 °C.


Novedades primavera 2020


Articulación angular igubal WGLM DE

Articulaciones angulares desmontables

Nuevos tamaños M8 y M10

▲ Mejora tecnológica

Reducen el peso hasta en un 30% comparado con las articulaciones angulares de metal

Requieren poca fuerza de montaje y desmontaje

▼ Reducción de costes

Producto económico gracias al moldeo por inyección

Montaje rápido y fácil

Más información sobre las articulaciones angulares igubal WDLM

Ventajas de los cojinetes articulados igubal para la tecnología de fachadas:

  • Disponibles en stock
  • Ligeros
  • Resistentes a las temperaturas extremas
  • Amortiguan las vibraciones
  • Con roscas macho y hembra
  • Libres de mantenimiento y sin corrosión
  • Resistentes a la suciedad y a los rayos UV

Fachada con cojinetes articulados igubal

Productos especialmente idóneos para fachadas

Cabezas articuladas igubal

Cabezas articuladas igubal

  • Compensación de errores de alineación
  • Sin mantenimiento ni lubricación
  • Muy ligeros

Cabezas de horquilla igubal

Cabezas de horquilla igubal

  • Amortiguan las vibraciones
  • Muy ligeros
  • Alta fuerza de tracción

Cojinetes de pedestal igubal

Cojinetes de pedestal igubal

  • Libres de mantenimiento y lubricación
  • Altas cargas radiales
  • Temperaturas de hasta 80 °C

Cojinetes con valona igubal

Cojinetes con valona igubal

  • Compensación de cargas en los extremos
  • Sin mantenimiento ni lubricación
  • Muy ligeros

Cojinetes esféricos igubal

Cojinetes esféricos igubal

  • Fáciles de ajustar
  • Muy económicos
  • Ligeros

Resumen de los productos igubal

Descripción general de los cojinetes esféricos igubal

  • Hasta un 40 % más económicos que los cojinetes metálicos
  • Un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos
  • Libres de lubricación y mantenimiento


Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes


Probados en el laboratorio más grande del sector

Un vistazo al  laboratorio de pruebas de productos dry-tech:


Más información

Servicio de entrega igus

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h