My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Soluciones para la industria del transporte y los ferrocarriles
ignífugas, libres de mantenimiento y económicas

Los motion plastics® son cojinetes de plásticos, cadenas portacables y cables seguros de igus® que, gracias a sus excelentes cualidades, le ayudan a superar cualquier obstáculo. En el laboratorio de pruebas de igus®, el más grande del sector, estas cualidades son probadas, verificadas y demostradas en la práctica.

  • Numerosos productos igus® cumplen el nivel 3 Hazard según DIN EN 45545.
  • Los materiales especiales de los cojinetes de fricción también cumplen los requisitos R22 y R23, y algunos cables cumplen los requisitos R15 y R16.
  • Vida útil calculable en línea
  • Los motion plastics® logran reducir el peso
  • Tecnología de cojinetes que amortigua las vibraciones
  • Tecnología de cojinetes libre de lubricación y mantenimiento
  • Resistencia a temperaturas extremas comprendidas entre los -50 °C y los 170 °C
Contactar con un experto


Caja de muestras de la tecnología ferroviaria

¡Tenemos una caja de muestras gratuita para usted!

Todas las características de la tecnología ferroviaria

Con esta caja de muestras podrá comprobar usted mismo la calidad de nuestros productos. Esta caja de muestras contiene los productos de igus® más importantes para el sector ferroviario, así como información sobre sus aplicaciones más frecuentes.
 
Pida ahora su caja de muestras gratuita


Productos plásticos igus® económicos para el sector ferroviario

Cojinetes de fricción iglidur® RW370

Cojinetes de fricción iglidur® RW370

Conformidad con el estándar de la UE de protección contra incendios DIN EN 45545

Ignífugo

Alta resistencia al desgaste

Coeficiente de fricción bajo

Sin necesidad de lubricación adicional

Sin necesidad de mantenimiento

Cable especial.414 chainflex®

cable de bus CFSPECIAL.484
cable de mando CFSPECIAL.414

  • Ignífugo (según DIN EN 60332-1-2, DIN EN 45545-2)
  • Seguridad contra incendios clase 3 (según EN 45545-2) o clase 4 (según DIN 5510-2)
  • Garantía chainflex® de 36 meses
  • Radio de curvatura reducido
»  Cable de bus en la tienda

Sistema de suministro de energía micro E2

Sistema de suministro de energía micro E2

  • Resistencia torsional alta
  • Alturas interiores muy reducidas y radios de curvatura mínimos
  • Terminales de montaje con un sistema de alivio de tensión opcional
  • Paso corto para un funcionamiento silencioso
  • Interior que protege los cables
  • Ligero
  • material igumid G V0 GF, según DIN EN 45545

Material en plancha iglidur® RW370

Material en plancha iglidur® RW370

  • Conformidad con el estándar de la UE de protección contra incendios  DIN EN 45545
  • Ignífugo
  • Resistencia al desgaste
  • Coeficiente de fricción bajo

Material en barra iglidur® RW370

Material en barra iglidur® RW370

  • Cumple con el estándar de protección contra incendios DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Ignífugo
  • Alta resistencia al desgaste
  • Coeficiente de fricción bajo

Tuercas de paso largo dryspin®

Tecnología de husillo dryspin®

  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Mayor eficiencia (hasta un 82 %)
  • Vida útil incrementada gracias a la geometría asimétrica
  • Resistencia al entorno
  • El diseño del radio amortigua las vibraciones y minimiza el ruido


Probadas en el laboratorio de pruebas de igus® bajo condiciones reales

Un vistazo al laboratorio de pruebas para cables flexibles chainflex® y cadenas portacablesEche un vistazo a nuestro laboratorio de pruebas para cables chainflex® y cadenas portacables e-chain®, donde los productos se someten a 10 mil millones de ciclos anualmente.
Un vistazo al laboratorio de pruebas de productos dry-tech®Los cojinetes plásticos iglidur® y las guías lineales drylin® se someten a pruebas de ácido en el laboratorio de pruebas más grande del sector.

Por esta razón Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg escoge los productos igus®

Se requieren componentes que cumplan con las más altas exigencias.

Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) ya se está beneficiando de las ventajas de los motion plastics® y los cables igus® en los sistemas de acceso de sus tranvías. Técnico del sistema VAG Robert Meier: "Las novedades y requisitos se mueven cada vez más hacia la puerta inteligente. Con esta finalidad, hay cables para la señal óptica de cierre de la puerta, los sensores que detectan cuando alguien se queda atrapado en ella y los interruptores. "Cada puerta de los ferrocarriles VAG tiene que hacer frente a unos 70.000 ciclos de apertura y cierre al año.

El técnico del sistema VAG Robert Meier y el experto de igus Werner Pecher prueban una puerta con cables chainflex® y cadena portacables. El técnico del sistema VAG Robert Meier y el experto de igus Werner Pecher prueban una puerta.

Ignífugo y menos mantenimiento

Las puntas mecanizadas gruesas y fáciles de instalar de la
cadena portacables E2 le aportan gran estabilidad y los contornos suaves reducen el desgaste y la rotura de los cables. Esto es especialmente importante en el caso de los ferrocarriles VAG, ya que en el pasado unas cadenas portacables muy finas dañaron el cable y la cadenaAdemás, los cables CFSPECIAL.414 están especialmente desarrollados para vehículos ferroviarios. Aumentan los intervalos de mantenimiento hasta 16 años, como se puede verificar en las pruebas, y tienen un material de cubierta ignífugo, libre de halógenos.

Cable chainflex® CFSPECIAL.414 con cadena portacables cadena portacables con cable chainflex® en el sistema de acceso al VAG

Productos igus® usados con éxito en la industria ferroviaria

Mantenimiento y reparación

Uso en mantenimiento y reparación - plataforma elevadora

¿En qué aplicaciones de la industria ferroviaria se utilizan los productos igus®?

Un funcionamiento continuo y libre de mantenimiento es fundamental en aplicaciones con un elevado número de ciclos y condiciones metereológicas cambiantes. los motion plastics® de igus® son libres de mantenimiento ya que no requieren lubricación. Son a prueba de fallos, libres de sustancias tóxicas y se han probado según los estándares correspondientes para los sistemas ferroviarios. igus® ofrece la gama más amplia de cables para movimiento, todos ellos probados en el laboratorio más grande de su sector y con una garantía de 36 meses.

Soluciones igus® para la cabina del conductor y la zona de pasajeros
Soluciones igus® para aplicaciones exteriores, redes ferroviarias y mantenimiento.

Contacte con nosotros

¿Tiene alguna duda o le gustaría solicitar más información sobre los plásticos de alto rendimiento igus® para la industria ferroviaria? Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
 
Contacte ahora con un experto
 


Plazos de entrega de igus®

Quizá también le interese


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h