My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
Mejore su tecnología y reduzca los costes
motion plastics para el
sector de las grúas

Cadenas portacables igus® para grúas


Novedades 2020


9 novedades presentadas en menos de 5 minutos

Productos innovadores para grúas

Mejorar su tecnología y reducir los costes: este es el objetivo de los nuevos tipos de cadenas portacables, cables y sistemas de medición y monitorización isense, todos ellos adaptados a las necesidades del sector de las grúas.
 
Encontrará más información sobre estas novedades y muchas más en nuestro estand de 400 m2. Puede explorarlo virtualmente por su cuenta o con uno de nuestros técnicos. Pida cita ahora para una visita virtual guiada con asesoramiento personalizado:

Reservar un tour virtual

Barra deslizante de alta velocidad

Barra deslizante de alta velocidad optimizada para la abrasión

▲ Mejora tecnológica

  • Cinco veces más resistente a la abrasión gracias a un material tribológicamente optimizado
  • Para aplicaciones deslizantes especialmente rápidas
▼ Reducción de costes
  • Más duradera y por el mismo precio
  • Reducción significativa del mantenimiento

Más información sobre la barra deslizante HS
.

Protección del módulo EC.PR para recorridos de hasta 1.000 m

▲ Mejora tecnológica

  • Reducción de los límites de las fuerzas de empuje y tracción en función de la posición, para lo cual el equipo debe estar parado y definido libremente para cada punto de la carrera
▼ Reducción de costes
  • Evita posibles reparaciones en, por ejemplo, una grúa apiladora de contenedores

Más información sobre isense EC. PR
.

Sensor de posición EC.PP integrado en el carril

▲ Mejora tecnológica

  • Sistema de medición de recorrido para la conexión a la medición de la fuerza de empuje y tracción en función de la posición del sistema EC.PR PR
  • Puede utilizarse como sistema principal de posicionamiento del carro, sin necesidad de un segundo sistema de medición
▼ Reducción de costes
  • Ahorro medio de 4 días laborables en el tiempo de montaje al eliminar la instalación del segundo sistema de medición

Más información sobre isense EC. PP

Comparación de sistemas

Sistemas de cadena portacables en vez de recogecables, enrolladores motorizados y carriles electrificados

Sistemas de cadena portacables en vez de enrolladores motorizados

Sistemas de cadena portacables en vez de enrolladores motorizados

Carreras largas sin necesidad de colector. Suministro de energía, datos, fluidos y aire desde un mismo sistema. Recorridos de hasta 1.000 m.

Sistemas de cadena portacables en vez de carriles electrificados

Sistemas de cadena portacables en vez de carriles electrificados

Guiado seguro de energía, datos y fluidos y aire en un mismo sistema de cadena portacables. Para espacios reducidos y movimientos rápidos en carriles.  

Sistemas de cadena portacables en vez de recogecables

Sistemas de cadena portacables en vez de recogecables

Protección y guiado seguro de los cables en cadenas portacables en presencia del viento y fluctuaciones de temperatura. Además, se reducen las paradas no planificadas.


Productos de larga duración para grúas

Cadenas portacables con ruedas

Cadenas portacables con ruedas

  • Por ejemplo, la serie P4.1: mayor vida útil gracias a los cojinetes de fricción optimizados sin mantenimiento en combinación con los eslabones de la cadena
  • Recorridos largos de hasta 800 m
  • Velocidades máximas de 5 m/s
  • Una vida útil hasta 10 veces mayor con menos fuerza motriz

Más información sobre las cadenas portacables con ruedas
Carriles de guiado

Carriles de guiado

  • Disponibles en acero inoxidable (304)1.4301 y (316)1.4404
  • Disponibles en aluminio resistente al agua de mar de acuerdo con EN6060 y con un peso reducido
  • Disponibles en polímero económico y resistente a la corrosión

Más información sobre los carriles de guiado
Brazo flotante de arrastre

Brazos flotantes de arrastre

  • Actúan como compensación de fuerzas laterales en largos recorridos 
  • Pequeños, ligeros y económicos
  • Compatibles con isense EC. P
  • Pueden utilizarse en una amplia gama de suministros de energía

Más información sobre los brazos flotantes de arrastre
Elementos deslizantes

Elementos deslizantes para cadenas portacables en largos recorridos

Para aumentar la vida útil de los sistemas de cadena portacables en aplicaciones deslizantes. Esta solución se recomienda para velocidades de desplazamiento entre 1 m/s y 3 m/s.
 


Probados para aplicaciones del mundo real en el laboratorio más grande del sector

Vista del laboratorio de pruebas para cables chainflex® y cadenas portacables Eche un vistazo a nuestro laboratorio de pruebas para cables chainflex® y cadenas portacables, donde cada año se realizan 10.000 millones de ciclos de prueba.
Ensayo de campo de carreras largas Las cadenas portacables para largos recorridos se someten a pruebas en condiciones reales con la ayuda de sensores.

Productos igus® usados con éxito en grúas


Contacte con nosotros

¿Tiene alguna duda o le gustaría solicitar más información sobre el uso de nuestras soluciones para grúas? Nuestros expertos estarán encantados de aconsejarle y ayudarle.
 
Contactar con un experto
 


Servicio de instalación

Quizá esto también sea de su interés

Grúas indoor
 


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h