My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Productos de igus® usados en estaciones depuradoras de aguas residuales:
vida útil más larga y más seguridad a menor coste

Las estaciones depuradoras deben limpiar las aguas residuales de manera fiable y, por tanto, trabajar de manera segura y sin fallos. Bajo condiciones ambientales exigentes como el   sol, el viento, la nieve y el hielo. La vida útil de los productos igus®, los cuales se utilizan en centenares de aplicaciones, se prueba en nuestro laboratorio.  De esta forma, se evitan los tiempos de inactividad y se reducen los costes de funcionamiento y de mantemiento.

Ya sea en un raspador longitudinal o en una trampa de arena o grasa, igus® ofrece cadenas cadena portacables, cables y guías específicos para el tratamiento de aguas residuales, por separado o como un paquete completo listo para usar. igus® ofrece soluciones personalizadas tanto para estaciones depuradoras pequeñas como para grandes.  
 

Contactar con un experto

Su potencial de ahorro con las cadenas portacables y los cables igus®

Sin necesidad de cambiar los cables de forma regular

Sin necesidad de accionamiento por separado para el enrollador, lo que le permite ahorrar en material y energía.

En el caso de los carriles electrificados se elimina el recambio periódico de los colectores

Evite que los cables se enreden o se estropeen

Ahorre hasta un 50% de longitud de cable respecto a los cortineros


Produtos plásticos igus® económicos para estaciones depuradoras de aguas residuales

e-chain® series 2500

Cadena portacables serie 2500

cadena portacables para carreras largas

Para grandes recorridos autosoportados

Un guiado seguro aumenta la vida útil del cable

Cierre y apertura rápidos

Montaje fácil de la cadena portacables

chainflex® CF9.25.12

chainflex® CF9.25.12
(12G 2.5mm²)

Para las aplicaciones más exigentes 

Flexible con bajas temperaturas

Resisten a la hidrólisis y los microbios

Libre de halógenos y PVC

Libre de silicona

Resistencia a la radiación ultravioleta (UV)

Basic flizz®

basic flizz® 2500v2

  • Configuración online
  • Recinto resistente a las inclemencias ambientales
  • Cadena portacables para guiado de cables seguro
  • Instalación fácil
  • Recorrido de hasta más de 200 m
  • Brazo móvil telescópico
  • Brazo móvil normalizado e incluido en stock 


Testadas en el laboratorio de pruebas igus® bajo condiciones reales

Eche un vistazo al laboratorio de pruebas para cables y cadenas portacablesEche un vistazo a nuestro laboratorio de pruebas de cables chainflex® y cadenas portacables, donde los productos se someten a tests y 10 mil millones de ciclos al año.
Pruebas en una cámara frigoríficaTanto las cadenas portacables como los cables chainflex® se someten a pruebas bajo condiciones extremas. De esta manera, pueden cumplir con los requisitos más exigentes.

Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes


Contacte con nosotros

¿Tiene alguna duda o le gustaría solicitar más información sobre plásticos de alto rendimiento igus® para plantas depuradoras y tratamientos de aguas residuales? Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
 
Contacte con un experto
 


Más información

Servicio de instalación

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h