Resistentes al desgaste y con un funcionamiento suave y silencioso
Freno ajustable manualmente
Libres de lubricación
Peso ligero y de montaje fácil
Aptos para espacios de instalación reducidos
Los sistemas de guiado lineal drylin® son idóneos para utilizarse en equipos de fotografía, concretamente en sistemas de deslizamiento para cámaras (sliders y dollies). Entre otras muchas ventajas, son higiénicos, están libres de lubricación, tienen un peso ligero al estar fabricados en plástico y aluminio y proporcionan un movimiento suave y silencioso. Al combinarse con ejes lineales drylin® E listos para instalar con motor y accionamiento incorporados, las cadenas portacables y los cables chainflex® de igus® proporcionan un funcionamiento más fiable incluso con altas velocidades y radios de curvatura pequeños. Los productos de igus® son aptos tanto para profesionales como para aficionados a la fotografía. Pueden solicitarse directamente en la página web, sin cantidad mínima de pedido, directamente desde almacén y con un plazo de envío a partir de 24 horas.
La línea de productos drylin® W ofrece guías lineales para el deslizamiento de cámaras totalmente exentas de lubricación.
Resistentes al desgaste y con un funcionamiento suave y silencioso
Freno ajustable manualmente
Libres de lubricación
Peso ligero y de montaje fácil
Aptos para espacios de instalación reducidos
El configurador permite diseñar raíles dobles y carros de acuerdo con sus requisitos y
solicitar sistemas con o sin agujeros. Los raíles de perfil drylin® W con o sin agujeros estándar pueden suministrarse como una pieza única y con una longitud de hasta 4.000 mm. En igus® cortamos la pieza a la medida que desee de forma personalizada. Los sistemas drylin® W con agujeros roscados de 3/8" están disponibles en dos longitudes: 1.000 m o 1.500 mm.
Esta página proporciona diversos enlaces para ejemplos de aplicación y videos para usuarios de nuestras guías para cámaras. Nuestro sistema experto también le permite de determinar información clara en relación con el funcionamiento y comportamiento en operación de la aplicación (inclusive considerando las fuerzas excéntricas).
La gama drylin® W presenta unos beneficios notorios para dollies y sliders:
Sistemas modulares y flexibles disponibles para cualquier tipo de cámara
Sin riesgo de contaminación del personal o la cámara gracias a la ausencia de lubricación
Sistemas fáciles de transportar y manipular gracias a su peso reducido
Imágenes perfectamente enfocadas gracias a un desplazamiento suave y preciso
Funcionamiento prácticamente sin ruido ambiente gracias a la ausencia de bolas
Perfiles de aluminio de gran rigidez que evitan las desviaciones
Componentes de alta calidad
Productos económicos y listos para enviar en 24 h
Los sistemas de guiado lineal drylin® W se han testado en múltiples sliders para cámaras.
Aquí encontrará algunos ejemplos de aplicación:
Consejos para sliders de igus®, enlaces a vídeos innovadores, instrucciones de montaje e informes de usuarios.
Instrucciones de montaje DIY disponibles en YouTube.
Vídeos hechos por nuestros clientes en Vimeo
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h