Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Les plastiques en mouvement pour les application dans les mines et avec des produits en vrac

Plus de 50 ans d'expérience

Les installations destinées à la manutention de produits en vrac doivent fonctionner de manière fiable dans des milieux sales et difficiles exposés aux intempéries. igus propose des composants en polymères pour les applications avec des produits en vrac qui remplissent parfaitement ces exigences et se distinguent par une robustesse et une durée de vie élevées. Parmi eux, des chaînes porte-câbles, des câbles et des tuyaux utilisés par exemple dans des excavatrices à godets, des équipements de chargement de navires, des gratteurs portiques, des basculeurs de wagons, des convoyeurs, des monte-charges, des silos et des trémies. L'équipe projets igus vous aide pour le dimensionnement, la conception, l'étude, la gestion du projet, l'installation et la mise en service sur site. 

Equipement de déchargement de navires

Avantages des plastiques en mouvement :

  • Absence de corrosion
  • Structure modulaire économique
  • Longue durée de vie avec un entretien réduit au minimum
  • Résistance à la saleté, aux agents chimiques et aux températures élevées
  • Matériau testé et éprouvé, avec garantie système igus
  • Stabilité élevée malgré un faible poids
  • Contrôle par le TÜV (contrôle technique allemand)

Contacter un Technico-Commercial

Nouveautés 2021

L'alternative aux services loop

Système de chaînes porte-câbles modulaire e-loop

▲ Améliorer la technicité
  • Système modulaire à ouverture simple
  • Protection par vis en option pour ne pas perdre de pièces
  • Protection contre les coups par une robuste enveloppe extérieure en PU
▼ Baisser les coûts
  • Entretien simple
  • Eléments de fixation permettant un montage rapide et simple

Plus d'informations sur e-loop

Système complet pour courses longues en aluminium ou acier Acier

Douilles pour fortes charges en filament tissé

Tribo-ruban antistatique

Vous aimeriez découvrir d'autres innovations ? Vue d'ensemble des nouveautés.


Chaînes porte-câbles et guidages de l'énergie prêts à l'emploi

Série P4.1

Chaîne porte-câbles série P4.1

  • Courses jusqu'à 800 m et au-delà
  • Masse de remplissage élevée (jusqu'à 30 kg/m)
  • Vitesses jusqu'à 10 m/s
  • Durée de vie rallongée grâce à des paliers lisses en tribo-polymères sans entretien

Série 4040RHD/5050RHD

Chaîne porte-câbles série 4040RHD/5050RHD

  • Courses jusqu'à 1000 m et au-delà
  • Masse de remplissage maxi de 50 kg/m
  • Vitesses jusqu'à 6 m/s
  • Différents types de roulettes pour une adaptation optimale à l'application

Guidages de l'énergie prêts à l'emploi

Guidages de l'énergie prêts à l'emploi

  • Optimisation du processus d'achat : un système, une référence
  • Gain de temps : 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction du temps de montage : moins d'arrêt des machines

Câbles chainflex

Câble de puissance pour moteurs CFCRANE

Câble de puissance pour moteurs CFCRANE

  • Pour tensions et puissances extrêmes
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance aux UV
  • Résistance aux huiles

Câble fibre optique CFLG.LB

Câble fibre optique CFLG.LB

  • Pour les sollicitations extrêmes à un rayon de courbure de 5 x d
  • Gaine extérieure en TPE
  • Applications glissantes (horizontales) avec course de 400 m et plus
  • Résistance aux UV

Tuyaux pneumatiques

Tuyaux pneumatiques

  • Résistance à l'usure
  • Résistance aux huiles
  • Résistance aux réfrigérants
  • Sans produits halogènes

Goulottes de guidage et chaînes porte-câbles à double rayon de courbure

Goulotte de guidage en acier

Goulotte de guidage en acier

  • Pour courses longues
  • Stabilité et robustesse élevées
  • Pour les sollicitations extrêmes

Chaînes porte-câbles à double rayon de courbure

Chaînes porte-câbles à double rayon de courbure

  • Angle de rotation de 540° (sur un niveau)
  • Le système igus® MRM permet de réaliser des angles de rotation de 900° et plus
  • Vitesse de rotation jusqu'à 360°/s

Mise en pratique


Plus d'informations

Service Projets

Du premier croquis au montage et à la mise en service sur site

Service montage

Montage des chaînes porte-câbles avec tous les composants, avec garantie

Courses longues

Plus d'informations sur les systèmes de chaînes porte-câbles destinés aux courses longues