En la manipulación a granel, el equipo debe funcionar en condiciones difíciles y con suciedad y hacerlo de manera fiable incluso en las condiciones climáticas más adversas. igus® ofrece productos en plástico para la tecnología de la manipulación a granel que lo hacen posible y además son robustos y con una larga vida útil. Entre los que se incluyen cadenas portacables, cables y mangueras, que se utilizan en excavadoras de cangilones, cargadores de barcos, recogedoras pórtico, volquetes de carretas, cintas transportadoras, elevadores, silos y embudos. El equipo de ingenieros de igus® le ayudará con la toma de medidas, diseño, construcción, gestión, reconstrucción, instalación y puesta en marcha. En nuestra página web encontrará referencias a la minería, materias primas como minerales, carbón, fertilizantes, sal para carreteras y alimentos a granel.
El sistema de suministro de energía giratorio de igus® y los cables se han instalado en sistemas apilador-recogedor desde 2014.
Comparado con los sistemas recogecables instalados previamente, los sistemas de cadena portacables de la serie 5050RHD reducen las longitudes de cable requeridas y ahorran espacio de instalación. La serie 5050RHD se utiliza en la gran excavadora de lignito en la República Checa. Recorridos de hasta 615 metros.
Las cadenas portacables serie 5050R, los cables chainflex® CFCrane y los cables de fibra óptica se utilizan en descargadores de barcos en una moderna central energética de carbón en Malasia. Todas las cadenas portacables están completamente equipadas con canales de guía de acero inoxidable y resisten las condiciones climáticas.
Los sistemas de suministro de energía igus® (cadena portacables tipo 5050RHD, cables chainflex® y sistema de detección de fuerza de tracción y empuje) se utilizan en los sistemas transportadores de la ciudad alemana de Stade.
Desde el primer esbozo hasta la instalación y la puesta en marcha
Instalación con garantía de cadenas portacables con todos los componentes
Saber más sobre las cadenas portacables para carreras largas
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h