My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
Soluciones igus® para
la industria de la bicicleta

Rodamientos de plástico igus® para la industria de la bicicleta

Un 40% menos de gastos, un 80% menos peso y un 100% menos de mantenimiento

Cambiar el rodamiento ahora: plástico en vez de metal

Lo que empezó en 1817 con la máquina de correr draisina con casquillos de cobre aceitados, evolucionó durante los años para convertirse en un accesorio de poco peso al estilo de vida con rodamientos de plástico de funcionamiento en seco. La "bici digital" y "la bicicleta como vehiculo" son dos movimientos importantes en el mundo de la bicicleta de ahora, donde la electrificación se está ampliando al rango de los usos posibles de la bicicleta en la vida diaria. Esto también cambia las exigencias puestas en los componentes instalados en la bicicleta. Donde bicicletas de montaña tienen que soportar impactos y choques actuando en los rodamientos usados en los componentes cuando la bicicleta es conducida a través de terrenos duros, el focus en el caso de las bicicletas eléctricas está en lograr el rango más amplio posible con una sola carga de batería. Para ello, la bicicleta tiene que ser lo más ligera posible aunque la mayor distancia recorrida lleva a mayor esfuerzo de los componentes individuales de la bicicleta comparado con la bicicleta convencional. Ahorrar peso incrementa la duración de vida y minimiza los intervalos de mantenimiento con igus®. Rodamientos deslizantes iglidur® de funcionamiento en seco hechos de plásticos de alto rendimiento son ligeros de peso, extremadamente resistentes al desgaste y se caracterizan por sus valores de fricción muy bajos. Desafían choques y golpes y son más resistentes que rodamientos de metal - especialmente en condiciones ambientales extremas. Por tanto, suciedad, temperaturas, detergentes y humedad ya no son retos. Debido a la eliminación de lubricantes externos y del mantenimiento frecuentemente relacionado con ello, la cantidad de cuidados y reparación se ha minimizada. Ahorros triples generales: en peso, en mantenimiento y en el precio también.

Ventajas de polímeros de alto rendimiento de igus® en la industria de la bicicleta:

Funcionamiento en seco autolubricante

Resistentes a impactos y choques (sin estiramiento, sin desplazamiento)

Muy ligeros en comparación con los rodamientos metálicos

Resistentes a los agentes químicos y la corrosión

Extremadamente fuertes y resistentes al desgaste

Propiedades amortiguadoras de vibración


 

Rodamiento de plástico de funcionamiento en seco para bicicletas de carrera y de montaña

Rodamientos de plástico de igus®, libres de lubricación y libres de mantenimiento, para bicicletas

iglidur® G

Rodamientos deslizantes iglidur® G

Funcionamiento suave gracias al bajo coeficiente de fricción

Fiable, libre de mantenimiento y resistente a la suciedad

Preciso y rápidamente cambiable

iglidur® J

Rodamientos deslizantes iglidur® J

Resistente a impactos de alta frecuencia y vibraciones

Altamente resistente al desgaste con coeficientes bajos de fricción

Sin tirones

iglidur® J3

Rodamientos deslizantes iglidur® J3

Alta resistencia a impactos, mantiene la forma

Respuesta sensible de los amortiguadores traseros

Estabilidad dimensional del rodamiento

iglidur® H4

Rodamientos deslizantes iglidur® H4

Resistente a temperaturas de hasta +200 °C.

Resistente a la corrosión, sin agarrotarse

Resistencia al desgaste extrema

iglidur® W300

Rodamientos deslizantes iglidur® W300

Resistente a la suciedad

Extremadamente alta resistencia al desgaste y bajo coeficiente de fricción

Sin lubricación ni mantenimiento

Rodamientos esféricos igubal®

Rodamientos esféricos igubal®

Absorben vibraciones

Compensación de ángulos y tolerancias

Ligeros, sin lubricación y resistentes a la suciedad

Solicite sus piezas hechas a medida

Su pieza fabricada con la forma, cantidad y material que desee

Las soluciones especiales, así como las piezas estándar, forman parte de la gama de productos igus®. Nuestros expertos eligen el proceso de fabricación y el material de la pieza según sus necesidades. El material adecuado para sus objetivos se selecciona entre una amplia gama de plásticos de alto rendimiento resistentes al desgaste y que no necesitan mantenimiento.


Aplicaciones de rodamientos igus® hechos de plásticos de alto rendimiento

En pedales, tijas de sillín, frenos, palancas de freno, amortiguadores, horquillas de suspensión, desviadores y muchos otros componentes - rodamientos deslizantes iglidur® están siendo utilizados en muchas piezas diferentes por un amplisimo número de fabricantes. Aquí Vd. encontrará varios usos potenciales para rodamientos deslizantes de plástico en bicicletas de montaña.

Tijas de sillín

Tijas de sillín

Rodamientos deslizantes iglidur® J en tijas de sillín ajustables.

Articulación oscilante

Articulación oscilante

Rodamientos iglidur® J3 en articulaciones oscilantes.

Horquilla de suspensión

Horquilla de suspensión

Rodamientos iglidur® J para el uso en horquillas de suspensión.

Pedales

Pedales

Rodamientos iglidur® J3 en pedales.

Desviadores

Desviadores

Rodamientos iglidur® G en desviadores.

Rueda de piñon libre

Rueda de piñon libre

Rodamientos iglidur® W300 en ruedas de piñon libre.

Pinzas de freno

Pinzas de freno

Rodamientos iglidur® J en pinzas de freno.

Freno de disco

Freno de disco

Rodamientos iglidur® H4 en frenos de disco.

Freno Cantilever

Freno Cantilever

Rodamientos iglidur® G en frenos Cantilever.

Manetas de freno

Manetas de freno

Rodamientos iglidur® G en palancas de freno.

Freno de bicicleta de carrera

Freno de bicicleta de carrera

Rodamientos iglidur® G en frenos de bicicletas de carrera.

Tensores

Tensores

Rodamientos esféricos igubal® en tensores usados para regular la inclinación de agarre.


Caja dry-tech®

Caja de muestras gratuitas para la industria de la bicicleta

Experimente las ventajas de los rodamientos plásticos de igus® y pida nuestra caja de muestras gratuitas dry-tech® sin compromiso.
 
¡Pídala ahora!


Probado para resistencia al desgaste y coeficiente de fricción

Prueba: índice de desgaste linear
Prueba: índice de desgaste rotatorio
Test de coeficientes de fricción (giratorio)
 
Prueba: índice de desgaste pivotante

Productos igus® usados con éxito en la industria de la bicicleta

Aquí puede ver algunos ejemplos de aplicaciones de clientes


Más información

Páginas web relacionadas