Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Faire du vélo est bon pour l'environnement, bon pour la santé et à la mode. L'offre en vélos de différents types est maintenant vaste, des vélos cargos qui ne se contentent plus de transporter des marchandises mais emmènent aussi les enfants à la maternelle aux vélos de course pour le sport ou en ville en passant par les vélos tout terrain pour la sensation en loisir. Les robustes paliers lisses iglidur de la société igus sont un bon choix, quel que soit l'usage du vélo. Ils résistent à des charges extrêmement fortes, aux coups et aux impacts, ils permettent de réduire le poids et ils sont faciles à entretenir comme ils n'ont pas besoin de graissage. Leur grande résistance à l'usure en fait des compagnons fiables pour les vélos de sport bien sûr, mais aussi pour les vélos utilisés au quotidien.
Nos innovations 2020 pour le secteur des deux-roues
Améliorer la technicité et baisser les coûts, par exemple avec des paliers lisses en iglidur E dans le cadre ou le pédalier, le matériau endurant amortissant les vibrations et offrant 20 % d'usure de moins que l'iglidur J.
Vous trouverez de plus amples informations sur ces nouveautés et sur d'autres sur notre stand virtuel d'une superficie de 400 m2. Vous pouvez en faire la visite virtuelle seul(e) ou en compagnie d'un de nos spécialistes. Prenez maintenant rendez-vous pour une visite virtuelle guidée avec conseil personnalisé :
Des paliers lisses sur mesure moulés par injection en 7 jours
Des roues dentées économiques moulées par injection
Embouts à rotule en métal pour fortes charges sur des vélos cargo
Vous aimeriez découvrir d'autres innovations ?
Accéder à l'aperçu des nouveautés et au stand virtuel
Fonctionnement à sec sans apport externe de graisse
Insensibilité aux coups et aux chocs (absence d'allongement et de blocage)
Faible poids par rapport aux douilles métalliques
Résistance à la corrosion et aux agents chimiques
Très grande résistance générale et à l'usure
Amortissement des vibrations
Pédales, support de selle, freins, leviers de frein, suspension, fourches, dérailleurs... Les paliers lisses igus® sont déjà utilisés dans de nombreuses pièces des fabricants les plus divers. Découvrez ici quelques possibilités d'utilisation de paliers lisses polymères sur des VTT.
Rien ne vaut d'essayer : Le présentoir igus vous permet d'avoir directement sous la main les derniers produits les plastiques en mouvement pour votre secteur.
Nous vous apportons le présentoir, le montons si vous le souhaitez et en remplissons les compartiments avec des produits de votre choix. Vous pouvez aussi le monter vous-même. De manière permanente ou pour une durée donnée.
La société chike était à la recherche de composants pour un nouveau train avant suspendu à direction inclinable qui permette au vélo d'être aussi maniable dans les virages qu'un vélo normal. igus y a trouvé la réponse : des embouts à rotule igubal au niveau des barres de liaison, des paliers lisses iglidur dans les bras transversal et dans le blocage de l'inclinaison. Contrairement aux solutions métalliques, les plastiques en mouvement permettent un fonctionnement durable et pratiquement sans entretien tout en étant légers et économiques.
Le fabricant de pièces premium pour VTT Crank Brothers était à la recherche d'une solution pour le logement des pédales. Insensibilité à la saleté, réduction du poids et durée de vie élevée en étaient les principaux critères. Les paliers lisses en iglidur JB ont permis à la société d'obtenir une durée de vie 8 fois plus longue qu'avec la solution précédente tout en réduisant le poids. Les paliers igus sont insensibles à la saleté et peuvent être nettoyés facilement sans en diminuer les performances pour autant.
Mouvement facile grâce à un faible coefficient de frottement
Fiable, sans entretien et insensible à la saleté
Passage des vitesses précis et rapide
Résistance aux coups très fréquents et aux vibrations
Grande résistance à l'usure avec un faible coefficient de frottement
Très faible force d'arrachement
Grande résistance aux coups, sans allongement
Réponse toujours sensible
Stabilité dimensionnelle, pas de mouvement du logement
Résistance aux températures jusqu'à +200 °C
Insensibilité à la corrosion, pas de blocage
Grande résistance à l'usure
Insensibilité à la saleté
Résistance extrêmement élevée à l'usure et faible coefficient de frottement
Sans graisse et sans entretien
Absorption des vibrations
Compensation des angles et des tolérances
Faible poids, absence de graisse et donc insensibilité à la saleté
Les solutions sur mesure font partie de la gamme de produits igus au même titre que les pièces standard. Nos spécialistes choisissent le procédé de production et le matériau du composant de manière à répondre au plus près à vos besoins. Le bon matériau est choisi parmi une vaste gamme de polymères hautes performances sans entretien et résistants à l'usure.
Test d'endurance sous charge, de résistance aux agents chimiques et de fonctionnement silencieux
Les paIiers lisses iglidur sont passés au crible dans le plus grand laboratoire de tests de polymères du secteur. Les essais concernent avant tout les forces de traction et de poussée, le frottement, l'usure ainsi que la force motrice requise en présence de différentes vitesses et charges des paliers. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la durabilité.
Sur demande, igus procède également à des essais clients afin de tester l'utilisation des produits dans des conditions particulières.
Les paliers lisses polymères d'un vélo ont-ils besoin d'être graissés ? Quels avantages présentent-ils par rapport à leurs homologues en métal ? Vous trouverez des articles intéressants sur nos produits pour le secteur du vélo dans le blog igus.