My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
Mejore su tecnología y reduzca los costes
motion plastics para la
industria de la bicicleta

Un 40% menos costes, 80% menos peso y 100% menos mantenimiento

Bicicletas de carga manejables de alto rendimiento Bicicletas eléctricas de todas las calidades, bicicletas de descenso con geometría progresiva y bajo peso que aseguran diversión tanto en subida como en bajada: estas son las tendencias actuales en el mundo de las bicicletas. Si quiere ahorrar peso en los componentes de la bicicleta, aumentar su vida útil y minimizar los intervalos de mantenimiento, los motion plastics de igus son la opción más adecuada. Los cojinetes iglidur fabricados con plásticos de alto rendimiento y exentos de lubricación son especialmente ligeros, extremadamente resistentes al desgaste y se caracterizan por un coeficiente de fricción muy bajo. Resisten golpes e impactos y presentan una mayor resistencia que los cojinetes de metal, especialmente en condiciones ambientales extremas. La suciedad, la temperatura, los detergentes y la humedad ya no son un reto. Al eliminar la lubricación adicional, el mantenimiento también se reduce al mínimo.

Ventajas de los cojinetes plásticos de igus®:

  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Resistencia a los impactos y golpes
  • Resistencia a la suciedad y a la corrosión
  • Bajo peso
  • Precio económico
  • Alta resistencia al desgaste
  • Vida útil calculable


Novedades 2020


4 productos estrella presentados en un vídeo de 3 minutos

Innovaciones para la industria de la bicicleta

Mejore su tecnología y reduzca los costes con los cojinetes iglidur E en el cuadro o los pedales: el cojinete resistente y duradero que amortigua las vibraciones con un 20% menos de desgaste que el iglidur J.
 
Encontrará más información sobre estas novedades y muchas más en nuestra página weby en nuestro stand de 400 m2 de la feria virtual. Puede explorarlo virtualmente por su cuenta o con uno de nuestros expertos. Programe una visita virtual con asesoramiento personalizado.

Reservar una visita guiada

motion plastics para bicicletas

iglidur G

Cojinetes de fricción iglidur® G

Funcionamiento suave gracias al bajo coeficiente de fricción

Fiables, libres de mantenimiento y resistentes a la suciedad

Precisos y de sustitución rápida

iglidur J

Cojinetes de fricción iglidur® J

Resistentes a golpes y vibraciones de alta frecuencia

Alta resistencia al desgaste con bajo coeficiente de fricción

Sin deslizamiento irregular

iglidur J3

Cojinetes de fricción iglidur J3

Alta resistencia a impactos, sin alteraciones de forma

Respuesta sensible del amortiguador trasero

Estabilidad dimensional del cojinete

iglidur H4

Cojinetes de fricción iglidur H4

Resistentes a temperaturas de hasta 200 °C

Resistentes a la corrosión y sin deslizamiento irregular

Resistencia extrema al desgaste

iglidur W300

Cojinetes de fricción iglidur® W300

Resistentes a la suciedad

Resistencia al desgaste extremadamente alta y bajo coeficiente de fricción

Sin lubricación ni mantenimiento

Cojinetes articulados igubal®

Cojinetes articulados igubal®

Absorben las vibraciones

Compensación de ángulos y tolerancias

Ligeros, sin lubricación e insensibles a la suciedad

Su componente fabricado con la forma, cantidad y material que desee

Las soluciones especiales, así como las piezas estándar, forman parte de la gama de productos igus®. Nuestros expertos eligen el proceso de fabricación y el material del componente que cumplen exactamente con sus necesidades. El material adecuado se selecciona entre una amplia gama de plásticos de alto rendimiento, resistentes al desgaste y libres de mantenimiento.


Solicite una caja de muestras gratuita


Compruebe usted mismo la calidad de nuestros cojinetes. La caja contiene lo siguiente:

  • 39 cojinetes de fricción de los materiales iglidur® más importantes 
  • Plantillas para encontrar el material óptimo para su aplicación
  • El catálogo de cojinetes plásticos iglidur para saber más sobre estos productos

¡Pida ahora su caja de muestras gratuita!
Rodamiento de plástico de funcionamiento en seco para bicicletas de carrera y de montaña

Posibles áreas de aplicación

Pedales, soporte de sillín, frenos, manetas de freno, amortiguadores, horquillas de suspensión, desviadores... Los cojinetes iglidur® ya se utilizan en muchas piezas de diversos fabricantes. Descubra aquí algunas posibilidades de utilizar cojinetes plásticos en las bicicletas de montaña.

Tijas de sillín

Tijas de sillín

Rodamientos deslizantes iglidur® J en tijas de sillín ajustables.

Articulación oscilante

Articulación oscilante

Rodamientos iglidur® J3 en articulaciones oscilantes.

Horquilla de suspensión

Horquilla de suspensión

Rodamientos iglidur® J para el uso en horquillas de suspensión.

Pedales

Pedales

Rodamientos iglidur® J3 en pedales.

Desviadores

Desviadores

Rodamientos iglidur® G en desviadores.

Rueda de piñon libre

Rueda de piñon libre

Rodamientos iglidur® W300 en ruedas de piñon libre.

Pinzas de freno

Pinzas de freno

Rodamientos iglidur® J en pinzas de freno.

Freno de disco

Freno de disco

Rodamientos iglidur® H4 en frenos de disco.

Freno Cantilever

Freno Cantilever

Rodamientos iglidur® G en frenos Cantilever.

Manetas de freno

Manetas de freno

Rodamientos iglidur® G en palancas de freno.

Freno de bicicleta de carrera

Freno de bicicleta de carrera

Rodamientos iglidur® G en frenos de bicicletas de carrera.

Tensores

Tensores

Rodamientos esféricos igubal® en tensores usados para regular la inclinación de agarre.


Utilizado con éxito en la industria de la bicicleta

Bicicleta de carga Chike con cojinetes de fricción iglidur y cabezas articuladas igubal

Los cojinetes de igus hacen que la bicicleta eléctrica de carga requiera poco mantenimiento

La empresa Chike buscaba componentes adecuados para un innovador cuadro basculante con muelles que hiciera que su bicicleta eléctrica de carga fuera tan ágil como una bicicleta normal. igus proporcionó la solución perfecta: las cabezas articuladas igubal se utilizan en la barra de dirección y los cojinetes de fricción iglidur, en los brazos de control transversales y en el bloqueo de inclinación. A diferencia de las soluciones metálicas, los motion plastics garantizan un funcionamiento continuo prácticamente sin mantenimiento. Además, son ligeros y económicos.

Pedales de una bicicleta de Crankbrothers con cojinetes de fricción iglidur

Rendimiento constante, resistente a los golpes, al barro y al polvo

Crankbrothers, fabricante de componentes de máxima calidad para bicicletas de montaña, necesitaba una solución para los cojinetes de los pedales de sus bicicletas. La resistencia a la suciedad, la reducción del peso y una larga vida útil eran los principales aspectos. Gracias a los cojinetes de fricción fabricados con el material iglidur JB, la empresa pudo lograr reducir el peso y una vida útil ocho veces mayor en comparación con la solución anterior. Los cojinetes de igus son insensibles a la suciedad y pueden limpiarse fácilmente sin afectar su rendimiento.


Testados bajo condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus®

Pruebas de carga continua, resistencia a los agentes químicos y funcionamiento silencioso

Los cojinetes de fricción se someten a ensayos sobre su funcionamiento en el laboratorio de pruebas para plásticos más grande del sector. Las pruebas miden la tensión, las fuerzas transversales, los coeficientes de fricción y de desgaste, y las fuerzas de accionamiento con diferentes velocidades y cargas, y los resultados obtenidos se introducen en las bases de datos de nuestros calculadores de vida útil. De esta forma, es posible realizar predicciones sobre su durabilidad con gran precisión.
 
A petición del cliente, igus® también realiza pruebas personalizadas para comprobar el uso de los productos bajo las condiciones de funcionamiento que especifique el usuario.


Más información

Páginas web relacionadas