Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Remplissage

Solutions hygiéniques et conformes aux exigences du FDA pour le secteur des boissons

Les machines du secteur des boissons doivent actuellement pouvoir procéder à des changements de format précis tout en résistant aux mouvements rapides qu'implique le remplissage et aux produits de nettoyage agressifs. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons des composants de machine en polymères hautes performances qui ont un fonctionnement fiable sans exiger de graissage extérieur.

Avantages :

Sans graissage supplémentaire et sans entretien

Résistance à la corrosion

Nettoyage simple

Résistance aux agents chimiques

Faible absorption d'humidité

Faible poids

 
Boîte d'échantillons dédiées au secteur de l'emballage  

Boîte d'échantillons gratuits pour le secteur des boissons

Jugez par vous-même de la qualité de nos produits augmentant la durée de vie et baissant les coûts dans le secteur des boissons.
 

Produits en polymères pour le secteur des boissons

Paliers lisses iglidur® H370

Paliers lisses iglidur® H370  

La plus longue durée de vie en immersion

Résistance élevée aux agents

Grande résistance aux produits chimiques

Ruban lisse iglidur® A160

Ruban lisse iglidur® A160  

Faible coefficient de frottement

Grande résistance à l'usure

Conformité aux exigences du FDA

Rouleaux de renvoi xiros®

Rouleaux de renvoi xiros®  

Faible coefficient de frottement

Sans graisse et sans entretien

Economiques

Chaînes porte-câbles TH3

Rouleaux de renvoi xiros®  

Nettoyage facile

Conformité aux exigences du FDA

Résistance aux agents chimiques

Module linéaire SHT

Module linéaire SHT  

Résistance à la corrosion

Robustesse et grande précision

Solution prête à monter

Modules linéaires SLW

Modules linéaires SLW  

Version en inox et absence de corrosion

Résistants à la saleté

Propres et hygiéniques

Utilisation de produits igus® dans le secteur alimentaire

Exemples d'applications réalisées par nos clients

Etiqueteuse Sleevematic TS

Une coopération fructueuse depuis plus de 25 ans

La Sleevematic TS fait appel à toute une gamme de produits igus. Des écrous en polymères drylin ® sans graisse dans l'ajustement du convoyeur à bande et la brosse à manchons, des guidages compacts drylin® dans le capteur d'entrée et de sortie, ou encore des tables linéaires à vis drylin® SLW dans la rétraction préliminaire et le réglage en hauteur des poulies de renvoi.
Krones AG

Etiqueteuses Innoket Neo

Grande précision et vitesse très élevée

Outre la résistance à la corrosion et l'hygiène, c'est aussi la vitesse qui joue un grand rôle sur cette machine qui étiquète jusqu'à 60.000 bouteilles à l'heure. Des guidages linéaires sans graisse drylin® sont utilisés ici.
KHS GmbH

Remplisseuses

Positionnement sans entretien de la tête de remplissage

Les installations de remplissage de la société Fricke font appel à des modules linéaires de la gamme drylin®. Ils n'ont pas besoin de graissage et ont une usure minimale. Ils permettent également de réduire les coûts.
Fricke Abfülltechnik GmbH & Co. KG

Remplisseuses

40 millions de cycles avec des paliers lisses iglidur®

La société Küppersbusch utilise depuis plus de 20 ans des composants igus® en raison de leur durée de vie élevée et de l'absence de graissage supplémentaire. Cette dernière qualité les rend hygiéniques et permet en outre de gagner du temps lors de l'entretien et d'en réduire les coûts. Une des machines de remplissage de Küppersbusch a déjà effectué 40 millions de cycles sans que l'arbre et les paliers lisses igus® d'origine aient été changés.
Küppersbusch GmbH

Livre blanc :procédé Kolsterising et tribo-polymères  

Livre blanc :procédé Kolsterising et tribo-polymères

Résistance à l'usure et à la corrosion élevées pour les machines d'emballage

La combinaison entre procédé Kolsterising et polymères hautes performances devrait devenir la norme dans un secteur qui exige un traitement précis et rapide d'une part et une hygiène et un rendement très élevés d'autre part.

Plus d'informations

Délais de livraison igus®  

Autres produits susceptibles de vous intéresser