the lightest linear guide in the world …*
Everything in plastic now also applies to the drylin® W linear system in size 06.
Las ventajas de los productos igus® para la industria aeronáutica:
Livianos y poco costosos gracias al plástico y al aluminio
Materiales aprobados para aviación
Completamente libres de mantenimiento y sin lubricantes
Gran capacidad de tensión
Las soluciones individuales son posibles
Everything in plastic now also applies to the drylin® W linear system in size 06.
The combination of tribologically optimised drylin®W linear guide made of carbon with dry-tech® polymers in the carriage and deflection make the toothed belt axis ZLW-0630-P the first completely metal free toothed belt axis
The structure of the drylin® linear module SAW is based on the lubricant free drylin® W linear guide with a carbon rail profile and a dry-tech® linear carriage.
The sliding and rolling system exhibits a convincing performance in many applications which require an easy and low noise adjustment.
Efficiency, a long life and quiet running distinguish the dryspin® high helix thread technology.
With our unique igus® guarantee for ALL chainflex® cables we are providing predictable security for 36 full months
...in terms of real-time performance, low costs,flexible topology and easy handling …
P. ej.:
En la fabricación de aeronaves, p. ej., en máquinas, robots
En el aeropuerto/aeródromo, p. ej., en camiones cisterna o vehículos de extinción de incendios, puentes de abordaje de pasajeros, remolques de aeronaves
En interiores, p. ej., asientos, gavetas con bandejas, puertas corredizas
Los productos igus® ya han estado ofreciendo reducción de peso y costes para muchas aplicaciones de clientes en la industria de la aviación.
Algunos ejemplos:
Utilización consecuente de los Cojinetes de deslizamiento iglidur® en la construcción en panal de un avión ligero
hecho de un compuesto de fibras.]
Modificaciones en el sistema completo del avión a favor de los Cojinetes de plástico resistentes a la corrosión, a los rayos y aislantes.
Estos Cojinetes igus® parecieron perfectamente adecuados para esta aplicación ya que no sólo son resistentes al agua, a la suciedad y a la temperatura sino también particularmente libres de mantenimiento.
La dificultad de esta aplicación era que los Cojinetes del módulo iban a ser expuestos al agua como medio de medición.
El sistema innovador de carga exterior para helicópteros requería para su construcción un peso reducido, una fiabilidad extrema y, a la vez, una resistencia a las intemperies así como un funcionamiento libre de mantenimiento.
El iglidur® G es la solución ideal para esta cabeza del rotor. Las hélices sustentadoras giran aproximadamente 400 veces por minuto y efectúan movimientos oscilantes de 30° máx.
Cojinetes de plástico cerca de la atmósfera exenta de oxígeno: el record del mundo de altitud de vuelo.
Hydraulic working platforms in an airplane hangar for the Airbus A380 in Singapore are equipped with igus® e-chains®.
Hoses and cables in energy chains of igus® in airfield tank vehicle.
An increasing amount of space junk, in other words no longer required or defect parts from space missions orbiting the earth, is also threatening current missions.
Se decidió utilizar los Cojinetes de igus® porque son libres de mantenimiento, económicos y muy sencillos de manejar.
The igus® products used are designed for mobile applications in such a way that it features a long life and functions absolutely reliably.
triflex® R as a complete solution for several tasks at once on a suspended robot
This project is a study module for the development of a model airplane. iglidur® bearings were used for mounting the aileron.
Uso de Cadenas portacables y chainflex® altamente flexible cables en el movimiento
telescopico para conducir la pasarela arriba al avión
y en el
movimiento de levantarpara llevar la pasarela a la altura de las puertas.
Uso de una Cadena portacables series 4040C.30.250.0 en una pasarela.
El movimiento mecánico debe ir suave en puentes de embarque de pasajeros Haga Vd. clic aquí para ver los sitios donde productos de igus® pueden ser empleados para este fin.