Paliers lisses embarqués
- Comme pièce standard ou sur mesure
- Poids inférieur à celui des paliers métalliques
- Moindre génération de bruit
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Réduction des coûts de 40%
Réduction du poids de 80%
100% d'entretien et de graissage en moins
Réalisation sur mesure
Durée de vie calculable en ligne
Insensibilité à la saleté
Très grande robustesse
Des paliers lisses polymères iglidur® sont utilisés par exemple dans des charnières de portes et des charnières à articulations multiples en raison de leur absence de corrosion, de leur capacité à compenser les tolérances, de leur adaptation à la cataphorèse et de leur fonctionnement silencieux.
Les paliers lisses iglidur® résistent à l'huile de transmission, ils amortissent le bruit et évitent la corrosion de contact. C'est la raison pour laquelle on les trouve depuis longtemps dans des fourchettes de sélection et dans des applications extérieures de production.
Les chaînes porte-câbles se distinguent par un faible poids et une longue durée de vie. Elles conviennent à la perfection au guidage des câbles dans les portes coulissantes et les portes de coffre.
Les chaînes porte-câbles sont idéales pour protéger les câbles fortement sollicités dans la production automobile et elles peuvent être adaptées à votre application particulière.
L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus®, le plus grand du secteur. Ce sont ces tests qui permettent de déterminer avec précision la durée de viedes produits. Sur demande, igus® procède également à des essais clients afin de tester l'utilisation des produits dans des conditions particulières.
Dans le cadre de la tournée iglidur® on tour, cette Smart a été équipée de 56 paliers lisses iglidur® et a effectué un tour du monde. Au-delà des performances des paliers lisses igus®, ce sont aussi les nombreuses possibilités d'utilisation que montre le projet.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24