My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

igus® soluciones para barcos deportivos y otras embarcaciones.

Reduce gastos ... mejora tecnología ...

Resistente al agua de mar y adecuado para todo tipo de tiempo. Productos motion plastics® de igus® mejoran la tecnología y bajan los gastos.
 

Productos libres de lubricación de igus® lucen en muchas aplicaciones marítimas aún bajo las más adversas condiciones ambientales. Resistente al agua de mar y robusto para la construcción de barcos en viento, lluvia ó nieve mientras conserva su peso ligero y funcionalidad en el interior del barco. Sistemas de cadenas portacables guían cualquier cable de manera fiable y segura durante movimientos eléctricos rodamientos deslizantes iglidur® y guías lineares drylin® usan operaciones secas y mueven puertas deslizantes, escotillas, sistemas de dirección, sistemas elevadoras y todos los demás componentes rotatorios y basculantes de manera tranquila y completamente sin mantenimiento. Siempre al 100% libre de lubricación. Productos igus® también encantan a los usuarios como piezas visibles, gracias a su diseño elegante y disponibilidad en muchos acabados. Productos igus® han recibido el premio al diseño del producto iF un año trás otro.
 

motion plastics® – mobilidad libre de lubricación para botes, yates y barcos


  
No importa si es un prototipo ó producción en serie, componente único ó sistemas listos para instalar como módulos lineares con motores... todos los productos igus® le ofrecen a Vd. las ventajas motion plastics®:

Libre de lubricación de a por vida

La resistencia a la corrosión

Movimientos silenciosos y suaves

Montaje fácil y claro

Enorme variedad, amplio rango de productos estándar

Soluciones individualizadas desde el prototipo hasta la producción


Soluciones igus® ...

... para barcos de vela

igus® soluciones para barcos de vela  

... para yates

igus® soluciones para yates  

... para embarcaciones de motor

igus® soluciones para embarcaciones de motor  

... para el interior

igus® soluciones para el interior  

Productos ...

... para usar en la construcción de barcos e industria extraterritorial y manufactura de muebles
igus® cadenas portacables  
Cadenas portacables y cables aptos para cadenas

... para el uso en la construcción de barcos e industria extraterritorial

Cojinetes igus®  
Cojinetes de polímeros de alto rendimiento

... para aplicaciones subacuáticas
 

igus® drylin®  
Sistemas de guía lineal drylin®

... para el uso bajo calor, presión, agua de mar, medios líquidos y gaseosos

igus® drylin®  
Sistemas de guiado lineal drylin®

... para movimientos en muebles, p.ejem. cajones, armarios, puertas ó mesas

Ejemplos de aplicación

Sailing boat

This sailing boat can be steered perfectly thanks to an optimum connection between the tiller and rudder.

Sailing boat    

Yacht building

Seawater-resistant, wear-resistant polymer plain bearings are used in the new generation models of yacht building instead of self-made roller bearings.

Yacht building    

Mooring system for sail and motor yachts

High load capacity and durable

Mooring system for sail and motor yachts    

High sea catamaran

and the first one that is variably adjustable in its width.

High sea catamaran    

Solar energy on a sailing boat

For protection against outdoor influences the connection cables of the solar cell were mounted in an E2 micro energy chain.

Solar energy on a sailing boat    

Boat motor
lifting device

Boat motor lifting device and inner boom roll-up device equipped with plastic plain bearings.

Boat motor  lifting device    

Shipyard

Eight gantry cranes connected in series travel a total length of 180 m with plastic energy chains.

Shipyard    

Ship loader

Since the ship loader started operations in 2000, no troubles, either mechanical or in the cables, have occurred in the energy chain area.

Ship loader    

Ship unloader

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

Ship unloader    

Grúas de botes

Los Cojinetes de deslizamiento de plástico iglidur® en grúas para retirar los botes del agua. Estas grúas son utilizadas en marinas y puertos o por propietarios de yates.

Grúas de botes    
Encuentre más ejemplos de aplicaciones

¿Está buscando ejemplos de aplicación comprobados en la práctica para una industria específica? Aquí podrá encontrar diversas aplicaciones ya implementadas y filtrarlas de acuerdo con sus especificaciones.

Sectores típicos:
Solicitud / presentación del problema:
Familia de productos:


Caja dry-tech  
igus® soluciones dry-tech®

Ventajas a un golpe de vista. Encuentre el rodamiento correcto para su aplicación con nuestra caja de muestras dry-tech®.

drylin W banderola  
igus® drylin® W guía linear, kits de construcción

Mejore la tecnología y reduzca sus gastos en un 25% ó más con igus® drylin® W guía linear, kits de construcción

Noticias 2015  
Noticias 2015

155 +25 productos nuevos y ampliaciones del rango de productos - para la energía mobil hecha fácil... chainflex® dura... ¡probado! y tecnología de rodamientos dry-tech® ... no lubrifica

Folleto de botes  
Folleto de botes (PDF)

Toda la información sobre barcos de vela, yates, embarcaciones de motor e interiores están disponibles para descargar como PDF

Laboratorio de prueba  

Laboratorio de pruebas, calidad igus®

Usted puede confiar en la calidad igus®

Aplicaciones implicando contadores de ciclos altos, velocidades y aceleraciones ó condiciones ambientales exigentes requieren sistemas aprobados que suministran operaciones duraderas y fiables, especialmente cuando se trata de cadenas portacables, cables, tanto como rodamientos deslizantes de polímero y sistemas lineales. igus® realiza pruebas constantemente en el laboratorio interno, en condiciones reales. Cada año ejecutamos más de 2000 pruebas en cadenas portacables y cables y más de 5000 pruebas en rodamientos deslizantes. El objetivo de nuestros testajes son las fuerzas y soportes de carga. Coeficientes de fricción, desgaste, fuerzas de accionamiento y abrasión bajo diferentes extremas condiciones y velocidades. Coeficientes de influencia como suciedad, ambientales, temperaturas bajas ó impactos y golpes son probados

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h