Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Chaînes porte-câbles et paliers lisses polymères igus® pour la technique agricole

Durée de vie 8 fois plus longue des machines agricoles grâce à l'utilisation de paliers lisses polymères

S'il est un domaine où l'on a besoin de solutions capables d'affronter des conditions rudes (saleté, poussière, chaleur, chocs et fortes charges de bord), c'est bien celui de l'agriculture. igus® propose des chaînes porte-câbles et des paliers lisses polymères qui remplissent parfaitement ces exigences et se distinguent par une robustesse et une durée de vie élevées. Ces produits sont utilisés dans les tracteurs, les herses à disques, les machines de fertilisation, les andaineuses, les pulvérisateurs, les machines d'ensemencement et autres outils agricoles. Les douilles métalliques ou les guidages billes peuvent être remplacés par des paliers lisses polymères sans graisse dans de nombreuses applications. Nous vous montrons volontiers comment augmenter la durée de vie de vos machines tout en diminuant les coûts.

Avantages des paliers lisses polymères et des chaînes porte-câbles igus® :

Fonctionnement à sec et résistance à la corrosion

Insensibilité à la poussière et à la saleté

Grande robustesse mécanique

Amortissement des vibrations

Compensation des inclinaisons et des fléchissements

Montage facile

Durée de vie plus élevée

Paliers lisses iglidur® insensibles à la saleté pour les machines agricoles

 

Demander une boîte d'échantillons gratuits pour les machines agricoles

Boîte d'échantillons machines agricoles  

Vous vous intéressez à nos produits dédiés aux machines agricoles mais vous souhaitez les voir pour pouvoir prendre une décision vraiment avisée ?Alors, demandez la boîte d'échantillons pour les machines agricoles (boîte en anglais), elle est gratuite.


Demander une boîte d'échantillons gratuits (en anglais) pour les machines agricoles

Chaînes porte-câbles et paliers lisses polymères igus® sans graisse et sans entretien pour les machines agricoles

Paliers lisses iglidur® G  
Paliers lisses iglidur® G

Economiques

Insensibles à la poussière et à la saleté

Très résistants à l'usure

Paliers lisses iglidur® Q290  
Paliers lisses iglidur® Q290

Pour les charges élevées

Insensibilité aux charges de bord

Pour des températures allant jusqu'à +140°C en continu

Paliers lisses iglidur® Z  
Paliers lisses iglidur® Z

La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes

Pour les sollicitations extrêmes

Résistance thermique élevée

Rotules lisses igubal®  
Rotules lisses igubal®

Résistance à la corrosion

Sans entretien et sans graisse

Résistance aux agents chimiques

Guidages linéaires drylin®  
Guidages linéaires drylin®

Résistance à la saleté

Faible poids et fonctionnement silencieux

Montage simple, sans entretien

Chaîne porte-câbles série E2/000  
Chaînes porte-câbles série E2/000

Montage rapide

Stabilité élevée et déplacement silencieux

Nombreuses possibilités de fixation

Votre composant dans la forme, la quantité et le matériau qu'il vous faut

Paliers spéciaux fabriqués sur mesure par igus®  

Les solutions sur mesure font partie de la gamme de produits igus® au même titre que les pièces standard. Nos spécialistes choisissent le procédé de production et le matériau du composant de manière à répondre au plus près à vos besoins. Le bon matériau est choisi parmi une vaste gamme de polymères hautes performances sans entretien et résistants à l'usure.
 

Test de résistance aux fortes charges et à l'usure

Chargeur frontal

Paliers lisses sans graisse testés en oscillation sous charge à une charge maximale de 500 kg.

 

Durée de vie 8 fois plus longue dans les machines agricoles grâce à l'utilisation de paliers lisses polymères résistants à l'usure.

 

Composants sûrs et exigeant peu d'entretien pour les plateformes télescopiques et les nacelles

Plateformes télescopiques  

Les pièces de rechange igus pour le guidage, la transmission et le logement sur les plateformes de travail télescopiques, assurés par des chaînes porte-câbles ou des câbles ainsi que des paliers lisses polymères, des guidages linéaires ou des éléments de glissement, savent résister aux conditions difficiles qui sont liées à l'utilisation des appareils à l'extérieur en présence de sollicitations constantes.

Systèmes d'automatisation économiques pour les fermes verticales

Fermes verticales  

Grâce à leur conformité aux exigences du FDA, à leur résistance à la saleté et à la corrosion ainsi qu'à leur absence d'entretien, les produits igus répondent aux exigences très élevées de l'agriculture verticale.  Nos systèmes d'automatisation low cost permettent une agriculture verticale économique toute l'année, avec un amortissement rapide.

Produits igus® utilisés dans les machines agricoles

Découvrez ici quelques exemples d'applications réalisées par nos clients.
Application AXIS  
Durée de vie de plus de 10 ans en présence de charges élevées

Robustes chapes amortissant les vibrations dans un épandeur d'engrais AXIS 50.1 W. Situation actuelle : plus de 10 ans en service à une température de -20 °C et une charge de 4.000 N.

Application herse à disques  
Montage simple et durée de vie élevée

Cette herse à disques peut être réglée facilement sur toutes les largeurs. Le film lisse drylin® R situé dans le logement du réglage est sans entretien, précis, robuste et résistant aux charges, ce qui garantit une longue durée de vie.

Application arracheuse de mottes  
Charges jusqu'à 15 tonnes

Des paliers lisses iglidur® G sans entretien et résistants à la poussière ainsi qu'à la saleté sont utilisés dans des arracheuses de mottes de la société Optimal-Vetrieb Opitz GmbH.

Application cultivateur Lemken  
Une coopération fructueuse et durable

Une coopération fructueuse entre igus® et la société Lemken depuis 2008. De nombreux appareils Lemken sont équipés de paliers lisses igus®, dont notamment le cultivateur Karat 9.

Application Maschio Gaspardo  
Sans graisse et économique

Le palier lisse iglidur® Z utilisé dans cette planteuse était moins coûteux qu'une butée axiale tout en étant insensible à la saleté, résistant à l'humidité et sans graisse.

Application planteuse  
Sans entretien et économique

Pour cette machine de récolte, la société espagnole a choisi des chaînes porte-câbles easychain® sans entretien et économiques.

Solutions igus® pour les cabines

Résistance à la saleté ... solution idéale en présence de fortes charges et d'agents chimiques ...
Cabine conducteur  

1

Paliers lisses en iglidur® J dans un réglage de rétroviseur

2

Chariot de guidage drylin® W dans un réglage d'écran

3

Guidages linéaires drylin® W dans les réglages du dossier du siège

4

Palier lisse en iglidur® G dans le logement de la colonne de direction

5

Chaîne porte-câbles triflex® 3D dans des éléments de commande

6

Biellette avec calotte iglubal® dans le raccord du clapet hydraulique

7

Guidages linéaires drylin® W dans les réglages du dossier du siège

8

Guidages linéaires drylin® W dans le réglage des accoudoirs

9

Chaîne porte-câbles E2 et câbles chainflex® dans le réglage de la position du siège

Livre blanc machines agricoles  

Livre blanc :

Augmenter de la durée de vie des arbres et des paliers lisses sur les machines agricoles

L'usure des arbres et des paliers est l'une des principales causes des défaillances et des temps d'arrêt des machines agricoles. Découvrez dans notre livre blanc comment éviter ce problème avec nos paliers lisses sans graisse et augmenter la durée de vie des arbres et paliers lisses.

Plus d'informations

Sites internet liés