Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
igus® Kunststofflösungen für bewegte Anwendungen helfen Ihnen, Logistik-, Montage- und Durchlaufzeiten zu verringern. Zeitaufwendige Wartungen lassen sich durch die spänefesten und trocken laufenden Lösungen aus einer Hand minimieren. Bei Staub und Spänen schützen die sehr dicht schließenden igus® Energiezuführungen die sichere Bewegung von Leitungen, Hydraulik- und Pneumatikschläuchen in Holzbearbeitungsmaschinen oder CNC Bearbeitungszentren. Zudem sind dank absoluter Schmier- und Wartungsfreiheit die trocken laufenden igus® Linearführungen sowie Gleit- und Kugellager eine bevorzugte Wahl für die Holzindustrie, da sich Späne, Staub und Schmutz nicht an den Lagerstellen festsetzen können.
▲ Tech up
20% mehr Zusatzlast durch vertikal und horizontal angeordnete Anschläge
100% höhere Ausreißkraft durch formschlüssig verbundene Öffnungsstege
Öffnungssteg mit Verschlusslaschen für werkzeugloses Öffnen und Schließen
10% weniger Gewicht durch Materialaussparungen
▲ Tech up
20 % bis 30 % größere Gleitflächen für eine längere Lebensdauer im gleitenden Betrieb im Vergleich zur Vorgängerserie E2/000
Vereinfachte Montage der Innenaufteilung
36 Monate Garantie
▲ Tech up
Eine Leitung für alle wichtigen Märkte
Planungssicherheit für die Konstruktion
Keine doppelte Lagerhaltung
Keine Zusatzkosten beim Zoll
▲ Tech up
Schmutz- und Staubschutz durch Filzdichtung
Einbaufertige Lösung
Schmiermittel- und wartungsfrei
Hohe Laufleistung
Neugierig auf weitere Innovationen?Hier geht's zur Neuheiten-Übersicht und zum virtuellen Messestand
Leichte Montage
Robust - hohe Stabilität
Leiser Lauf
Lange Lebensdauer der Leitungen
Robust, geräuscharm, modular
Schnelle Montage
Lange Verfahrwege möglich
Lange Lebensdauer
Ausfallsichere Leitungen
36 Monate Garantie
Geeignet unter extremsten Umgebungsbedingungen
Schnelle Montage
Ausfallsicherheit erhöhen
Kein Leitungsüberschuss
Plug & Play
100% schmiermittelfrei
Korrosionsbeständig und hygienisch
Verschleißfest
Sehr leiser Lauf
Schmiermittel- und wartungsfrei
Korrosionsbeständig
Schmutzunempfindlich
Leiser Lauf
Individuelle Lösungen gehören genauso zum igus® Programm wie Normteile. Die Auswahl des Herstellungsverfahrens und das Bauteil-Material stimmen unsere Experten dabei genau auf Ihre Bedürfnisse ab. Aus einer Vielzahl an verschleißfesten und wartungsfreien Hochleistungspolymeren wird das richtige Material für Sie ausgewählt.
Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Energieketten und sichern Sie sich ein kostenloses Muster unserer Energiekette der Serie E4.1L.
Die Weeke Bohrsysteme GmbH setzt auf vorkonfektionierte readychain® Systeme bei der Herstellung ihrer Maschinen. Durch die einbaufertigen Energieführungen, die mit konfektionierten Leitungen bestückt sind, benötigt Weeke nur noch die Hälfte der Zeit für die Montage der Energierohre. So kann die Firma Produktionskosten senken und hat gleichzeitig ein langlebiges und wartungsfreundliches Produkt für seine Endkunden verbaut.
Sonderkonstruktionen führen zwei wesentliche Nachteile mit sich: Ersatzteilbeschaffung und hohe Entwicklungskosten. Wie Sie diese Nachteile einfach umgehen zeigt die Firma Westphal Maschinenbau mit einer neuartigen Energieführung aus Standardkomponenten. Die e-kette® trägt einen großen Absaugeschlauch huckepack und führt ihn sicher zusammen mit anderen Leitungen auf einem Verfahrweg von 16 m.
Diese Drehmaschine von HOMAG India bearbeitet Holzteile, wodurch viele Holzspäne und Staub entstehen. Durch den Einsatz von iglidur® Gleitlagern, die Festschmierstoffe enthalten, müssen die Lagerstellen der Maschine wenig gewartet und gar nicht geschmiert werden. Das spart Kosten sowie Wartungszeit und verhindert, dass Holzspäne und Staub an den Lagerstellen anhaften.
Die SERRA Maschinenbau GmbH hat für ihre stationären Sägewerke hohe Anforderungen. Sie müssen immer einwandfrei funktionieren, egal ob bei Hitze oder Kälte. Sie müssen außerdem problemlos bedienbar, zu pflegen und zu warten sein. Mit dem Einsatz von Polymergleitlagern ist das gelungen. Die Lager müssen nicht geschmiert werden, Stöße, Schmutz und Sägespäne machen ihnen nichts aus und sie sind äußerst temperaturbeständig.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.