My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Cadenas portacables confeccionadas:
readychain®
Solicitar información sobre sistemas confeccionados

Sistemas de suministro de energía desde un mismo proveedor


¿Por qué elegir una cadena portacables confeccionada?

Hay muchas razones para elegir los sistemas de cadena portacables confeccionados para la producción de máquinas e instalaciones:
 

  • Hasta un 95% menos de tiempo de confección
  • Reducción de los costes de fabricación
  • Logística reducida al mínimo: sin necesidad de espacio de almacenamiento
  • Optimización del proceso de compra: un sistema, un número de referencia
  • Reducción del tiempo de montaje y, por lo tanto, menos tiempo de paradas imprevistas de la máquina
  • Instalación in situ: servicio internacional con 35 filiales
  • Posibilidad de diseños especiales: igus® desarrolla componentes a medida

Una solución completa lista para instalar en lugar de componentes separados

Solicite una caja de muestras gratuita

Las empresas ya no tendrán que volver a preocuparse de la instalación de cadenas portacables y cables para sus máquinas. Con nuestro sistema readychain®, proporcionamos sistemas de suministro de energía confeccionados a medida de fácil instalación in situ.

Solicite ya su caja de muestras gratuita.

Versiones readychain®

readychain Basic

Basic

Consiste en una cadena portacables equipada con cables eléctricos, tubos neumáticos e hidráulicos y sin conectores.
Ver el vídeo

Solicite el confeccionamiento.
readychain Basic

Standard

Consiste en una cadena portacables equipada con cables eléctricos, tubos neumáticos e hidráulicos, cables de sensor y conectores.
Ver el vídeo

Solicite el confeccionamiento.
readychain Standard plus

Standard plus

Consiste en una cadena portacables equipada con cables eléctricos, tubos neumáticos e hidráulicos, cables de sensor, conectores y placas de montaje para la fijación del sistema.
Ver el vídeo

Solicite el confeccionamiento.
readychain Premium

Premium

Consiste en una cadena portacables equipada con cables eléctricos, tubos neumáticos e hidráulicos, cables de sensor, conectores y, además, un bastidor de transporte y montaje.
Ver el vídeo

Solicite el confeccionamiento.

Ventajas BasicStandardSTANDARD PLUS Premium
Un solo proveedor - combinación de proveedores 
 Reducción del tiempo de montaje
 Reducción de fallos
 Sin confeccionado eléctrico
 100% testado digitalmente
 Sin mermas de cables
 Reducción de las interfaces de conexión
 Optimización de los puntos de conexión / interfaces
 Sistema multieje listo para instalar
 Transporte / montaje optimizado
 Montaje de un solo componente
 Un número de referencia / más comodidad
 Sistema «Plug & Play»

Ventajas BasicStandardStandard plusPremium
 Reducción del tiempo de montaje■■□□□■■■□□■■■■□■■■■■ 
 Reducción de los costes logísticos■■■□□■■■■□■■■■■■■■■□
 Optimización del proceso de compra■■■□□■■■■■■■■■■■■■■■


Aumente la productividad de su fábrica con readychain®

Sistema listo para instalar

igus® se encarga de toda la logística, desde el aprovisionamiento de piezas especiales, chapas metálicas o piezas de maquinaria hasta el suministro del sistema completo listo para instalar en la fecha prevista.

  • Número de proveedores y pedidos reducido en un 75%
  • Calidad garantizada de los sistemas readychain® de igus®
  • Servicio de instalación in situ
  • Seguimiento personalizado del cliente


Un proveedor para todos los componentes

cadenas portacables

Las cadenas portacables de igus ya se utilizan en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo con un funcionamiento fiable.
Desde pequeños dispositivos hasta puentes grúa para siderurgia, desde aplicaciones simples hasta las más complejas. En igus® encontrará miles de opciones para todo tipo de aplicaciones.
 

Cables chainflex y conectores

Con más de 1.300 cables disponibles en stock, igus® ofrece la mayor gama de cables para cadenas portacables. Gracias al mayor laboratorio de pruebas del sector, igus® es el único proveedor que ofrece una garantía de 36 meses en todos sus cables chainflex®. La gama incluye todos los conectores disponibles en el mercado, así como más de 4.600 cables de accionamiento confeccionados
compatibles con 24 estándares de fabricante.

Fábrica readychain®

Ejemplos de aplicaciones con readychain®

Más información

Desde arriba

La innovadora fábrica readychain® de igus® con el laboratorio de ensayos más grande del mundo.

  • 1.600 sistemas readychain®  salen de la fábrica cada semana
  • 4.700 m² dedicados a la confección
  • 4.150 empleados en todo el mundo de los cuales 359 para la confección
  • 35 filiales de igus® en todo el mundo y 12 fábricas readychain®
     

Laboratorio de pruebas

El mayor laboratorio del mundo

Los resultados de más de 15.000 pruebas anuales forman, probablemente, la mayor base de datos del mundo. Esta base de datos nos permite proporcionarle siempre el producto idóneo para su aplicación. Además, también puede solicitar pruebas personalizadas para su sector.
 


Conecte su cadena portacables con SOLO UN conector

Module Connect: la interfaz modular

El Módulo Connect puede ser configurado a medida para proporcionar una interfaz ÚNICA, ofreciendo una alternativa a tener numerosos puntos de conexión y desconexión en un espacio reducido. Gracias al principio modular, se pueden agrupar varias carcasas de conectores para configurar UN SOLO punto de conexión y desconexión.
 
Adapte los módulos de conexión al contenido y a la geometría de la cadena portacables para lograr un cableado óptimo para cada aplicación, tanto en términos de funcionalidad como de diseño.

Más información sobre Module Connect

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h