Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Pour la production de machines et d'installations, les raisons ne manquent pas de choisir des chaînes porte-câbles entièrement confectionnées :
Il n'est vraiment plus nécessaire qu'une entreprise s'occupe du montage des chaînes porte-câbles et des câbles pour ses machines. Avec notre système readychain, nous fournissons des systèmes de chaînes porte-câbles sur mesure, préconfectionnés, qui n'ont plus qu'à être installés sur place.
Se compose d'une chaîne porte-câbles avec les câbles électriques, les tuyaux pneumatiques et hydrauliques, sans connectique.
Regarder la vidéo
Se compose d'une chaîne porte-câbles avec les câbles électriques, les tuyaux pneumatiques et hydrauliques, les câbles capteurs et la connectique.
Regarder la vidéo
Se compose d'une chaîne porte-câbles avec les câbles électriques, les tuyaux pneumatiques et hydrauliques, les câbles capteurs et la connectique, plus les tôles permettant la fixation.
Regarder la vidéo
Se compose d'une chaîne porte-câbles avec les câbles électriques, les tuyaux pneumatiques et hydrauliques, les câbles capteurs et la connectique, plus un cadre de transport et de montage.
Regarder la vidéo
| Les avantages de chaque gamme : | BASIC | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
| UN SEUL fournisseur, permet le regroupement des fournisseurs | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Réduction du temps de montage | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Diminution du risque de défaillance | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Raccordement électrique simplifié | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Contrôle numérique à 100% | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Pas d'excédent de câbles | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Réduction des interfaces | ☑ | ☑ | ||
| Optimisation des points de connexion | ☑ | ☑ | ||
| Système pluriaxial prêt à monter | ☑ | ☑ | ||
| Perfectionnement du transport/montage | ☑ | |||
| Un module | ☑ | |||
| Une référence / un groupe de produits | ☑ | |||
| Plug & play | ☑ |
| Vos avantages en fonction de votre gamme : | BASIC | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
| Réduction du temps de montage | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ |
| Réduction de la logistique | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| Optimisation du processus d'achat | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■■ |
igus prend en charge toute la logistique, de l'approvisionnement en pièces spéciales, en tôles ou en pièces de machines jusqu'à la fourniture du système complet prêt au montage à une date préalablement fixée.
Câbles et connecteurs chainflex
igus® propose plus de 1.300 câbles sur stock, soit la plus grande gamme de câbles dédiés aux chaînes porte-câbles. Grâce au plus grand laboratoire de tests du secteur, igus® est le seul fournisseur à proposer une garantie de 36 mois sur tous les câbles chainflex®. La gamme comporte tous les connecteurs courants ainsi que plus de 4.600
Des systèmes automatiques et modulaires de préparation de commandes pour les médicaments sont utilisés pour l'entreposage et la sortie d'entrepôt rapides de médicaments dans les pharmacies, les hôpitaux ou les maisons de retraite. Ils peuvent être adaptés à presque tous les espaces. Ils doivent être compacts tout en étant modulaires afin de permettre une éventuelle extension et un approvisionnement sûr.
Les systèmes readychain s'adaptent à la perfection à ces critères et à ces espaces.
La base off-shore de Mongstad est l'une des bases les plus fréquentées de Norvège. Les navires devant être chargés d'équipements pour les plateformes pétrolières off-shore de la Mer du Nord y changent deux fois par jour. La base est en service 24 heures sur 24.
C'est pourquoi elle fait appel à un système d'alimentation en courant quai fiable, robuste et flexible de la société igus. Une e-spool préconfectionnée est intégrée à un conteneur d'une longueur de trois mètres qui peut être manutentionné par des chariots à fourche pour pouvoir positionner le système le long des points d'amarrage.
Pour ses centres d'usinage à portique, le fabricant de machines-outils taïwanais Hartford mise sur des systèmes de chaînes porte-câbles entièrement confectionnés igus®.
Ceux-ci permettent d’éviter de nombreuses opérations, réduisant le temps de montage requis à une demi-journée seulement alors qu’il était auparavant de plusieurs semaines. En même temps, les clients ont toujours la garantie d'avoir avec les readychain® de la société igus® une solution sûre venant d'un seul et même fournisseur.
Pour l'automatisation de machines et d'installations, les raisons ne manquent pas de choisir des chaînes porte-câbles entièrement confectionnées.
Les coûts de fabrication diminuent, les sources d'erreur sont quasiment éliminées. Le travail conceptionnel est réduit, la fiabilité augmente. La technique de montage et de manipulation, le convoyage et l'entreposage ou encore le génie mécanique sont autant de domaines d'utilisation possibles.
Plus de 15.000 essais sont effectués tous les ans et leurs résultats ont permis de constituer la plus grande base de données de tests du monde. Cette base de données nous permet de toujours vous proposer le bon produit pour votre application. Des essais sur mesure pour votre secteur d'activité peuvent aussi être effectués.
Module Connect peut être configuré de manière personnalisée pour constituer une interface UNIQUE, offrant ainsi une alternative à la présence de nombreux points de contact et de coupure sur un espace réduit. Grâce au principe modulaire, plusieurs boîtiers de connectique peuvent être regroupés pour la configuration d'UN SEUL point de contact et de coupure.
Adaptez les modules de connectique au contenu et à la géométrie de votre chaîne porte-câbles pour avoir un câblage optimal pour chaque application, tant en terme de fonction que de design.