Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

readychain® - applications

Chaîne Porte-Câbles préconfectionnée pour l'automation

Pour l'automation de machines et d'installation, de nombreux arguments fort différents prêchent en faveur des Chaînes Porte-Câbles préconfectionnées. Réduction des coûts de fabrication, quasi exclusion des sources d'anomalies. Baisse du temps et des coûts d'étude, fiabilité accrue. Utilisations possibles : technologie du montage et de la manipulation, du transport et de l'entreposage, génie mécanique.

Un système tout prêt

Le client se débarrasse de toute la logistique, de l'achat de toutes les pièces de machine, pièces particulières et tôles nécessaires à la mise à disposition du système prêt à être monté à une date de montage fixée à l'avance. La vaste gamme de produits a de quoi satisfaire les exigences de presque tous les clients. Sont actuellement disponibles en stock plus de 40.000 composants, plus de 600 câbles pour chaînes et plus de 2.500 composants électriques. Pour le client, le nombre de fournisseurs et de commandes baisse ainsi de 75%. Il peut ainsi se concentrer sur son véritable domaine d'activité et confie l'achat des innombrables composants à igus®, qui assume le rôle de fournisseur du système. Il est ainsi possible de répondre rapidement et de façon flexible aux souhaits du client.

Gantry loader

Smooth-running e-chains® & pre-assembled cables from igus® are the perfect choice for the energy and signal supply system in this gantry loader by the Gehring Group.

Automation solution

Automation solution with innovative energy chain arrangement for unmanned shifts in machining centres

3D metal printing

The plant combines machining operations and additive manufacturing (3D metal printing) and allows the addition of various materials in complex profiles.

Robotic machining centres

Taiwanese machine tool manufacturer prefers complete solution from igus® for its energy supply

Robotic machining centres

Thanks to ready-to-install readychain® systems from igus®, process costs can be lowered and errors reduced

smart plastics in use

This is why an Austrian automotive supplier relys on smart plastics von igus® in order to avoid unforeseen failures and machine shutdowns.

Special-purpose vehicle

This special crane is used for the construction of buildings with facades that consist mainly of glass.

Crane technology

In a dumb deposit company in Belgium, the trailing cables have been replaced in two running cranes with e-chains® from igus®.

BANG Kransysteme

Heat and dust: energy supply in adverse conditions

Automated medicine handling

Preassembled energy supply systems are used in the automated handling of medicines.

Pick-and-place machine

Cables for 400 million strokes in ultra-fast pick-and-place movements.

Lift platform in a meat processing plant

This meat processing plant uses lift platforms that enable employees to process meat vertically.

Automatic multi-storey car park

Automobiles are parked and subsequently retrieved without the driver's involvement.

Lock gates

Salt water resistance and compensation for sideways motions for lock-gate operations.

Handling roof tiles

No more cork screws and cable failures when transporting roof shingles.

Tunnel building crane

Tunnel construction is generally space constrained, thus requiring compact components.

Applications avec grues de transbordement de marchandises en vrac

Applications igus® et références pour des grues dans le covoyage du vrac

Low-floor tram

Operational safety in low-floor vehicles thanks to chainflex® control cable for extremely small bend radii.

Special machine construction

Energy supply systems demonstrate their reliability even in particularly aggressive environmental conditions in special-purpose machinery construction.

Ponts de halls

La construction compliquée du toit des thermes de Bad Wörishofen illustre bien l'utilisation de Chaînes Porte-Câbles dans des constructions spéciales

Moving cleaner for textile machines

Preassembled energy supply system on moving cleaner for textile machines.

Secteur du bois

Chaînes Porte-Câbles igus® entièrement confectionnées pour le travail du bois.

Centre d'usinage

Chaîne Porte-Câbles préconfectionée pour machines de précision dans des conditions ambiantes agressives.

Equipement de fête foraine

Chaîne Porte-Câbles préconfectionnée pour un équipement de fête foraine.

Alimentation en tôles à grande vitesse

Chaînes Porte-Câbles E6 d'igus® à l'oeuvre chez Strohmann GmbH

Machining centers

By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.

Applications grues Goliath

Applications et références igus® avec grues Goliath

Ponts roulants à l'intérieur et à l'extérieur

Les ponts extérieurs doivent résister au temps peu clément. Ils doivent aussi pouvoir fonctionner dans un milieu à l'humidité changeante avec des températures extrêmement élevées.

Loading and unloading facility

Rigorous requirements imposed on the energy supply: Cycle times and narrow bend radii are a considerable strain on energy supply and lines.

Wood and sandwich processing

Here an energy supply system was developed from standard parts, whose piggyback system at last allocates a
defined place for the large volume suction hoses.

Applications avec reachstackers

Applications et références igus® avec reachstackers

l'automation

Chaîne Porte-Câbles préconfectionnée pour l'automation

construction de machines-outils

Les Chaînes Porte-Câbles préconfectionnées réduisent durablement les coûts dans la construction de machines-outils

Machining center

The ready-to-install assembled energy supply system is perfectly aligned to the high demands of the machine tool industry.

CNC automatic lathes

Pre-assembled e-chain systems® increase machine availability in CNC automatic lathes.

construction de grues

Système de Chaînes Porte-Câbles à l'oeuvre depuis 12 ans dans un milieu difficile

Machines de sciage du bois

Systèmes de Chaînes Porte-Câbles préconfectionnés pour machines et installations

construction de grues

Transmission efficace de l'énergie dans la construction de grues

machines-outils

For this milling machine only energy chains were considered that could satisfy the complex requirements occasioned by the high feed rates and the bend radii.

Measuring system for extruder

Instrumentation and control system in blown film extrusion.

machines de découpe laser

Because of the high demands on dynamics, the energy chain had to be stable, strong and not too heavy. The chain experiences very high lateral acceleration particularly on the Y-axis.

construction de grues

Chaîne Porte-Câbles avec goulotte de guidage en aluminium pour la construction de grues

Indoor crane

Pre-assembled energy supply systems for customized indoor cranes.

Special machine construction

Preassembled energy supply systems come into operation here. They provide the edge to cut down the cost of the process.

Lighting crossbeams

Stroke movements of 36m height of a lighting crossbeam at the Royal Opera, London.

Shipyard crane

Energy supply systems for shipyard cranes successfully in operation since six years.

machine d'usinage du verre

machine d'usinage du verre

Chargeur de bateaux

Chaîne Porte-Câbles sur le chargeur du porte de Wismar, sur la Baltique

Système de manipulation

Robot de manipulation pour plaques à semi-conducteurs. Approvisionnement flexible en énergie dans une application salle blanche.

Measuring system for extruder

Measuring and regulating system in the area of blown film extrusion

Wood processing
machine

These applications are dependent on a compact energy supply system, for which the accumulating wood chips do not matter.

Mobile welding carrier

The destination point for the energy and control is variable and can lie at a height of ten meters.

Workpiece storage location

This workpiece storage location is designedfor automated shift operation. At the same time, the energy supply mustbe provided in all four axes of motion(three linear axes and one rotational axis).

Labeler for forwarding labels

This device prints forwarding labels and sticks them onto packed pallets.

Machines de conditionnement en sachets

Produts igus® dans les machines d´ensachage

Applications avec reachstackers

Applications et références igus® avec reachstackers

Applications grues Goliath

Applications et références igus® avec grues Goliath

Applications avec grues de transbordement de marchandises en vrac

Applications igus® et références pour des grues dans le covoyage du vrac

Secteur du bois

Chaînes Porte-Câbles igus® entièrement confectionnées pour le travail du bois.

Centre d'usinage

Chaîne Porte-Câbles préconfectionée pour machines de précision dans des conditions ambiantes agressives.

construction de machines-outils

Les Chaînes Porte-Câbles préconfectionnées réduisent durablement les coûts dans la construction de machines-outils

Machines de sciage du bois

Systèmes de Chaînes Porte-Câbles préconfectionnés pour machines et installations

Lighting crossbeams

Stroke movements of 36m height of a lighting crossbeam at the Royal Opera, London.

machine d'usinage du verre

machine d'usinage du verre

Ponts de halls

La construction compliquée du toit des thermes de Bad Wörishofen illustre bien l'utilisation de Chaînes Porte-Câbles dans des constructions spéciales

Chargeur de bateaux

Chaîne Porte-Câbles sur le chargeur du porte de Wismar, sur la Baltique

construction de grues

Système de Chaînes Porte-Câbles à l'oeuvre depuis 12 ans dans un milieu difficile

Machining center

The ready-to-install assembled energy supply system is perfectly aligned to the high demands of the machine tool industry.

Workpiece storage location

This workpiece storage location is designedfor automated shift operation. At the same time, the energy supply mustbe provided in all four axes of motion(three linear axes and one rotational axis).

Mobile welding carrier

The destination point for the energy and control is variable and can lie at a height of ten meters.

construction de grues

Chaîne Porte-Câbles avec goulotte de guidage en aluminium pour la construction de grues

Special machine construction

Preassembled energy supply systems come into operation here. They provide the edge to cut down the cost of the process.

Système de manipulation

Robot de manipulation pour plaques à semi-conducteurs. Approvisionnement flexible en énergie dans une application salle blanche.

Wood processing
machine

These applications are dependent on a compact energy supply system, for which the accumulating wood chips do not matter.

Equipement de fête foraine

Chaîne Porte-Câbles préconfectionnée pour un équipement de fête foraine.

Alimentation en tôles à grande vitesse

Chaînes Porte-Câbles E6 d'igus® à l'oeuvre chez Strohmann GmbH

Measuring system for extruder

Measuring and regulating system in the area of blown film extrusion

Shipyard crane

Energy supply systems for shipyard cranes successfully in operation since six years.

machines-outils

For this milling machine only energy chains were considered that could satisfy the complex requirements occasioned by the high feed rates and the bend radii.

construction de grues

Transmission efficace de l'énergie dans la construction de grues

machines de découpe laser

Because of the high demands on dynamics, the energy chain had to be stable, strong and not too heavy. The chain experiences very high lateral acceleration particularly on the Y-axis.

l'automation

Chaîne Porte-Câbles préconfectionnée pour l'automation

Moving cleaner for textile machines

Preassembled energy supply system on moving cleaner for textile machines.

Wood and sandwich processing

Here an energy supply system was developed from standard parts, whose piggyback system at last allocates a
defined place for the large volume suction hoses.

Indoor crane

Pre-assembled energy supply systems for customized indoor cranes.

Labeler for forwarding labels

This device prints forwarding labels and sticks them onto packed pallets.

Machining centers

By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.

Automatic multi-storey car park

Automobiles are parked and subsequently retrieved without the driver's involvement.

Handling roof tiles

No more cork screws and cable failures when transporting roof shingles.

Linear gantry

Roller energy chains for a highly dynamic and quiet linear gantry in the automobile industry

CNC Machining Center

This CNC machining center uses e-chains® in various installation types.

Lift platform in a meat processing plant

This meat processing plant uses lift platforms that enable employees to process meat vertically.

CNC automatic lathes

Pre-assembled e-chain systems® increase machine availability in CNC automatic lathes.

Measuring system for extruder

Instrumentation and control system in blown film extrusion.

Safely transported

So far pallets were used to deliver energy chain systems.

Process crane

In this process crane there was a number of required cables and less space available.

"Fast" energy supply system for high-performance SRM

Storage and retrieval systems with innovative drive concept that supports previously unattained dynamics and offers many other benefits.

Block and bar saw

Block and bar saws from Kirschner Maschinen- und Metallbau are used for automatic splitting of clearance cairns.

Circular connector

Preassembled energy supply systems pay off already from quantity 1. The customer is always on the safe side.

Energy chain in open-air storage facility for alumina production

Design and installation of a roller energy chain for outdoor use on a bauxite stockpile - an environment with extremely harsh ambient conditions.

Automated medicine handling

Preassembled energy supply systems are used in the automated handling of medicines.

Lock gates

Salt water resistance and compensation for sideways motions for lock-gate operations.

Ponts roulants à l'intérieur et à l'extérieur

Les ponts extérieurs doivent résister au temps peu clément. Ils doivent aussi pouvoir fonctionner dans un milieu à l'humidité changeante avec des températures extrêmement élevées.

Pick-and-place machine

Cables for 400 million strokes in ultra-fast pick-and-place movements.

Special machine construction

Energy supply systems demonstrate their reliability even in particularly aggressive environmental conditions in special-purpose machinery construction.

Loading and unloading facility

Rigorous requirements imposed on the energy supply: Cycle times and narrow bend radii are a considerable strain on energy supply and lines.

Low-floor tram

Operational safety in low-floor vehicles thanks to chainflex® control cable for extremely small bend radii.

smart plastics in use

This is why an Austrian automotive supplier relys on smart plastics von igus® in order to avoid unforeseen failures and machine shutdowns.

IMAGIC flex drilling systems

The hybrid cables of the chainflex® product range are tried and tested and used in the new flexible IMAGIC flex drilling systems.

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venant des secteurs les plus divers


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24