Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Plus de 4.600 câbles confectionnés.
24 standards fabricant.
Demander le nouveau catalogue readycable® 2020

readycable®, le câble au fonctionnement garanti qui est le plus économique

En 7 qualités de gaine et avec une durée de vie calculable en ligne

Avec ses quelque 4.600 câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, de signaux et capteurs, confectionnés selon les standards de 24 fabricants, igus est le numéro 1 mondial des câbles confectionnés destinés aux chaînes porte-câbles. Avec 7 qualités de câble, la gamme propose toujours le câble confectionné le plus économique qui soit sûr de bien fonctionner. L'outil de calcul en ligne de la durée de vie des câbles prêts à l'emploi permet de calculer rapidement la durée de vie escomptée du câble de votre choix pour l'application donnée. igus est le seul fabricant à offrir en plus une garantie de 36 mois ou 10 millions de cycles sur les câbles.
 

Recherche et configuration de câbles confectionnés Trouver le câble adapté et en calculer la durée de vie, le tout en 3 étapes.
Recherche et configuration
Confectionnement industriel et contrôle à 100% (vidéo en anglais)

Contrôle à 100% grâce à un confectionnement industriel

Numéro 1 mondial des câbles confectionnés prêts à raccorder et dédiés aux chaînes porte-câbles

Les câbles confectionnés et prêts à l’emploi utilisés dans les chaînes porte-câbles ou sur les robots doivent avoir des propriétés particulières pour pouvoir tenir longtemps et sans défaillance sur un grand nombre de cycles, à des vitesses et des accélérations élevées ainsi que dans des milieux exigeants. Les câbles chainflex utilisés pour readycable sont testés de manière intensive dans notre propre laboratoire de tests d'une superficie de 3.800m², le plus grand du secteur. Les câbles confectionnés readycable garantissent une longue durée de vie grâce à de nombreux tests et contrôles qualité effectués dans notre propre laboratoire et grâce à plus de 25 ans d'expérience de la fabrication et du confectionnement des câbles.

Prêts à raccorder, en provenance directe du fabricant

Mis au point pour les chaînes porte-câbles

Jusqu´à 7 catégories de prix pour des propriétés électriques identiques

Commandes contrôlées en termes de qualité et de fonctionnement

Durée de vie calculable en ligne

Dans la longueur souhaitée (au centimètre près)

Pas de minimum de commande, à partir de l'unité

Préparation de commande en 24 à 48 heures

Le confectionnement sur mesure fait partie de notre quotidien

Laboratoire de tests de 3.800 m²


Quels sont les avantages du brasage et des brasures automatisés ?

Tout savoir sur le brasage avec le livre blanc gratuit

Quand constructeurs de machines et intégrateurs de systèmes ne peuvent pas faire appel uniquement à des raccords sertis, ils doivent veiller à ce que les raccords brasés soient de grande qualité. Un bon brasage est nécessaire pour que la conductivité électrique des composants soit assurée et constante sur le long terme et pour que le raccord soit protégé sur la durée, notamment de l'influence de gaz ou de liquides.
 


Pourquoi nos clients nous recommandent

Exemples d´applications avec readycable


readycable et HARTING, le couple idéal

Confectionnement de câbles igus avec des connecteurs industriels HARTING


Des connecteurs carrés lourds vite installés : confectionnement à la machine de readycable igus, avec des câbles chainflex à longue durée de vie et des connecteurs industriels HARTING extrêmement robustes.
 
Qu'il s'agisse de câbles de commandes confectionnés en 24h sur stock ou de confectionnements sur mesure à partir de l'unité, la qualité contrôlée des câbles chainflex combinée aux connecteurs HARTING de type Han 3A, 6B, 10B, 16B et 24B offre une solution confectionnée prête à raccorder pour les applications industrielles et qui contribue à éviter le confectionnement complexe des câbles tout en garantissant des composants sûrs et à longue durée de vie.
 

En savoir plus sur le confectionnement de câbles avec des connecteurs Harting

Nouveautés igus® 2020 : Câble hybride readycable® confectionné selon les standards Siemens

Gain de place et réduction du travail de conception avec les nouveaux câbles hybrides

Câble hybride readycable Siemens

Améliorer la technicité :

  • Espace de montage et poids, moins de poids avec la toute dernière technologie hybride : un seul câble pour l'alimentation et les données
  • Génération automatique d'un plan de câblage,  d'une nomenclature et d'autres documents d'étude dans le système d'IAO
Baisser les coûts :
  • 50%de temps de conception en moins grâce à des macros EPLAN déjà prêtes
  • Disponibilité en 24h sur stock pour livraison en flux tendus réduisant l'entreposage chez vous


Capteur pour câble intelligent | isense CF.P

Ce capteur s'appuie sur les câbles

Les câbles placés dans une chaîne porte-câbles ont besoin d'une surveillance constante : 

  • Le capteur CF.P mesure les forces de traction exercées sur les câbles
  • Des forces de traction trop élevées qui persistent peuvent entraîner un endommagement des câbles et, au pire, un incendie
  • Le capteur CF.P détecte un entretien mal effectué sur les câbles
  • Les données sont stockées sur une carte SD, leur lecture ultérieure pouvant servir pour l'analyse

(vidéo en anglais)

Boutique en ligne

Boutique en ligne câbles confectionnés readycable®

Livraison en 24 à 48 heures dans la longueur souhaitée

Boutique en ligne

Plus d´informations sur les câbles confectionnés

Echantillons gratuits

Découvrir et essayer des solutions pour vos applications :

Testé !

Plus de 1,4 million de mesures électriques de câbles en mouvement par an.

Nouveautés

Réduire les temps d´arrêt avec les câbles prêts à raccorder.

Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés

Modules de guidage de l´énergie prêts à raccorder

Economiser jusqu´à 80% sur les coûts de process avec les systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés.