My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
Más de 4.600 cables de accionamiento.
Compatibles con 24 estándares de fabricantes.
Novedades readycable® 2020

readycable®: el cable más económico con garantía de funcionamiento


Un total de 7 calidades diferentes de cables y una vida útil que se puede calcular en línea

Con alrededor de 4.600 cables confeccionados de motor, servo, señal o encoder compatibles con 24 estándares de fabricante, igus® es el proveedor líder de cables confeccionados para su uso en cadenas portacables. Los cables están disponibles en 7 calidades diferentes, por lo que siempre encontrará el cable más económico con un funcionamiento garantizado. Con el servicio de cálculo de vida útil online para cables listos para conectar puede calcular la vida útil estimada de los cables de forma muy rápida. igus® es también el único fabricante que ofrece una garantía de 36 meses o 10 millones de ciclos para sus cables.

Buscar y calcular cables confeccionados Encuentre el cable adecuado y calcule su vida útil en solo 3 pasos.
Encontrar y calcular
Confección industrial y 100 % probados

Probados 100% gracias al confeccionado industrial

El proveedor nº 1 en cables de accionamiento confeccionados para cadenas portacables

Los cables confeccionados y listos para instalar para cadenas portacables o aplicaciones robóticas deben contar con unas características especiales que ofrezcan un funcionamiento fiable durante un largo periodo de tiempo al someterse a elevados números de ciclos, altas velocidades y aceleraciones, y unas condiciones ambientales exigentes. Los cables flexibles chainflex® utilizados para los productos confeccionados se prueban exhaustivamente en el laboratorio de igus® de 3.800 m², el mayor de su sector. Los cables confeccionados readycable presentan una larga vida útil garantizada, ya que se someten a tests e inspecciones de calidad muy exigentes en el laboratorio de igus®. Además, igus® cuenta con más de 25 años de experiencia en producción y confección de cables.
 
La gama de cables confeccionados de igus readycable presenta una gran variedad de cables: conformes con los estándares de diferentes fabricantes como Siemens, SEW o Beckhoff, cables para equipos de vídeo y visualización, y cables ethernet confeccionados hasta el CAT7.

Listos para conectar directamente de fábrica

Diseñados para cadenas portacables

Hasta 7 categorías de precios con las mismas propiedades eléctricas

Calidad y funcionamiento comprobados

Vida útil calculable online

Suministrados con la longitud exacta (precisión en centímetros)

Sin cantidades ni costes mínimos de pedido

Listos para enviar en 24-48 horas

Los diseños especiales son una tarea habitual en nuestro día a día

Laboratorio de pruebas de 3800 m²


Por qué nuestros clientes nos recomiendan

Ejemplos de aplicación de readycable® en la práctica


Una pareja perfecta: la industria readycable

Confección de cables igus con conectores industriales HARTING


Fabricar conectores rectangulares complejos se convierte en algo fácil: confección automatizada de los cables readycable para cables chainflex de larga duración con conectores industriales HARTING extremadamente robustos.
 
Tanto si se tratan de cables de control listos para ser enviados en 24 h desde el almacén como de soluciones personalizadas a partir de 1 unidad,  la combinación de la calidad del cable chainflex, probada rigurosamente, con los conectores HARTING de los tipos Han 3A, 6B, 10B, 16B y 24B como solución de cable listo para conectar para aplicaciones industriales, ayuda a reducir los costes de la laboriosa confección de los cables y garantiza la fiabilidad de los componentes con una larga vida útil.
 
 

Confección de cables igus con conectores HARTING

Novedades igus® 2020: cable híbrido compatible con cadenas portacables para los motores más modernos

Bosch Rexroth MS2N & IndraDrive Mi: finalmente ya disponen de cables de accionamiento readycable® compatibles confeccionados y listos para conectar

cable readycable híbrido

Mejora tecnológica:

  • Ahorro de espacio y peso con la última tecnología híbrida: un solo cable para la energía y los datos
  • Puede solicitarse online de forma segura y sencilla con una garantía de 36 meses
Reducción de costes:
  • Reduce el esfuerzo y tiempo de cableado en un 50 %; un solo cable en vez de dos
  • Disponible en 24 h desde el almacén para una entrega justo a tiempo , lo que evita la necesidad de almacenamiento


Tienda online

Tienda online de cables de accionamiento confeccionados readycable

Listos para enviar con la longitud deseada en 24-48 horas

Ir a la tienda online

Más información sobre cables confeccionados

Muestras gratuitas

Muestras gratuitas

Descubra y pruebe nuestras soluciones para su aplicación.

¡Testados!

Garantía de fiabilidad: más de 1,4 millones de mediciones eléctricas realizadas con cables para aplicaciones en movimiento.

Novedades

Reduzca las paradas no planificadas con los cables listos para conectar.

Módulos de suministro de energía listos para conectar

Sistemas de suministro de energía confeccionados: ahorre hasta un 80 % en costes por procesos.


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h