Getränkeabfüllmaschinen
Erhöhte Standzeiten
Neu eingesetztes Zweikomponenten-Polymerlager konnte die Standzeit nahezu verdoppeln.
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Einfach durch einen igus® Experten das passende Teil finden lassen.
Zum Shop mit großer Auswahl an Werkstoffen für jeden Einsatzbereich.
Im Experten einfach selbst ein Teil konfigurieren und online berechnen
iglidur® Kunststoff-Gleitlager von igus® sind kostengünstig, wartungs- und schmiermittelfrei und vielseitig einsetzbar: sie eignen sich für automotive Großserien, den Sondermaschinenbau, Unterwasseranwendungen oder die Lebensmittel- und Tabakindustrie. Sie sind einsetzbar in extremen Temperaturen und verfügen über eine hohe Chemikalienbeständigkeit. iglidur® Gleitlager gibt es entweder aus dem Katalogprogramm oder als maßgeschneiderte Individuallösung - ab Stückzahl 1! Seit über 30 Jahren stellen die RoHS-konformen iglidur® Gleitlager eine technisch und wirtschaftlich hoch interessante Alternative zu metallischen Gleitlagern aller Art dar.
Warum iglidur®? Antworten von 20 iglidur® Kunden
iglidur® Gleitlager werden aus innovativen Hochleistungskunststoffen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche gefertigt. Im igus® Testlabor werden alle iglidur® Kunststoffe intensiv auf Verschleiß und Reibwert getestet. 10.000 Tests jährlich liefern die Datenbasis für den Online Lebensdauerrechner. In nur vier Schritten erfasst das iglidur®-Expertensystem Ihre Anforderungen und stellt Ihnen anschließend eine umfangreiche Eignungs- und Lebensdaueranalyse aller iglidur®-Werkstoffe zur Verfügung. Die prognostizierte Lebensdauer bietet hohe Planungssicherheit und spart Kosten. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, kostenlose Muster von iglidur®-Gleitlagern anzufordern.
100% wartungs- und schmierfrei
Korrosionsfrei und hygienisch
Gut bei Kantenlasten
Verschleißfest bei Schmutz und Staub
Bis zu 40% Einsparpotential
Kein Mindestauftragswert, ab Stückzahl 1
Versandfertig in 24 - 48 Stunden
Lebensdauer online berechenbar
Größen nach ISO 3547-1 und ISO 2795
Verschiedene Spezialdesigns
Aus 54 iglidur® Werkstoffen
Lieferung ab 24h
Ab Stückzahl 1, ohne Mindestauftragswert
Gespritzt, gefräst, gedreht oder gedruckt
Aus 54 iglidur® Werkstoffen
Persönliche Beratung innerhalb von 24h
Finden Sie den optimalen Werkstoff für Ihre Anwendung
Genaue Lebensdauerberechnung mit wenigen Clicks
CAD-Daten und Anwendungsdokumentation
Keine Registrierung erforderlich
Wir bieten Ihnen über 50 tribologisch optimierte Werkstoffe für unzählige Anwendungsfälle und Verschleißaufgaben. Egal ob Ihre Anwendung hohen Temperaturen, dem Kontakt mit Medien oder verschleißintensiven Bedingungen ausgesetzt ist – igus® bietet nahezu immer eine Lösung.
Lösungen für Ihre Anwendungen entdecken und ausprobieren.
Tipps, Tricks und hilfreiches Wissen aus der Praxis rund um Gleitlager.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.