Super-Alu-Rinne
Basic-Ausführung für allgemeinen Maschinenbau. Heavy Duty-Ausführung für Anlagenbau.Werkstoff der Seitenteile: Aluminium
"Super-Aluminium"-Führungsrinnen - Der igus® Standard bei Führungsrinnen
Baukastensystem in 2 Versionen - Basic und Heavy Duty
Sehr leichte und universelle Montage
Gleitleisten zum Schutz vor Abrieb bei hohen Geschwindigkeiten
Korrosionsfestes, seewasserbeständiges Aluminiumprofil
Flexible Montage - Befestigung auf Unterkonstruktion unabhängig von Profillängen und Stoßstellen
Verbindungselement - Kunststoff mit Schnappverschluss
Kunststoff-Gleitschiene aus hochmolekularem PE
Klemmschuh kann - innen oder außen - direkt auf dem Untergrund oder auf C-Profil montiert werden
Leitfähigkeit nach DIN EN 61537: Standard
Gleitleisten und einlegbares Gummiprofil zur Minimierung von Ablaufgeräuschen
Montagewinkel für sicheren Halt auch im rauen Betrieb
Festpunktmodul ermöglicht schnelles und einfaches Befestigen des e-ketten®-Festpunktes an der Super-Alu-Rinne ohne Bohren
971.30.SL / 971.31.SL