Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Technik verbessern & Kosten senken
motion plastics für die
Fluidtechnik

Wartungs- und schmiermittelfreie Kunststoff-Gleitlager für die Fluidtechnik

Hydraulische und pneumatische Komponenten verleihen Maschinen und Anlagen Kraft, Präzision, Schnelligkeit und Dynamik. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die verbauten Maschinenelemente! Die Einsatzgebiete von iglidur Gleitlagern, igubal Gelenklagern und drylin Linearführungen oder Gewindespindeln in der Fluidtechnik wächst ständig weiter. Ebenso bewähren sie sich in Armaturen und Ventilen. Von einfachen Linearbewegungen bis zu schnell rotierenden Anwendungen im Medium bieten sie eine hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit, dazu Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit sowie Wartungsfreiheit im Trockenlauf.

Vorteile von igus® Lösungen:

  • Kostengünstig
  • Bauraum und Gewicht sparen
  • Wartungsfrei für den 24/7 Einsatz
  • Schnelle Lieferung
  • Einfache Montage
  • Komplettsystem oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Lebensdauerberechnung
  • Geräusch- und vibrationsarm


Neuheiten


dryspin Gewindetechnik mit neuen Steigungen

Gewindetechnik mit neuen Steigungen

▲ Tech up

Bis zu 2,5 x höherer Wirkungsgrad durch optimale Flankenwinkel

▼ Cost down

Bis 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie

Kostengünstige Alternative zu Kugelgewinden

Mehr Infos zu den neuen dryspin Größen
Coating-Werkstoff iglidur IC-05

Hochleistungspolymere zum Aufsprühen

▲ Tech up

Verschleißfest

FDA- und EU10/2011-konform

▼ Cost down

Einfache Beschichtung und Schutz metallischer Oberflächen in besonders engen Bauräumen


Mehr Infos zu iglidur IC-05
iglidur E Gleitlager

Hält besonders lange auf Aluminiumwellen

▲ Tech up

Extrem verschleißfester Dauerlauf-Werkstoff

Sehr geringe Reibwerte

▼ Cost down

Günstig und wartungsfrei

Höhere Laufleistung als iglidur J


Mehr Infos zu iglidur E Gleitlagern

igus® Hochleistungspolymere im Einsatz bei unseren Kunden


igus® Polymerprodukte für die Fluidtechnik

iglidur L250 Gleitlager

iglidur Gleitlager

  • Keine Schmierung notwendig
  • Wartungsarm
  • Hohe Lebensdauer
  • Kostengünstig
  • In verschiedenen Materialien und Formen erhältlich 

Kolbenring iglidur H370

iglidur Kolbenringe

  • Keine Schmierung notwendig
  • Wartungsarm
  • Verschleißfester als PTFE-Bänder
  • Geringer Montageaufwand
  • In verschiedenen Materialien erhältlich

dryspin Steilgewindespindel

Gewindespindel dryspin

  • Mit metrischem Gewinde, Steil- oder Trapezgewinde 
  • Mit gegenläufigem Gewinde, Links- oder Rechtsgewinde 
  • Leiser Lauf komplett ohne Schmierung
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • In verschiedenen Materialien erhältlich 


Im igus® Testlabor für den realen Einsatz geprüft


iglidur improves Musterbox

Die Musterbox ist für Sie kostenlos!

Rund um die Fluidtechnik

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte. Die iglidur improves Musterbox enthält:

  • 39 iglidur Gleitlager aus den wichtigsten Werkstoffen 
  • Schablonen zum Finden des perfekten Werkstoffs für Ihre Anwendung
  • iglidur Lagertechnik Katalog mit Informationen rund um unsere Gleitlager

Jetzt kostenlose Musterbox bestellen!

Weitere Informationen


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr

Online informieren und kaufen:

Rund um die Uhr.