My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Muy ligeras, estables
y con una larga vida útil

Cadenas portacables directamente desde el fabricante en 24 h

Minimizan los tiempos de parada e incrementan la vida útil de los cables y tubos

Las cadenas portacables e-chain® y los sistemas de cadenas portacables e-chain systems® son el cordón umbilical de las máquinas modernas. Garantizan un suministro seguro de energía, datos y señales mientras se encuentran en movimiento continuo. En igus® diseñamos, producimos y probamos cadenas portacables plásticas desde 1971. Durante todos estos años, con la ayuda de los clientes hemos ido incrementando y perfeccionado los conocimientos y los hemos aplicado directamente a nuestra producción en serie.

Espacios
de instalación pequeños

E2 micro  

Alturas interiores: de 5 a 32 mm

Cargas
medias

E2.1, E2/000  

Alturas interiores: de 21 a 48 mm

Cargas
altas

E4.1  

Alturas interiores: de 21 a 350 mm

Todas las cadenas portacables
y accesorios

Cadenas portacables especiales  

Más series de cadenas portacables

Asistente de configuración de sistemas energéticos

Asistente de configuración de sistemas energéticos  

Configure su sistema completo de suministro de energía tanto para recorridos cortos, largos o como para aplicaciones suspendidas. Simplemente seleccione los cables para generar la distribución interior de su cadena e introduzca los parámetros específicos sobre el entorno de trabajo. El sistema experto le ofrecerá las soluciones adecuadas para su sistema de suministro de energía.


Ir al sistema experto

Cadenas portacables para todos los requisitos

Cadenas portacables ESD  
ESD/ATEX

Prevención de cargas estáticas durante la fabricación de componentes electrónicos.

Cadenas portacables conformes a la FDA  
Conformes a la FDA

Con los principios de diseño higiénico y  sin ningún tipo de fricción entre materiales.

Cadenas portacables silenciosas  
Extremadamente silenciosas

Cadenas portacables silenciosas, de baja abrasión y sin vibraciones.

Cadenas portacables para carreras largas  
Carreras largas

Las cadenas portacables con ruedas rol e-chain®
permiten carreras largas y velocidades altas.

Cadenas portacables modulares  
Movimientos circulares de hasta 7.000 °

Específicamente para uso en robots.

Aplicaciones especiales  
Resumen de los requisitos

Cadenas portacables para aplicaciones especiales.

Portal CAD 3D  
Portal CAD 3D

Diseñe cadenas portacables de forma más rápida y fácil. Con formatos de archivo para una gran variedad de sistemas.  

Energía en movimiento de forma fácil

Actualmente, millones de cadenas portacables igus® se encuentran en uso en aplicaciones de clientes de todo el mundo, desde proveedores de bebidas hasta plantas siderúrgicas. Su diseño modular permite una instalación fácil y rápida y no solo resisten diferentes entornos y permiten radios de curvatura muy pequeños, sino que además son idóneas para espacios de instalación muy pequeños o muy grandes y tubos y cables rígidos y pesados.

 

¿Qué ventajas ofrecen las cadenas portacables de igus®?

  • Protegen los cables
  • Modulares, ligeras y silenciosas
  • Todos los medios guiados con un mismo sistema: energía, datos, aire, luz y aceite
  • Configurables online
  • Vida útil calculable
  • Mantenimiento mínimo y fáciles de instalar
  • Catálogo de productos estándar

Diseñadas de acuerdo a sus requisitos

Nuestras cadenas portacables confeccionadas se suministran ya listas para conectar, lo que reduce la cantidad de opciones de compra y personas de contacto, a la vez que minimiza las tareas de instalación. De esta forma se ahorra espacio de almacenamiento y se evita el desperdicio de recursos. Nuestras soluciones también crean interfaces óptimos e incrementan su ventaja competitiva. Optimizan su cadena de suministro para cadenas portacables, cables, conectores, tubos, suministros de hidráulica y neumática, piezas de acero, sensores, PLC, rodamientos, guías lineales y otros componentes de maquinaria.  

 

Sistemas de suministro con montaje plug and play

  • Costes logísticos mínimos
  • Un solo número de referencia por sistema completo
  • Ahorro de un 95 % en tiempo de confección
  • Reducción del tiempo de montaje
  • Paradas no planificadas minimizadas
  • Instalación in situ: servicio internacional con 35 sucursales
  • Diseños especiales disponibles: igus® desarrolla componentes a medida

Ejemplos de aplicaciones

Las cadenas portacables de igus® pueden adaptarse a los requisitos individuales, lo que permite su uso en una gran variedad de aplicaciones.

Manipulación automática de medicamentos

Funcionamiento perfecto después de 20.000 movimientos diarios

«Hemos decidido utilizar exclusivamente productos estándar de igus® por motivos económicos y técnicos». De esta forma, las modificaciones de la solución pueden realizarse con facilidad, por ejemplo, al ampliar un sistema. "
 
Gregor Malajka y Dirk Beils, Mach4

Fábrica de motores

«smart plastics» en uso

Fabricar un motor en 14 segundos solo es posible con un equipamiento con un alto grado de automatización. Nuestros plásticos inteligentes han permitido la monitorización de una fábrica en Austria.
 

Remache de fuselajes

Cadenas portacables e-chain® para movimientos complejos

Estos dos robots se equiparon con una amplia gama de cables y tubos guiados de forma segura, a pesar del desafío que presentaba el diseño de la aplicación. De esta forma, se pudo aspirar el polvo generado durante el taladrado.
 

Unidad de transporte para una excavadora de lignito

Cadenas portacables e-chain® de 615 m de longitud

Longitud equivalente a seis campos de fútbol: la cadena portacables e-chain® más larga del mundo ya hace diez años que se encuentra en funcionamiento y no ha presentado fallos en ningún momento. Dispone de un sistema de monitorización de fuerzas de tracción-empuje (PPDS) y un sistema de alerta temprana para la detección rápida de incidentes.
 

Más información sobre las cadenas portacables

Diseñe con nosotros  
Diseñando con igus®

Más información sobre las especificaciones técnicas, el montaje y las áreas de aplicación.

Laboratorio de pruebas para cadenas portacables e-chain®  
Testadas

Anualmente, las cadenas portacables se someten a 3.000 tests en 180 bancos de ensayos para comprobar su resistencia a las condiciones más duras.  

Muestra de un conjunto de tuerca y husillo de paso largo  
Herramientas online

Descripción general de las herramientas online para cadenas portacables.

Catálogo  
Catálogo de cadenas portacables e-chain®

¡Descargue su catálogo de cadenas portacables e-chain® directamente online!

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h