Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Chaînes porte-câbles et systèmes de chaînes porte-câbles en direct du fabricant


Boutique en ligne chaînes porte-câbles

Je connais les chaînes porte-câbles igus et je connais les dimensions requises et les types de mouvement de mon système de guidage d'énergie.

Boutique en ligne chaînes porte-câbles

Conseil

J'ai des doutes quant au choix de la bonne chaîne porte-câbles pour mon application et j'ai besoin de plus amples informations.

Demande d'informations

Configuration

Je connais les variables de mon application et j'aimerais la configurer en ligne ou demander des renseignements à un spécialiste pour un projet précis.

Configurateurs de chaînes porte-câbles

Economies potentielles

Avec nos systèmes de chaînes porte-câbles, commencez dès maintenant à améliorer la technicité de vos machines tout en baissant les coûts pour votre entreprise.

Plus d'informations

Questions souvent posées


Qu'appelle-t-on chaînes porte-câbles ?

Une chaîne porte-câbles est un élément mécanique de machine. Les chaînes ont pour mission de guider énergies, données et impulsions et de les protéger des influences auxquelles elles pourraient être exposées. La symbiose entre les composants en mouvement relatif est fondamentale sur ce type de guidage d'énergie. Câbles, tuyaux, divisions internes, serre-câbles et goulottes de guidage font partie de ces composants.
 
Les matériaux utilisés doivent être parfaitement adaptés les uns aux autres afin d'obtenir une durée de vie aussi longue que possible. Les chaînes porte-câbles permettent d'éviter les arrêts partout où de l'énergie est amenée à des consommateurs mobiles sous forme d'électricité, de gaz, d'air ou de liquides.

Chaînes porte-câbles de petite taille

Chaînes porte-câbles de petite taille

Hauteurs intérieures : 5 à 32 mm

Chaînes porte-câbles de taille moyenne

Chaînes porte-câbles de taille moyenne

Hauteurs intérieures : 21 à 48 mm

Chaînes porte-câbles de grande taille

Chaînes porte-câbles de grande taille

Hauteurs intérieures : 21 à 350 mm

Pour robots

Chaînes porte-câbles pour robots

Diamètre intérieur : 12 à 46,8 mm

Protection contre la saleté et les copeaux

Chaînes porte-câbles protégeant de la saleté et des copeaux

Hauteurs intérieures : 21 à 75 mm

Toutes les chaînes porte-câbles & accessoires

Vue d’ensemble de toutes les chaînes porte-câbles

Autres séries de chaînes porte-câbles


Nouveautés chaînes porte-câbles

Améliorer la technicité, baisser les coûts. C'est notre mission.


Quels sont les avantages de nos chaînes porte-câbles ?

  • Respect des câbles grâce à des contours très lisses
  • Mouvements extrêmement divers
  • Faible poids, modularité, stabilité, fonctionnement silencieux, ouverture facile
  • Energie, données, fibre optique, huile et air guidés dans un seul et même système
  • Configuration en ligne
  • Durée de vie calculable
  • Entretien facile et peu fréquent, montage simple
  • Catalogue standard très fourni

Pourquoi utiliser des chaînes porte-câbles igus ?

Demande d'échantillon de chaîne porte-câbles

Vous vous intéressez à une chaîne porte-câbles mais vous souhaitez la voir pour pouvoir prendre une décision vraiment avisée ?
Alors demandez un échantillon gratuit.

Demander un échantillon gratuit de chaîne porte-câbles

Portail CAO 3D

Concevoir des chaînes porte-câbles dans le portail CAO 3D.

Concevoir des chaînes porte-câbles plus rapidement. Modèles CAO pour différents systèmes. Conception facile de guidages de l'énergie.

Nos chaînes porte-câbles sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d'applications partout dans le monde où elles fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans des distributeurs de boissons, des machines CNC ou des aciéries. De grandes longueurs autoportantes sont possibles ainsi que des courses longues pour les secteurs les plus variés. Elles ont une structure modulaire et sont donc faciles à monter. Résistantes aux agents chimiques et mises au point pour les tout petits rayons de courbure, elles conviennent aux espaces de montage réduits mais aussi au guidage de gros câbles ou tuyaux rigides et lourds.

Portail CAO 3D

i sense

Surveillance de la durée de vie pour toutes les chaînes porte-câbles

  • De nouveaux capteurs permettent de mesurer l'usure en pourcentage de la liaison téton / trou
  • Réduction des coûts par mesure claire de la durée de vie du produit,  un échange prématuré du système de chaînes porte-câbles est ainsi évité
  • L'intégration icom. plus permet l'utilisation de concepts existants.
  • Sortie d'informations sur la durée de vie et messages d'alerte par l'intermédiaire d'installations HMI ou d'un réseau local
  • Transmission des données du capteur et de dynamisme par un nouveau module LoRa au module icom.plus hors ligne
  • Concepts de communication efficaces en termes énergétiques permettant à la pile de tenir plusieurs années

Surveillance intégrée de la durée de vie hors ligne

Exemples d'applications choisis

Nos chaînes porte-câbles peuvent être adaptées aux besoins individuels et peuvent ainsi être utilisées pour des applications aussi nombreuses que variées.

Plus d'informations sur les chaînes porte-câbles

Catalogue chaînes porte-câbles

Le catalogue chaînes porte-câbles à télécharger directement en ligne

Testé

3.000 tests sont effectués tous les ans sur des chaînes porte-câbles afin qu'elles puissent résister aux conditions les plus difficiles.  

Programme de recyclage

Faire recycler des chaînes porte-câbles par igus, quel qu'en soit le fabricant. Comment ?

Webinaire chaînes porte-câbles

Webinaire chaînes porte-câbles

Tirez profit des connaissances et de l'expérience de nos intervenants en participant aux webinaires chaînes porte-câbles.  Interactifs✓ Informatifs✓ Gratuits✓

Autres sujets susceptibles de vous intéresser

Câbles souples chainflex

Confectionnement readychain

Maintenance prédictive grâce aux plastiques intelligents