Estoy familiarizado con las cadenas portacables de igus y conozco las dimensiones y tipos de movimiento de mi sistema de suministro de energía.
No estoy seguro de qué cadena portacables debería escoger para mi aplicación y necesito más información.
Conozco las variables ambientales de mi aplicación y, trabajando cómodamente online, me gustaría configurar mi cadena portacables o consultar a un experto sobre un proyecto particular.
Mejore la tecnología de su máquina con los sistemas de cadena portacables de igus y reduzca los costes de su empresa.
Las cadenas portacables (también llamadas cadenas de suministro de energía o e-chains) son elementos mecánicos de la máquina. Su función es guiar y proteger la energía, los datos y las señales que tienen que soportar influencias ambientales muy diversas. El factor decisivo sobre los guiados de cable es la simbiosis de los componentes que se mueven unos contra otros. Incluyen cables, tubos, elementos de distribución interior, sistemas de alivio de tensión y carriles de guiado.
Los materiales utilizados deben adaptarse de manera óptima entre sí para lograr tiempos de funcionamiento máximos y una larga vida útil. Gracias a las cadenas portacables, se puede suministrar energía en forma de electricidad, gas, aire o fluidos a cargas móviles evitando paradas no planificadas.
El autoglide 5 es una alternativa al carril electrificado. Transmite energía, datos, fluidos y aire de forma segura a través de un mismo sistema económico y prácticamente libre de mantenimiento.
▲Mejora tecnológica:a menudo evita la necesidad de utilizar dos o más sistemas para transmitir datos. A una velocidad de 4 m/s y con recorridos de 80 m.
▼Reducción de costes: Requiere un 88 % menos de tiempo de montaje que al utilizar carriles de aluminio.
El nuevo módulo rotatorio CRM es más ligero y compacto que, por ejemplo, los carriles de guiado estáticos. Permite un ángulo de rotación máximo de 6.480° y requiere un espacio de instalación mínimo.
▲Mejora tecnológica:sin colector, espacio de instalación reducido gracias a un perfil muy plano.
▼Reducción de costes: las reparaciones son económicas en caso de ser necesarias.
Los sistemas de alivio de tensión CFQ y CFPQ le permiten ahorrar un 50 % del tiempo de montaje.
▲Mejora tecnológica:llenado fácil. Diseño intuitivo. Sistema modular flexible.
▼Reducción de costes: 50 % menos tiempo de montaje que las
abrazaderas chainfix convencionales.
El sistema de guiado de cables libre de partículas e-skin flat single pods consta de compartimentos de cables individuales que se pueden conectar entre ellos. En cada compartimento puede colocarse uno o más cables.
▲Mejora tecnológica:diseño especialmente compacto. 9 dB(A) más silencioso que los cables convencionales para salas blancas disponibles en el mercado.
▼Reducción de costes: llenado rápido. Un 20 % más económico que los cables convencionales disponibles actualmente en el mercado.
El sistema e-loop es una alternativa a los cables para equipos de perforación. Resulta idónea para aplicaciones tridimensionales en plataformas de perforación, offshore, maquinaria de construcción, turbinas aerogeneradoras y sistemas de alimentación tierra-buque.
▲Mejora tecnológica:sistema modular de apertura fácil Los sistemas de bloqueo con tornillo opcionales evitan que se pierdan piezas.
▼Reducción de costes: mantenimiento simple. Con terminales que permiten una instalación rápida y fácil.
El sistema e-spool flex 2.0 es la versión igus de un enrollador de cable sin anillo colector. Permite diámetros de cable de 5 mm a 15 mm.
▲Mejora tecnológica:suministro de energía sin interrupciones (ni colector) también para energía, datos, fluidos y aire. Diseño compacto.
▼Reducción de costes: sustitución sencilla de los cables y, por lo tanto, fácilmente adaptable. Las reparaciones son económicas.
Descubra más novedades en cadenas portacables que mejorarán la tecnología de su aplicación y reducirán los costes (aquí podrá comprobarlo y obtener información sobre la sostenibilidad).
¿Está interesado en una de nuestras cadenas portacables, pero le gustaría verla antes de tomar una decisión final?
En ese caso, no dude en solicitar una muestra gratuita.
Nuestra cadena portacables se utiliza de forma segura en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo, desde máquinas automáticas de bebidas hasta máquinas CNC o siderúrgicas. Permite implementar recorridos autosoportadas y largas distancias sin problemas en las industrias más variadas. Su diseño modular permite una instalación fácil y rápida. No solo resisten diferentes entornos y permiten radios de curvatura muy pequeños, sino que además son perfectas para espacios de instalación muy pequeños o muy grandes, y tubos o cables rígidos y pesados.
Nuestras cadenas portacables pueden adaptarse a los requisitos individuales, por lo que pueden usarse en una gran variedad de aplicaciones.
«Hemos decidido utilizar exclusivamente productos estándar de igus por motivos económicos y técnicos». De esta forma, las adaptaciones de la solución pueden realizarse con facilidad, por ejemplo, al ampliar un sistema. "
Un motor fabricado cada 14 segundos. Esto sería imposible sin un alto grado de automatización. Nuestros plásticos inteligentes contribuyen a la monitorización de esta fábrica en Austria.
Estos dos robots se equiparon con una multitud de cables y tubos a pesar del desafío que presentaba la geometría compleja de esta aplicación. De esta forma, el polvo generado durante el funcionamiento puede aspirarse directamente.
Longitud equivalente a seis campos de fútbol: la cadena portacables más larga del mundo ya hace diez años que se encuentra en funcionamiento. Dispone de un sistema de monitorización de fuerzas de tracción-empuje (PPDS).
Aquí encontrará un resumen de otras aplicaciones de éxito de nuestros clientes.
¡El catálogo de cadenas portacables puede descargarse directamente online!
Cada año se realizan 3.000 pruebas de cadenas portacables para garantizar que nuestros productos puedan soportar las condiciones más duras.
En igus reciclamos las cadenas portacables independientemente de su fabricante. ¿Cómo funciona?
Participe en nuestros seminarios online sobre cadenas portacables para beneficiarse del conocimiento y la experiencia de nuestros expertos. Interactivos✓ Esclarecedores✓ Gratuitos✓
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h