Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Weltweit sind über 1.000 Anlagen mit herkömmlichen Rollen e-ketten® im Dauereinsatz. Die Industrie, insbesondere der Kranbau, stellt immer höhere Forderungen an Verfahrweglänge, Füllgewicht, spezielle und hohe Verfahrgeschwindigkeit bei gleichzeitig ruhigem Lauf. Mit dem System P4 erfüllt igus® diese Anforderungen. Anlagen dieser Art sollten durch unsere Projektingenieure ausgelegt werden. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot. Bitte sprechen Sie uns hierzu an.
Teilung der Kettenglieder mit und ohne Rolle ist gleich
Die Obertrumrollen laufen durch die Rollen des Untertrum (nicht übereinander wie bei bisherigen Profil-Rollenketten), dadurch sehr ruhiger Lauf
Rolle "unverlierbar" im Seitenteil integriert
Lange Wege (bis 800 m), hohe Zusatzlasten (bis 30 kg/m)
Für sehr lange Verfahrwege und hohe Geschwindigkeiten bis 10 m/s Verfahrgeschwindigkeit
AUTO-GLIDE Stege sorgen für eine sichere Führung bei sehr langen Verfahrwegen
In 4 Innenhöhen (32, 42, 56, 80 mm) lieferbar
Modularer P4-Baukasten mit Innenaufteilungen des Systems E4
Starke Reduzierung der Antriebskraft auf unter 25% zum Bewegen der e-kette®
Mit dem wartungsarmen igus® System P4 kann eine sichere Energiezuführung auf langen Wegen bis 800 m für Krananlagen oder Fördersysteme realisiert werden. Das Obertrum und das Untertrum rollen versetzt aufeinander. Dadurch werden die tribooptimierten Kunststoff-Rollen nicht überrollt, sondern rollen auf einer durchgängigen, breiten Rollfläche. Durch die kammartigen AUTO-GLIDE-Stege und das spezielle Rinnensystem wird die P4 e-kette® sicher geführt. Ideal für Anwendungen mit hohen Verfahrgeschwindigkeiten (bis 10 m/s) und großen Füllgewichten (bis 30 kg/m)
Wartungsarmes Rollen-e-kettensystem® mit tribooptimierten Kunststoff-Rollen
2Kammartige AUTO-GLIDE-Stege
3Spezielles Design der Rollen und der Kettenglieder dadurch besonders leise
4Ober- und Untertrum laufen versetzt übereinander
5Gleiche Teilung Rollen- /Kettenglieder
64 Innenhöhen: 32 mm, 42 mm, 56 mm und 80 mm lieferbar
7Mittellaschenlösung für noch höhere Füllgewichte mit 56 und 80 mm Innenhöhe lieferbar
8Robuste Stahl-Anschlusselemente lieferbar
9Spezielles P4-Rinnensystem lieferbar
Profil-Rollen e-kette®: Innenhöhe 32mm - Für sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten
Profil-Rollen e-kette®: Innenhöhe 42mm - Für sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten
Profil-Rollen e-kette®: Innenhöhe 56mm - Für sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten
Profil-Rollen e-kette®: Innenhöhe 80mm - Für sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten
Profil-Rollen e-kette®: Innenhöhe 80mm - Für sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten
Typische Industriezweige und Anwendungen
Krantechnik (In-/Outdoor)
Regalförderzeuge
Anlagenbau
Portalroboter
Fördertechnik
Bergbau
Stahlwerke
Energieeffizienz verbessern– Sechzig Prozent weniger Verbrauch: Neue Tests mit Kunststoff-Energieketten und Leitungen