Configure su sistema completo de suministro de energía tanto para recorridos cortos, largos o como para aplicaciones suspendidas. Simplemente seleccione los cables para generar la distribución interior de su cadena e introduzca los parámetros específicos sobre el entorno de trabajo. El sistema experto le ofrecerá las soluciones adecuadas para su sistema de suministro de energía.
Alturas interiores: de 21 a 75 mm
Alturas interiores: de 9 a 47 mm
Alturas interiores: de 9 a 56 mm
Tubo corrugado: 28-40 mm
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h