Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Für den Betrieb von Schlüsselbauwerken wie Schleusen und Brücken ist absolute Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen entscheidend. Seit vielen Jahren beweisen unsere Energieführungssysteme Tag für Tag ihre Zuverlässigkeit.
Alle igus Produkte sind:
An der Seeschleuse in Wilhelmshaven werden seit über 10 Jahren Energiezuführungssysteme von igus eingesetzt. Sie sorgen für eine beständige Energiezuführung der vier Schleusentore. Die exponierte Seelage, Anforderungen an den Deichschutz und ein zuverlässiger 24-Stunden-Dauerbetrieb gehören zu den Herausforderungen, die es dabei zu meistern gilt.
Die 280 Meter lange Seeschleuse in Krammersluis bei Zeeland regelt tagtäglich im Dauerbetrieb den durchlaufenden Schiffsverkehr. Um die Pumpen, Verriegelung und Beleuchtung mit Strom zu versorgen, kam bis 2009 ein Tendersystem zum Einsatz, in dem es bei den Leitungen zu Verdrehungen und gebrochenen Kabeln kam. Seit es durch das Energiezuführungssystem von igus ersetzt ist, gibt es keine Probleme mehr. ...
In kürzester Zeit war das neue Energiezuführungssystem in der Schleusenanlage im niederländischen Nieuwdorp installiert. Die witterungs- und sewasserbeständigen konfektionierten e-ketten verfahren in passgenauen Aluminiumrinnen auf jeweils 40 Metern, können die seitlichen Bewegungen des Systems problemlos ausgleichen und sorgen so für eine zuverlässie Energieversorgung der Schleusentore.
Montage von Energieketten mit allen Komponenten, Inspektion, Wartung – mit Systemgarantie
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.