Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Moteurs électriques drylin® E, prêts à expédier en 24 heures

Automatisation avec moteurs pas à pas, moteurs à courant continu et moteurs EC/BLDC

igus propose une vaste gamme de moteurs électriques pour ses unités linéaires et ses systèmes de manipulation. Des moteurs pas à pas hybrides ou des moteurs à courant continu sont utilisés dans les entraînements à vis, à courroie crantée et à crémaillère. Les moteurs électriques complètent ainsi l'offre igus en matière de technique d'automatisation. Des systèmes de manipulation complets peuvent ainsi être configurés en liaison avec des unités linéaires.  

Moteurs pas à pas drylin e pour la technique d'entraînement  
Moteurs pas à pas

  • Puissants et en 5 tailles
  • Moteurs à connecteur métrique ou cordon
  • Sécurité avec codeur et frein
  • Avec arbre moteur aplati (D-Cut) pour une protection anti-rotation accrue


Plus d'informations sur les moteurs pas à pas

Moteurs à courant continu et moteurs DC drylin-e  
Moteurs à courant continu

  • 3 tailles
  • Egalement disponibles avec carter de protection
  • Couples de 0,1 à 1,8 Nm
  • Rotations jusqu’à 440 tr/min
  • Avec arbre moteur aplati (D-Cut) pour une protection anti-rotation accrue


Plus d'informations sur les moteurs à courant continu

Moteur EC drylin E, moteur DC sans balais  
Moteurs EC/BLDC

  • Avec capteur à effet de Hall et codeur
  • Tailles NEMA : 17, 23, 23XL et 34
  • Pratiquement pas d'usure
  • Vitesses très élevées
  • Moteurs plus économiques que les servomoteurs courants


Plus d'informations sur les moteurs EC/BLDC

Moteur pas à pas pour entraînement à vis drylin E  
Moteurs pas à pas pour entraînements à vis

  • 3 tailles à cordon et couple de maintien de 0,1 à 2 Nm
  • 7 types de vis avec des pas de 0,8 à 50 mm
  • Très haute précision 
  • Ecrous adaptés
  • Montage de la vis des deux côtés pour les moteurs pas à pas sans codeur


Plus d'informations sur les moteurs pas à pas pour entraînements à vis

Moteur pas à pas avec protection contre l'eau IP68  
Moteur pas à pas avec protection contre l'eau IP68

  • Taille : NEMA23/ bride de 56 mm
  • Indice de protection carter moteur : IP68 (10 m)
  • Couple de maintien : 1,30 Nm
  • Courant nominal : 4,20 A
  • Raccordement du moteur : bornier


Achat de moteurs pas à pas IP68

Moteurs à courant continu à réducteur à vis sans fin drylin E  
Moteur à courant continu à réducteur à vis sans fin

  • A cannelures
  • Structure compacte
  • Couples de 0,75 Nm à 2,00 Nm
  • Rotations jusqu’à 350 tr/min
  • Fonctionnement silencieux
  • Codeur de position inclus


Achat de moteurs à courant continu à réducteur à vis sans fin

Outil de recherche d'entraînements linéaires électriques

Trouver le bon moteur et la bonne table linéaire en quelques étapes seulement

Trouvez le moteur électrique qui convient à un système à table linéaire rapidement et simplement, en quelques opérations seulement. L'outil en ligne assure la configuration de manière simple, vous pouvez demander des renseignements et faire calculer la durée de vie du système.  


Recherche de moteurs et d'entraînements linéaires

Outil de recherche de produits drylin E  

Système de pilotage drylin® E

Pour moteurs pas à pas, EC et DC

Les courses, positions, vitesses et durées de marche peuvent être définies facilement avec le moteur pas à pas dryve D1 en utilisant une comande basée sur une interface web.
Le système de pilotage DC dryve D3 permet de commander très rapidement un chariot linéaire.
 

  • Interface simple et intuitive
  • Mise en service rapide
  • Compatibilité avec les commandes industrielles
  • Pour toutes les unités linéaires drylin


Plus d'informations sur les commandes moteur

Système de pilotage pour moteurs pas à pas et moteurs à courant continu