Einfach und schnell passende Lösungen finden.
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die drylin® Zahnriemenachsen der Baureihe ZLW eignen sich für viele Positionier- und Verstellaufgaben. Die Linearführungsaufgabe übernimmt die schmiermittelfreie drylin® W-Profilführung, der Antrieb erfolgt per Zahnriemen. Der Hub ist individuell wählbar. Durch die leichte Bauweise unter Verwendung von Kunststoff und Aluminium sind drylin® ZLW-Zahnriemenachsen durch ihre geringe Massenträgheit sehr effizient. Sowohl für enge Bauräume als auch in Anwendungen die eine hohe Momentenabstützung erfordern bietet die Baureihe ZLW die passende Lösung, als Einzelsystem oder in Portalaufbauten. Alle drylin® ZLW-Zahnriemenachsen können anschlußfertig konfiguriert mit drylin® E-Schritt- und Gleichstrommotoren bestellt werden.
Medizin- und Labortechnik
Handling
Positionieraufgaben (Pick & Place)
Kamera/Sensorverstellung
Automatenbau
Umlenkung mit Rillenkugellager
Schmierfreie Linearführung durch Polymergleitlager
Diverse Schlittenlängen
Hartanodisiertes Aluminiumprofil
PU- oder Neopren-Zahnriemen
Schnelles Positionieren kleiner Lasten
Leiser Lauf
Flacher Aufbau
Unterwassereinsatz mit UW-Riemen
Preiswerte Lösung als Basicversion
Dauerbetrieb
Wenn hohe Lasten hoch dynamisch verfahren werden müssen
Wenn Positioniergenauigkeit < 0,1 mm erforderlich ist
Einfach und schnell passende Lösungen finden.
BefestigungsmöglichkeitenDie drylin®-Linearachse ZLW kann auf verschiedene Arten befestigt werden .
Übersicht der drylin® E-Motoren und Zubehör. Passend zu drylin® Lineartischen.
Der Motorflansch kann mit vier Befestigungsgewinden an der Endtraverse fixiert werden.
drylin® E elektrische Linearachsen mit Motor
drylin® Portale Fläche, Linie, Raum