Mit dem Antriebstechnik Konfigurator konfigurieren Sie schnell und einfach Ihren individuellen drylin® SHT Spindel-Lineartisch.
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die drylin® SHT-Linearmodule ermöglichen ein komplett schmiermittelfreies Verstellen bei gleichzeitig hoher Präzision und Robustheit sämtlicher Komponenten. Die Einheiten sind individuell mit unterschiedlichen Wellen- und Spindelmaterialien, Schlittenlängen sowie Zusatzfunktionen konfigurierbar. Von leichten Vollkunststoffeinheiten bis zu massiven Edelstahllösungen; der Anwender findet eine passende individuelle Lösung. Bei allen Systemen ist die Hublänge frei wählbar und der Antrieb optional über Handrad oder Motoren realisierbar.
Grundkörper aus Edelstahl, Aluminium, Zink oder Kunststoff
2schmierfrei durch Polymerlager und Polymermuttern
33 Wellenmaterialien
4Führungsschlitten aus eloxiertem Aluminium oder solidem Kunststoff
58 Trapezgewindesteigungen 4 Steilgewindesteigungen
6Spindelbearbeitung nach
Zeichnung oder Spindelzapfen
Stahl, Edelstahl- oder
Aluminiumspindeln
Positionsanzeiger, Klemmung und
Handräder erhältlich
| Werkstoff-Gleiter: | iglidur® J |
| Wellenwerkstoffe: | Alu, hartanodisiert Cf53 Edelstahl |
| Spindelwerkstoffe: | Stahl Edelstahl Alu, hartanodisiert |
Mit dem Antriebstechnik Konfigurator konfigurieren Sie schnell und einfach Ihren individuellen drylin® SHT Spindel-Lineartisch.
mit direkter Gewichts-, Preis- & Lieferzeitausgabe
Bemaßungszeichnung
3D CAD Datei
Bei Formatverstellungen
In extremen Umgebungen
Wenn eine kosteneffektive einbaufertige Lösung gewünscht wird
Wenn Korrosionsbeständigkeit gefordert wird
Wenn es leise sein soll
Wenn hohe Lasten hoch dynamisch verfahren werden müssen
Wenn Positioniergenauigkeit < 0,1 mm erforderlich ist
Wenn hohe Laufleistung im Dauerbetrieb gefordert ist
SHT – Der StandardSolide Ausführung
3 verschiedene Baugrößen
Verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel
Wartungsfrei und korrosionsbeständig
TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5
SHT-PL "preload" Vorgespannte Trapezgewindemutter, Vorspannkraft: 50 N
Radialspiel manuell und stufenlos einstellbar
Auslaufendes Spindelende ermöglicht Betrieb mit Handrad oder Motor
SHTC - Der FlexibleHohe Flexibilität
Ideal für 2 Schlitten
Wartungsfreier Trockenlauf
Einstellbares Lagerspiel
SHTS - Der SchnelleSteigung 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
Steilgewindespindel
High-Speed-Lösung
Wartungsfreier Trockenlauf
SHT-Lineartisch mit SchnellverschlussAluminiumausführung
Für eilige Formatverstellungen
Bremse durch Selbsthemmung inkl.
Hublängen frei wählbar
Schmiermittel- und wartungsfrei
Hohe, lastunabhängige Präzision
Selbstnachstellend
Leise
Korrosionsfrei
SHT-BB Lineartisch mit kugelgelagerter SpindelHöhere Drehzahlen, höhere Präzision
Radialbelastung durch Riemenantrieb zulässig
Konstantes Drehmoment
Weniger Axialspiel
SHT – HTX HochtemperaturHochtemperatur bis +180 °C
Wellen und Spindel aus Edelstahl
Lagermaterial iglidur® X
Schlitten und Traversen aus eloxiertem Aluminium
SHTC - HYD Hygienic DesignLeicht spülbare Lösung
Schraubverbindungen sind leicht zugänglich und Spaltmaße entsprechend großzügig ausgelegt
Materialien: Kunststoff und VA-Edelstahl
SHTP Mini - klein und günstigMiniaturversion
Sehr geringes Gewicht
Sehr preisgünstig
Korrosionsbeständig
Schlitten und Traversen aus
Hochleistungspolymeren
SHTP - Der WirtschaftlicheSolide Kunststoffausführung
Geringes Gewicht
Peisgünstig
Korrosionsbeständig
SHTP - Lineartisch mit SchnellverschlussLeichte Vollkunststoffausführung
Für eilige Formatverstellungen
Bremse durch Selbsthemmung inkl.
Hublängen frei wählbar
SHT/SHT-PL KreuztischeHohe Präzision, etreme Steifigkeit und genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
Als Standard- und Preload-Version erhältlich
Montage obere Einheit mit rechter oder linker Ausrichtung möglich
„Verheiraten“ Sie Ihren Motor schnell und einfach mit den wartungsfreien drylin® Lineareinheiten. Spacer, Motorflansch und Kupplung bilden den Bausatz für den unkomplizierten Anbau Ihres NEMA23.
Handräder, Winkeltriebe, Spindelklemmungen, Positionsanzeiger, und mehr
Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik
drylin® SLW AntriebstechnikSehr verwindungssteife Aluminium-Doppelwellenprofile und viele Schlittenvarianten kennzeichnen das Lieferprogramm der drylin® W-Profilführung und bilden den perfekten Baukasten für die drylin® SLW-Linearmodule.
Produktfinder für Spindellineartische, Zahnriemenachsen und Rohrverstellungen.