Linearsystem von igus - die Gleitführung als zentrales Bauelement
Ein Linearsystem ist eine komplexe Konstruktion, die die Bewegung von Maschinenteilen entlang eines Weges im Raum ermöglicht. Auf dieser als Translation bezeichneten Bewegung beruht die Funktion der unterschiedlichsten Maschinen und Anlagen. Linearsysteme vieler Hersteller sind mit Kugelumlaufführungen oder Laufrollenführungen ausgestattet, die einen präzisen Lauf mit geringer Reibung ermöglichen.
Die von igus angebotenen Linearschienensysteme erreichen in Präzision und Reibung ähnlich gute Werte und zeichnen sich zusätzlich durch Wartungsfreiheit, Schmiermittelfreiheit, Laufruhe und Montagefreundlichkeit aus. Diese Vorzüge resultieren aus den speziell für die drylin Gleitfolien und Gleitflächen entwickelten iglidur Kunststoffen. Der zwischen den Kontaktflächen der Gleitführung angeordnete Kunststoff ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.
Die Oberflächen werden dabei gleichmäßig mit einem wesentlich geringeren Druck belastet als in Lösungen mit Wälzkörpern. Die entlang der Gleitführung linear bewegten Bauteile folgen in den meisten Anwendungsfällen einer Geraden. igus bietet Ihnen zusätzlich Linearsysteme mit gebogenen Linearführungen.
Das Linearsystem - in allen Wirtschaftsbereichen zu Hause
Die Lineartechnik ermöglicht die präzise Führung von Werkzeugen in der Fertigung, die exakte Positionierung von Bauteilen bei der Montage von Baugruppen, die Automatisierung von Prozessen der Lagerwirtschaft und die Handhabung chemischer Stoffe und Lebensmittel. In der Gebäudetechnik lassen sich mit Hilfe von Linearsystemen Fenster, Türen und Lüftungsklappen bedienen. Die fortschreitende Automatisierung in fast allen Wirtschaftsbereichen ist auf effiziente und zuverlässige Linearsysteme angewiesen, die einen Lauf mit geringer Reibung realisieren und Querkräfte aufnehmen können, ohne sich wesentlich zu verformen.
Den vielfältigen Einsatzgebieten der Lineartechnik trägt igus mit einem umfangreichen Angebot an hochwertigen Einzelteilen und kompletten Linearmodulen Rechnung. Zur Produktpalette der drylin Technik gehören Schienen, Lineargehäuse und Schlitten unterschiedlicher Bauart, die sich miteinander zu individuellen Lösungen kombinieren lassen und aus Werkstoffen hergestellt sind, die an die Beanspruchungen der verschiedenen Einsatzfelder optimal angepasst sind.
Mit dem richtigen Linearschienensystem zur eleganten Lösung
Mathematiker bezeichnen einfache Lösungen von Problemen gerne als elegant. Die einfachste konstruktive Lösung lässt so viel wie möglich weg und konzentriert sich auf das, war für die Funktion und die Sicherheit des Systems unbedingt erforderlich ist. Mit dem Verzicht auf Laufrollen, Wälzkörper und Schmiermittel sparen Sie Kosten und Zeit. Sie profitieren von niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten und davon, dass kein Aufwand für Instandhaltungsarbeiten erforderlich ist.
Die drylin Schienenführungen auf der Basis gleitender Bewegung haben sich in zahlreichen Projekten bewährt. Der Einsatz erfolgt zum Beispiel in der Holzverarbeitung, bei der Staub und Späne in anderen Systemen schnell zu Störungen führen können, und in der Bearbeitung von Metallen, die durch spänebelastete Kühlschmierstoffe gekennzeichnet ist. Die trocken laufende Gleitführung behält auch unter diesen Bedingungen ihre Funktion störungsfrei und zuverlässig bei.
In der Medizintechnik, in Büromaschinen und in der Bühnentechnik erweist sich neben den anderen Vorteilen der geräuscharme Lauf als zweckmäßig. Die Geräuschentwicklung bleibt auch bei hohen Geschwindigkeiten gering.
Gleitführungen von igus: störungsfreie Betriebsabläufe, geringe laufende Kosten, hohe Lebensdauer
Mit dem Umrüsten Ihrer Technik auf ein System, das auf einer Gleitführung basiert, reduzieren Sie Ihre laufenden Betriebskosten und erzielen deutliche technische Verbesserungen, die sich vor allem im störungsfreien Betriebsablauf und der hohen Lebensdauer widerspiegeln. Die Lebensdauer können Sie online berechnen und durch die Auswahl der geeigneten Komponenten Ihren speziellen Bedürfnissen anpassen.
Die hohe Flexibilität der drylin Produkte lässt den unkomplizierten Umbau bestehender Anlagen problemlos zu. Bei Ihrem Projekt finden Sie jederzeit kompetente Unterstützung durch unsere qualifizierten Ansprechpartner