Propiedades especiales
Transmisión mediante rodamientos de bolas
Guiado lineal libre de lubricación al utilizar cojinetes plásticos
Varias longitudes de pletina
Perfil de aluminio anodizado duro
Correas de Poliuretano con hilos de acero o neopreno con fibra de vidrio
Serie básica, versión 02 El guiado lineal libre de lubricantes es accionado por una correa dentada de neopreno (negra) reforzada con fibras de vidrio. Cada eje de transmisión, consistente en un cuadrado de acero inoxidable y una rueda dentada de polímeros de alto rendimiento, se apoya sobre 2 rodamientos de bolas. El eje de accionamiento es un cuadrado de acero inoxidable de 6x6 mm. Un adaptador de plástico para un diámetro de eje de 10 mm se entrega con cada módulo.
La serie estándar, versión 02 El guiado lineal, también libre de lubricantes, es accionado por una correa dentada de poliuretano (blanco) con varas de tracción de acero. El eje de transmisión y la corona dentada - de una sola pieza - son de acero revestido (o de acero inoxidable en opción). Los ejes de transmisión se apoyan sobre dos rodamientos de bolas.

ZLW-1040

ZAW-1040 Eje de pescante
ZLW-1040-OD eje con correa dentada de marcha opuesta