My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Resumen de la gama de productos drylin® E (con «E» de eléctrico)

Buscador de productos y calculador de vida útil drylin® E

Una vez seleccionados los parámetros de su aplicación, el buscador de productos le mostrará los motores y guías lineales compatibles. También le indicará la carga del motor necesaria, la vida útil expresada en ciclos y el precio unitario del producto. Con solo unos clics podrá configurar una guía lineal completa con motor, cables de conexión y accesorios de montaje.


Mapa completo
Productos de la gama:
Controlador de motor D1  
Controlador de motores drylin® D1
Sistema de control para todos los motores de igus®

Automatice una gran variedad de tareas sin tene que programarlas. Este controlador dispone de un servidor web para introducir datos y es idóneo para guías lineales, pórticos de tres ejes y robots Delta. Además, no es necesario instalar ningún software ni aplicación especial para utilizarlo desde el PC, la tableta o el móvil. Es compatible con motores paso a paso, motores de corriente continua y motores de conmutación eléctrica con valores de pico de hasta 21 A y entradas/salidas de 48 V, entradas analógicas, CANopen y ModbusTCP para la conexión a sistemas de control central como Siemens o Beckoff.

Controlador de motor D3  
Controlador de motores drylin® D3
Sistema de control para todos los motores DC de igus®

Automatización fácil y directa con el controlador de igus, sin software ni PC. Funcionamiento con final de carrera o mediante el consumo de energía del motor. Permite movimientos izquierda/derecha, la velocidad se controla directamente desde el exterior de la carcasa. Compatible con joystics e interruptores externos. Varios modos de funcionamiento, paso a paso y corriente continua. Permite ajustar varias rampas de aceleración. Suministro de energía 24 V / 2,5 A

Motor paso a paso NEMA 17  
Motor drylin® E NEMA 17
Pequeño, pero muy potente

Además de su tamaño reducido, este motor sorprende por un par de torsión excelente y una gran cantidad de revoluciones por minuto. Además proporciona un funcionamiento fiable y rápido con cargas ligeras.

Motor paso a paso NEMA 23  
Motor drylin® E NEMA 23
El motor paso a paso con el tamaño más conocido

Sus principales ventajas son un par de torsión alto y un gran número de revoluciones. Este motor es la mejor opción para la mayoría de aplicaciones con cargas medias.

Motor paso a paso NEMA 23XL  
Motor drylin® E NEMA 23XL
Potente y con un tamaño de instalación medio

Versión mejorada del conocido motor paso a paso NEMA 23 con casi el doble de par de torsión. Este modelo presenta las mismas dimensiones que el motor NEMA 23, por lo que ofrece una instalación flexible.

Motor paso a paso NEMA 34  
Motor drylin® E NEMA 34
Potente y con un tamaño de instalación grande

Motor de gran tamaño excelente para cargas altas. Normalmente se utiliza en áreas de aplicación con entornos duros y superestructuras con dos raíles en paralelo.

Motores de husillo drylin® E  
Motor de husillo drylin® E

Uso habitual en soluciones autónomas diseñadas a medida para aplicaciones en espacios de instalación reducidos.

Motores DC - Movimientos simples  
Motor DC drylin® E

Motor adecuado para movimientos lineales simples. La rotación se consigue mediante una batería o un sistema de suministro de energía.

Motores con encoder drylin® E IP65/IP68  
Motores drylin® E NEMA 23 IP65 e IP68

Los motores paso a paso IP65 para aplicaciones con agua a presión e IP86 para aplicaciones sumergidas están perfectamente equipados para trabajar en entornos húmedos.

Caja reductora drylin® E para motores paso a paso  
Caja reductora drylin® E para motores paso a paso

Solución idónea para ajustes de formato complejos o movimientos incluso con motores más pequeños.

Motores DC con piñón sinfín

Motores DC con piñón sinfín

Motores DC con piñón sinfín    

Brida motor para motores de servo

Brida motor para motores de servo

Brida motor para motores de servo    

Accesorios drylin® E

Distanciador, brida del motor y acoplamiento gracias a una mesa lineal y un motor.

Accesorios drylin® E    

Sensor de final de carrera drylin® E

Sensor de final de carrera compatible con las guías lineales drylin®

Sensor de final de carrera drylin® E    

Kit modular dry-tech® para robots Delta

Kit modular, económico y ligero para robots Delta.

Kit modular dry-tech® para robots Delta    

Pórtico drylin® GRW-0630: áltas dinámicas con cargas pequeñas

Eje en voladizo pequeño y ligero para aplicaciones pick and place

Pórtico drylin® GRW-0630: áltas dinámicas con cargas pequeñas    

Unidad de accionamiento drylin® E

Unidad de accionamiento drylin® E para pórticos - compacta para sistemas de pórticos

Unidad de accionamiento drylin® E    

Stroke x2 for gantries ...

z axis with longer stroke for the lubrication-free drylin® boom arm axes

Stroke x2 for gantries ...    

Actuadores lineales eléctricos drylin® E

Actuadores lineales eléctricos drylin® E

Actuadores lineales eléctricos drylin® E    

Gama de pórticos drylin® E

Pórticos drylin®: planos, lineales y tridimensionales

Gama de pórticos drylin® E    
 

A = motores paso a paso de igus®

Económicos

Libres de mantenimiento

4 tamaños de instalación

15 variantes


B = Embrague de garras
C = Brida del motor: conexión para motores paso a paso
D = Soportes para husillo con rodamientos de bolas
E = Correa dentada o husillo trapezoidal/helicoidal
F = Elementos de deslizamiento libres de mantenimiento hechos de iglidur® J
G = Guía lineal libre de lubricación gracias al uso de cojinetes plásticos

Tamaño del motor Especificaciones
Módulos lineales por correa
Mesas lineales por husillo
NEMA17 Par de mantenimiento[Nm]=0,5
Tamaño de la brida: 42 mm
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 Par de mantenimiento[Nm]=2,0
Tamaño de la brida: 56 mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA 23XL Par de mantenimiento[Nm]=3,5
Tamaño de la brida: 60 mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 Par de mantenimiento[Nm]=5,9
Tamaño de la brida: 86 mm
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*

* = bajo petición