Más información
El propósito de esta aplicación es aprovechar el plástico reciclado en el sector de la construcción. Los componentes se producen mediante una impresora 3D integrada en un contenedor de transporte, un sistema muy adaptable, ya que puede ser transportado y utilizado in situ sin la necesidad de costosos traslados de los componentes fuera del sitio de construcción.
El problema:
En ocasiones, los componentes utilizados en la construcción de viviendas son de gran tamaño, por lo que su producción requiere una impresora 3D de gran formato. Esta mide 3 m x 3 m x 6 m, así que supera con creces las dimensiones habituales.
La humedad del aire y la suciedad desempeñan un papel importante, dependiendo del lugar donde se instale. Por ello, el robot cartesiano de tres ejes debe estar libre de lubricación y mantenimiento para garantizar un funcionamiento sin problemas.
La solución
Un robot cartesiano de tres ejes XXL de igus combinado con un cabezal de impresión 3D. Los residuos plásticos reprocesados llegan por la parte trasera y la impresora imprime los elementos en la parte delantera, listos para su uso en la construcción. Todo el sistema puede ser fácilmente trasladado de un lugar a otro dentro del contenedor.