My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Plásticos para una vida más larga - incremente la durabilidad sus las máquinas a través de plásticos

Mayor durabilidad, menores costes

Todos los componentes, sistemas y servicios igus® persiguen un mismo objetivo: reducir costes y alargar la vida útil de su aplicación. Para ello, igus® desarrolla soluciones que se suministran directamente desde almacén y que no necesitan lubricación ni mantenimiento.

Además, los productos de igus® son duraderos, estables y con unos excelentes coeficientes de fricción que han sido han demostrados tanto en el laboratorio como en aplicaciones reales.

Escoja entre nuestros 100.000 productos, disponibles directamente desde almacén, y realice su pedido sin restricciones de cantidad.

Nuevos productos para un mundo libre de lubricación  

Nuevos productos para un mundo libre de lubricación

Diseñados para funcionar sin lubricación, los cojinetes de polímero no sólo son respetuosos con el medio ambiente, también constituyen una solución económica y segura para la maquinaria.

En todo el mundo, se vierten al medio ambiente, hasta el 50 % de los lubricantes utilizados (fuente: Ladesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).

A nivel mundial se consumen 37,3 millones de toneladas de lubricante al año (fuente: RWTH Aachen). Como consecuencia, hasta 18 estarían contaminando el entorno sin ningún tipo de control sobre ello.

Sólo en Estados Unidos se registran pérdidas de hasta 240 mil millones de dólares al año a causa de una mala lubricación y el consecuente fallo de la maquinaria (fuente: MIT).

Al año el consumo de lubricantes en Alemania alcanza los 1,1 millones de toneladas entre aceites para maquinaria y sus componentes y aceites hidráulicos para los sistemas en funcionamiento (fuente: Ladesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).

Tecnología libre de lubricación: más vida útil, menos costes

Innovaciones con plásticos de alto rendimiento

Los cojinetes plásticos iglidur® de igus® constituyen el paso desde un simple casquillo de plástico a un elemento probado y calculable para maquinaria.
El objetivo principal de nuestras investigaciones es predecir las propiedades de los cojinetes, especialmente la vida útil, calculada a partir de continuos avances de los materiales.

Soluciones de peso ligero, resistentes a la corrosión, exentas de lubricación y sin mantenimiento para casi todo tipo de aplicaciones.
¡Instálela y olvídese!

igubal®  
Vida útil calculable  

Durabilidad calculable - Sin requerimiento de lubricación

La gestión sin lubricación es el sueño de todo ingeniero de diseño. Los cojinetes de deslizamiento de polímero igus® lo hacen realidad. Tras las décadas de constante investigación, hoy es posible calcular con exactitud la durabilidad de los cojinetes de deslizamiento de polímero.

Varios materiales iglidur® para condiciones de aplicación muy diferentes.
Una amplia gama de dimensiones aplicables en casi todas partes. ¡Durabilidad calculable!

Instálelo y olvídese – solución apropiada, en existencia

Productos innovadores, de montaje rápido y de alto valor

La entrega directa desde nuestros almacenes le ahorra a usted costes de almacenamiento

Amplia gama de productos – Ubicación inmediata de la solución apropiada

Herramientas en la web que permiten ahorrar tiempo

Suministro de componentes a medida y listos para instalar

Rápida planificación de proyecto y asesoramiento con una creciente red de ingenieros de ventas locales en Alemania y en todo el mundo.

Con los cojinetes de deslizamiento de polímero igus®, libres de mantenimiento, podemos ayudarle a mejorar sus productos y al mismo tiempo a reducir los costes.

Vista general drylin®  

Cadena portacables, cables para movimiento, garantía

Cadena portacables  

El cordón umbilical de los sistemas automatizados

Los sistemas móviles de suministro de energía son indispensables en la maquinaria moderna: Suministran energía y datos, entre otros, sin dejar que la aplicación deje de moverse. igus® trabaja para proporcionarle un único sistema que cumpla a la perfección con este cometido e incluya todas las cadenas portacables, cables flexibles y accesorios necesarios.
Entre las ventajas de los sistemas de distribución de energía igus® destacan:

Capacidad para suministrar de forma paralela energía eléctrica, señales digitales, hidráulica, neumática u otros fluidos.

Diseño compacto.

Funcionamiento silencioso.

Resistencia a las altas dinámicas.

Resistencia a las condiciones atmosféricas adversas, la suciedad y los agentes químicos.

Montaje sencillo de los módulos, "in situ".

Instalación y sustitución rápida de los cables.

Porque chainflex® dura o le devolvemos su dinero

Desde el punto de vista del cliente, la producción tiene que funcionar sin problemas y un Sistema de distribución de energía tiene que cumplir con su tarea sin perturbaciones. Eso presupone el funcionamiento sin esfuerzo de todos los componentes y los cables insertados en los mismos. igus® fue la primer compañía que desarrolló el Sistema de Cadenas Portacables completo. Los cables chainflex® y las Cadenas portacables son suministrados por un solo proveedor y, según la aplicación, con garantía para el Sistema. Los principios de diseño que hoy evitan los períodos de inactividad de las máquinas en fábricas de todo el mundo, se originaron y emergieron del know-how y las minuciosas series de investigación que se han ido incrementando constantemente desde 1989.

Cables chainflex® - resumen de producto  

Beneficios de los tribopolímeros

El plástico tribológicamente optimizado conforma todos los productos y sistemas de igus®.

Beneficios de los tribopolímeros    

La calidad de igus®

Confíe en la calidad de los productos igus®

La calidad de igus®    

Asesoramiento individual

Panificación y asesoramiento individual por igus® - por teléfono o en su localidad

Asesoramiento individual    

Fábrica igus® en Colonia

La fábrica igus® en Colonia - por Nicholas Grimshaw

Fábrica igus® en Colonia    

Vista general de las aplicaciones con Cojinetes de deslizamiento de polímeros

Vista general de las aplicaciones con Cojinetes de deslizamiento de polímeros

Vista general de las aplicaciones con Cojinetes de deslizamiento de polímeros    

e-chain® Applications Overview

Visión general de las aplicaciones con los Sistemas de Cadenas portacables

e-chain® Applications Overview    
Concurso manus® 2019  
Premio manus®

Premio manus® a los cojinetes de polímero.

Premio vector  
Premio vector

Premio vector para soluciones audaces de suministro de energía, Sistemas de Cadena Portacable con cables, inducción e inalámbricos.