My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Usted puede confiar en la calidad igus®

La calidad de igus® está confirmada. igus® cuenta con un sistema de gestión de calidad adecuado conforme con las normas ISO 9001 e IATF16949, cuya aplicación se comprueba y certifica periódicamente. Nuestra política de calidad tiene como objetivo determinar las necesidades del cliente, satisfacerlas y hacer de la empresa un socio profesional y un proveedor de confianza. igus® se compromete a fabricar productos que cumplan los más altos estándares de calidad y a encontrar constantemente soluciones innovadoras.

Sistema óptico de inspección Sistema de clasificación óptica: seguimiento del 100 % (hasta 10 piezas por segundo)
Test de cables por grupos Ensayos continuos para garantizar la calidad de nuestros productos.

Certificados de ensayo y sellos de calidad


 

ISO 9001

DIN EN ISO 9001

igus® tiene la certificación DIN EN ISO 9001 en el área de las cadenas portacables con cables y conectores, así como de los cojinetes de fricción hechos de polímero.

IATF 16949

IATF 16949

igus® tiene la certificación ISO/TS 16949 en el área de las cadenas portacables con cables y conectores, así como de los cojinetes de fricción hechos de polímero.

​​​​​​​ISO 14001 : 2015

Estamos certificados según la norma ISO 14001, una base reconocida para los sistemas de gestión medioambiental. 
 

Logo de RoHS

RoHS

La composición de los materiales iglidur® e igumid ha sido probada de acuerdo con la directiva 2011/65/UE (RoHS).

Certificación UL

La promesa de marca «36 meses de garantía chainflex de igus® y cálculo de la vida útil basada en 2 mil millones de ciclos de prueba al año» está certificada por UL.

Logo de DESINA

DESINA

Los cables chainflex se fabrican según las recomendaciones de la Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas Herramienta (VDW, por sus siglas en alemán) con el objetivo de estandarizar componentes, interfaces y sistemas de conexión.

Logo de IPA

Espacios limpios IPA

Varios productos de igus® están certificados con la mejor clasificación posible, ISO clase 1, por el Instituto Fraunhofer IPA.

Icono de ESD

Aplicaciones ESD

El material igumid ESD de color gris ofrece protección contra explosiones y descargas electrostáticas desde junio de 2002.

Logo de TÜV Rheinland

Tipos de controles TÜV

Las cadenas y tubos portacables de igus® han sido probados por TÜV en cuanto a su estructura.

Logo de TÜV Rheinland

Test de ruido TÜV

Los sistemas de cadena portacables de igus® tienen un funcionamiento silencioso. En el laboratorio de ensayos acústicos de TÜV y el laboratorio de pruebas de igus® GmbH se compararon diferentes sistemas de guiado de energía.

Logo de INTERBUS

Interbus

Los cables chainflex se fabrican según las normas internacionales.


Homologaciones:


 

Logo de RU

Homologación de materiales UL

Todos los materiales igumid para cadenas y tubos portacables están certificados por UL.

Logo de VDE

VDE

Homologación de la Verband Deutscher Elektrotechniker (Asociación de Electrotécnicos Alemanes).

Logo de CSA

CSA

Homologación de la Asociación de Normalización Canadiense (CSA).

Logo de CEI

CEI

Homologación de la Comisión Electrotécnica Internacional.

Logo de CE

CE

Homologación de la Unión Europea


Premios y reconocimientos


 

Logo de IHK de Colonia

Empresa de formación acreditada

Las Cámaras de Industria y Comercio locales en Alemania (IHK, por sus siglas en alemán) en Colonia ha reconocido a igus® como empresa de formación con «eminentes resultados en la formación profesional».

Premio iF Design Award

Premio iF Design Award

Los productos de igus® han sido galardonados regularmente con el iF Design Award desde 1987.

Logo de red dot

Premio de diseño Red Dot

Desde 2006, los productos de igus® han recibido más de una vez el premio de diseño Red Dot.


Gestión de la calidad en el laboratorio de pruebas de igus®

Las aplicaciones con un gran número de ciclos, velocidades y aceleraciones altas en condiciones ambientales adversas requieren de pruebas para asegurar su buen funcionamiento. Esto se aplica especialmente a las cadenas portacables y los cables, así como a los cojinetes de fricción de polímero y los sistemas lineales. igus® realiza pruebas continuas en condiciones reales en su propio laboratorio.
 
Laboratorio de pruebas para cadenas portacables
Laboratorio de pruebas para cables
Laboratorio de pruebas para cojinetes de fricción
Laboratorio de pruebas para tecnología lineal
Laboratorio de pruebas para robolink