"Classics" Katalog - ältere Produkte auf Dauer lieferbar
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
"Classics" Katalog - ältere Produkte auf Dauer lieferbar
Außen aufreißbarInnenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm
Geschlossene BauformInnenhöhe hi: 18 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm
Einseitig außen zu öffnenInnenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm
Geschlossene Bauform
Stege innen zu öffnen
Einseitig zu öffnen
Stege außen zu öffnen
Einseitig zu öffnen
Außen zu öffnen
Zweiteilige E-Rohre Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 75 mm
Biegeradien R: 75 - 250 mm
Teilung: 33,3 mm
Zweiteilige E-Rohre Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 175 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm
Teilung: 36 mm
Vollstegig, beidseitig zu öffnen
Halbstegig, beidseitig zu öffnen
E-Rohr, beidseitig zu öffnen
Deckel schwenkbar
Vollstegig, beidseitig zu öffnen
Halbstegig, beidseitig zu öffnen
E-Rohr, beidseitig zu öffnen
Deckel schwenkbar
Innenhöhe hi: 25,5 mm
Innenbreite Bi: 25,5 mm
Biegeradien R: 45 - 200 mm
Teilung: 25 mm
Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreite Bi: 57 mm
Biegeradien R: 100 mm
Teilung: 45 mm