Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Zugentlastungen von igus® sind speziell für den Einsatz in e-ketten® und dynamischen Anwendungen entwickelt worden. Die Kombination von chainflex®-Leitungsmaterialen und den sie berührenden Kunststoffkomponenten der Chainfix Zugentlastungssysteme von igus® sind auf hohe Haltbarkeit der Leitungen und höchste Haltekraft ausgelegt. Für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche bietet igus® die beste Lösung im Hinblick auf Kosten und Nutzen, so zum Beispiel die bewährten Chainfix Zugentlastungsschellen für lange Verfahrwege oder raue Anwendungen oder die "Zugentlastungssteine" Chainfix Nugget für einfache und kostengünstige Zugentlastungslösungen. igus® Chainfix Zugentlastungen sind praxisnah getestet und seit Jahren im Einsatz bei Kunden auf der ganzen Welt.
Chainfix BügelschellenDauerhaltbarkeit für dynamische Anwendung.
Integrierbar in igus® Anschlußelement KMA.
Hohe Zugfestigkeit durch verrippte Kunststoffwannen.
igus® KettenkämmeEinzelteil im Schaltschrankbau oder der Maschinenmontage.
Zubehörteil für igus® e-kettensysteme®.
Anschraubbar im C-Profil von KMA's
(Kunststoff-Metall-Anschlußelemente).
Chainfix ClipSchnelle Montage ohne Werkzeug.
2 bis 3 Lagen übereinander möglich.
Hohe Zugkräfte bei einlagigem Einbau.
Für alle KMA Anschlusselemente
mit C-Profil-Variante.
Einfach zu montieren.
Einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben.
Zur Verwendung am ersten oder letzten Kettenglied.
Modulares System, daher sehr anpassungsfähig.
Platzsparend.
Schlauchdurchmesser 4,3 bis 14 mm.
Modulares System, kundenindividuelle Zugentlastungsmöglichkeiten
schnelle Montage
Standard Verschraubung
kundenindividuelle Fertigung ab Stückzahl 1.
igus® CFV ZugentlastungLeitungen einfach zugentlasten, auch bei geschlossenen Rohren, stufenförmige Anordung. Nachträgliche Montage problemlos möglich auch bei unterschiedlichen Steckverbindern.