chainflex® cables in cleanroom

An die im Reinraum verwendeten Leitungen werden große Anforderungen gestellt. Sich bewegende Komponenten müssen besonders abriebfest sein, denn jegliche Verunreinigung wirkt sich produkt- und prozessschädigend aus. Das kostet Geld. Um dies zu erreichen, werden innerhalb des Raumes Luftströmungen festgelegt, welche Partikel, die kleiner als ein Haar sind, entfernen. Durch den Einsatz von Produkten mit geringem Abrieb – also wenig Partikeln – wird das aufwendige und teure Entfernen der Partikel eingespart.
Wir entwickeln und prüfen unsere Hochleistungspolymer-Produkte im eigenen Reinraumlabor mit höchster Sorgfalt und um ihnen darüber hinaus die bestmögliche Eignung im Reinraum zu attestieren, werden sie weiteren Tests durch das Fraunhofer-Institut unterzogen. Das ermöglicht ein IPA-geprüftes Produktportfolio mit bestmöglicher Reinraumklassifizierung (ISO-Klasse 1).
 

igus products for the cleanroom

What is cleanroom all about?

Cleanroom

What is a cleanroom?

Der Reinraum ist ein geschlossener Raum, in dem die Konzentration der luftgetragenen Teilchen möglichst gering gehalten wird. Benötigt werden Reinräume, wenn die Produktion bestimmter Produkte durch die in der Luft schwebende Partikel gestört wird. Typische Bereiche sind die Halbleiterfertigung, Medizintechnik, Optik- und Lasertechnologie sowie Luft- und Raumfahrttechnik und einige mehr. Die Produkte dieser Branchen könnten durch kleinste Partikel verunreinigt und damit unbrauchbar werden. Der Reinraum stellt hier eine störungsfreie Produktion sicher.

Cleanroom

How does cleanroom work?

In order to keep a room free of particles or germs, some measures have to be taken and the quality of the air as well as temperature and humidity have to be checked continuously. The cleanroom must only be entered wearing appropriate protective clothing after passing through an airlock. In the room itself, air streams and filters provide clean air. 

Cleanroom

What are specifications for materials and machines used in cleanroom?

Im Reinraum gelten hohe Ansprüche an das dort verwendete Material und Maschinen. Besonders signifikant sind dabei 2 Punkte: 1. Der im Raum herrschende Luftstrom darf durch die eingesetzten Geräte nicht oder nur geringfügig gestört werden. 2. Müssen die Oberflächen aller eingesetzten Komponenten eine hohe Abriebfestigkeit aufweisen.

chainflex® cables

In unserer Produktpalette finden sie 1.084 reinraumtaugliche chainflex Leitungen. Sie wurden vom IPA-Institut für Reinräume ISO-Klasse 1 oder 2 zertifiziert. Im Besonderen sind unsere Leitungen auf die Wechselbiegung optimiert und mit hochabriebfesten Mantelwerkstoffen versehen. Wir geben eine klare Aussage zur Haltbarkeit, und garantieren* die Lebensdauer.
Pneumatikschläuche und verschiedenste Leitungen mit IPA ISO-Klasse 1 und -Klasse 2 gibt es auch anschlussfertig, passend zu Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens und vielen anderen Herstellern.

* Verschiedene igus® chainflex® Leitungsfamilien sind nach DIN EN ISO 14644-1 ISO-Klasse 1 oder -Klasse 2 vom IPA Fraunhofer-Institut zertifiziert worden (Reporte IG1303-640-1 und IG0704-400). Dies entspricht 1.084 verschiedenen chainflex® Katalogleitungen mit getestetem Außenmantelwerkstoff, 918 Typen mit IPA-Klasse 1 und 166 Typen mit IPA-Klasse 2.
zu den Reinraum-Leitungen
E6.1
Different types of cables are required in the cleanroom - control cables, motor cables, bus cables, and so on. All must function trouble-free under the cleanroom conditions and comply with the specifications. Examples include:

igus products in cleanrooms

chainflex® CFCLEAN

CFCLEAN
The advantages
  • No bending of the system due to cables with stiff jacket cables 
  • Low restoring forces due to highly flexible stranded structure, special conductors and no outer jacket
  • chainflex® CFCLEAN cables adapted to the application with up to 21% weight reduction compared to conventional cables
  • Approx. 16% smaller diameter compared to standard cables with jacket
  • Available from 1m
  • Conductor prototypes: finished in 48-72 hours
  • All standard core/cross section combinations: data, bus, control, motor - available from stock, with a guarantee of up to 36 months*
*The following cables are listed in the certificate: CFCLEAN3.01.05.02 and CAPU.A.06.0 - Further tests are at present not scheduled
Learn more about the CFCLEAN

e-skin® flat

e-skin® flat and CFCLEAN - together they revolutionise your overall plant effectiveness, generate higher production line yields, and they are modular and conserve resources.
The advantages
The main advantage of the e-skin® flat is its modularity and easy maintenance. In contrast to commercially available solutions with firmly defined flat ribbon cables with welded stranded elements, the e-skin® flat energy chain system offers openable chamber systems. Flexible chainflex® CFCLEAN stranded elements (with or without connectors), support chains, hoses, etc., can now be replaced or added in just a few minutes.
  • Highly efficient in the prototype phase
  • Maximum availability through simple replacement of defective elements
  • Saving resources, as only individual elements are replaced in case of damage
Learn more about the e-skin® flat
e-skin flat

Energy chain series E6.1

With the E6.1, a new generation enters the cleanroom. The considerably simplified handling and improved accessibility to the interior and the reduced weight make assembly much easier. Our E6.1 naturally has our highly flexible cables in its luggage, which, with their abrasion-resistant outer jacket, are ideal for cleanroom applications.
E6.1
The advantages
  • Extremely quiet due to the small pitch and "brake" in the stop-dog system
  • (E61.29.070.055.0 at 1m/s = 32dB(A) according to igus internal test 4479)
  • Extremly low vibration
  • Low-abrasion connector system (no bolts and holes necessary)
  • Virtually no polygon effect, thereby "smooth rolling" operation
  • Smooth interior design for a long lifetime for cables and hoses
  • E61.29 series: cross bars on both sides can be snapped open and removed along the inner and outer radii
  • Weight savings approx. 30% compared to the System E6
Find out more about E6.1

Other cleanroom compatible products

The applications used in the cleanroom can be very different. Products used here are:

linear guides

In our product range of dry-operating linear guide systems, we offer four models that are certified for use in ISO class 6 to 3 cleanrooms.
drylin for cleanroom applications

Slewing ring bearings

The sliding elements of PRT-04-100 made of iglidur J minimise particle emissions, so they can be used in cleanroom applications.
More about slewing ring bearing PRT-04