Großformatkamera
Diese Kamera nutzt drylin® Lineargleitlager, die durch schmiermittelfreie Komponenten präzise und flüssig arbeiten.
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Menschen verbinden mit Fotos und Filmen Emotionen und Erinnerungen. Jeder als besonders geltende Moment wird festgehalten. Was anfangs noch mit aufwendigem Entwickeln in der Dunkelkammer begann, ist durch die Digitalisierung und der damit verbundenen Entwicklung der Technik zur Selbstverständlichkeit geworden. Nicht nur Kameras haben sich verändert, auch das Equipment hierzu setzt technisch neue Maßstäbe. Mit igus® wird nicht nur die Technik verbessert, sondern auch Kosten gespart. Ob „Do It Yourself“-Anwendungen oder professionelle Aufbauten – der vielseitige drylin® Linearführungsbaukasten bietet Gestaltungsfreiheit in der Konstruktion. Insbesondere für den Bau von Kameraschlitten, auch Slider oder Dollys genannt, können Konstrukteure, Produktdesigner oder Bastler ihre Wünsche verwirklichen und individuelle Komponenten zusammenstellen. Absolute Schmiermittelfreiheit und die sehr geringe Geräuschentwicklung durch den Einsatz von tribooptimierten Kunststoffen und Aluminimum sind nur zwei von vielen Argumenten, die für igus® sprechen. Energieketten und chainflex® Leitungen sorgen darüber hinaus für erhöhte Ausfallsicherheit auch bei hohen Geschwindigkeiten und engen Biegeradien.
Jetzt einen Experten kontaktieren
Das Baukastensystem der drylin® W-Reihe sorgt in Kameraführungen für schmiermittelfreies Gleiten.
Verschleiß- und ruckelfreie Bewegung
Einstellbarer Bremsgrad durch Turn-to-fit-Funktion
Schmiermittelfrei
Leicht und schnell zu montieren
Auch für kleinste Bauräume geeignet
Sehr leise, kaum Nebengeräusche durch Verzicht auf Kugeln
Kein Durchbiegen durch steifes Aluminiumprofil
Hier können Sie sich eine Doppelschiene nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Sie erhalten die Systeme wahlweise ohne Bohrung oder bereits bearbeitet. Die Schienen sind bis 4000 mm am Stück lieferbar - Ihre gewünschte Länge wird individuell zugeschnitten.
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und bestellen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich die Musterbox zum drylin® W-Linearbaukasten.
Jetzt kostenlos bestellen
Schmiermittel- und wartungsfrei
Schmutzresistent dank Trockenlauf
Einfache Installation
Für höchste Beanspruchung
Flexible Mantelwerkstoffe
Hochwertige Aderisolation
Für höchste Beschleunigungen
Abrieb- und vibrationsarm
Extrem laufruhig
Werfen Sie einen Blick in unser Testlabor für chainflex® Leitungen und e-ketten®, wo jährlich mit 10 Mrd. Zyklen getestet wird.
Das drylin® Testlabor mit etwa 500 Versuchen pro Jahr.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.