Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Technik verbessern & Kosten senken
motion plastics für
Flurförderfahrzeuge

Maßgeschneiderte Hochleistungspolymere für Flurförderfahrzeuge

Defekte, Reparaturen oder wartungsbedingte Stillstandzeiten an Flurförderfahrzeugen sind ärgerlich, verursachen Kosten und die Maschinen können in dieser Zeit nicht genutzt werden. Es sind also robuste und zuverlässige Bauteile gefragt, um Stillstandzeiten zu vermeiden und unnötige Kosten zu senken. Egal ob hohe Belastungen bei Lagerstellen mit bis zu 250 MPa oder kleinste Biegeradien für Leitungen: igus® hat für Flurförderfahrzeuge wie Gabelstapler, Industrieschlepper oder fahrerlose Transportsysteme nahezu wartungsfreie Lösungen mit hoher Lebensdauer. In vielen Anwendungen lassen sich z.B. metallische Buchsen oder Kugelumlaufführungen durch selbstschmierende Polymer-Gleitlager und Linearführungen austauschen! Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Technik verbessern und gleichzeitig Kosten sparen.

Jetzt einen Experten kontaktieren!

Neuheiten


Neuheit

Leichte, kompakte und einbaufertige Drehkranzlager mit Ø von 50 mm bis 300 mm

▲ Tech up

Mindestens 50% Bauraum sparen

60% leichter als das PRT-01

▼ Cost down

Bis zu 30 % günstiger als PRT-01


Mehr über iglidur PRT-04 erfahren
iglidur SG03

Gleitlager mit Filzdichtung

▲ Tech up

Schmutz- und Staubschutz durch Filzdichtung

Einbaufertige Lösung

▼ Cost down

Schmiermittel- und wartungsfrei

Hohe Laufleistung


Mehr über iglidur SG03 erfahren
TriboCut

CNC-Bearbeitungsservice für individuelle Dreh- und Frästeile aus schmierfreien iglidur®-Halbzeugen

▲ Tech up

Sekundenschnell Preise erhalten

Transparenz über den gesamten Bestellprozess

▼ Cost down

Spart unnötige Wartezeiten und Kosten – Entscheidungen können schnell getroffen werden

Mehr über TriboCut Service erfahren

Produkte für Flurförderfahrzeuge

chainflex® Leitungen

chainflex® Leitungen

36 Monate chainflex® Garantie

Unkonfektioniert oder konfektioniert

Entwickelt für bewegte Anwendungen

Lebensdauer berechenbar

iglidur® Q2

iglidur® Gleitlager

Langlebiges Hochlastlager

Verschleißfest und formstabil bei hohen Lasten

Keine zusätzlichen Schmiermittel notwendig

Wartungsfrei

drylin® N Linearführung

drylin® N

Kompakte Bauform

Federvorspannung für variable Abstände auf einer Schiene

Klapperfrei und präzise verstellbar

Kein Stick-Slip-Effekt

Verschiedene individuell von igus® angefertigte Speziallager

Ihr Bauteil in Wunschform, Wunschmenge und Wunschmaterial

Individuelle Lösungen gehören genauso zum igus® Programm wie Normteile. Die Auswahl des Herstellungsverfahrens und das Bauteil-Material stimmen unsere Experten dabei genau auf Ihre Bedürfnisse ab. Aus einer Vielzahl an verschleißfesten und wartungsfreien Hochleistungspolymeren wird das richtige Material für Sie ausgewählt.
 


Im igus® Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Blick ins chainflex® und e-ketten® Testlabor Werfen Sie einen Blick in unser chainflex® und e-ketten® Testlabor, wo jährlich mit 10 Mrd. Zyklen getestet wird.
Blick ins dry-tech® Testlabor Im größten Testlabor der Branche werden iglidur® Gleitlager und drylin® Lineartechnik auf Herz und Nieren getestet.
Vibrationstest Bei diesem Versuch werden Energieketten bei Vibrationen zwischen 30 bis 60 Hz getestet.
Frontlader-Prüfstand Polymergleitlager im Schwerlastversuch bei einer maximalen Last von 500 kg.
» Mehr erfahren

Musterbox Flurförderfahrzeuge



Die Musterbox ist für Sie kostenlos!

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte. Die Flurförderfahrzeuge Musterbox enthält die wichtigsten igus® Produkte für diese Branche und Informationen zu Ihrer Anwendung in Gabelstaplern und Co.

Jetzt kostenlose Musterbox bestellen!

igus® Produkte erfolgreich im Einsatz in Flurförderfahrzeugen

Hub-Lösungen für fahrerlose Transportsysteme: drylin® ZLW

Hohe Ausfallsicherheit und Wartungsfreiheit ist bei fahrerlosen Transportfahrzeugen von großer Bedeutung, denn die Flexibilität und betriebliche Effizienz steht an oberster Stelle, da diese Systeme oft im 24/7-Betrieb eingesetzt werden. Wartungsfreie igus® Lösungen senken Kosten in der Beschaffung und im Betrieb und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit, so wie in diesem Anwendungsfall bei der Firma Knapp.

FTS der Firma Knapp mit drylin® ZLW Zahnriemenachsen an der Hubplattform
Kabine Flurförderfahrzeug mit igus® Produkten

igus® Lösungen in Kabinen von Flurförderfahrzeugen

1

Spiegelverstellung: niedrige Reib- und Verschleißwerte mit Gleitlager iglidur® J

2

Monitorverstellung: flexibel und leicht positionieren mit drylin® W Führungsschlitten

3

Lenksäulenlagerung: Hohe Schmutzunempfindlichkeit mit iglidur® G Gleitlager

4

Anbindung Hydraulikventil: Ausgleich von Fluchtungsfehlern mit igubal® Doppelgelenklager

5

Pedalwerk: Spielfrei vorgespannte Lager mit iglidur® JVSM

6

Armlehnenverstellung: Leichter Trockenlauf mit drylin® W Linearführungen

7

Sitzlagerverstellung: Sichere Energieführung mit e-kette® E2 und chainflex® Leitungen



FTS mit iglidur® Gleitlagern im Scherenlift

FTS Scherenlift wartungsfrei

iglidur® Gleitlager können z.B. in Scherenliften von fahrerlosen Transportsystemen eingesetzt werden. Die Polymergleitlager enthalten Festschmierstoffe und machen den Einsatz zusätzlicher Schmiermittel somit überflüssig. Wartungsaufwand kann somit reduziert werden. 

FTS mit dryspin® Gewindespindel

Hebeeinheit leicht und leise verstellbar

Mit dryspin® Gewindespindeln können Hebeeinheiten an fahrerlosen Transportsystemen besonders leicht und geräuscharm verstellt werden. Zur Auswahl stehen verschiedene Gewindespindel-Materialien sowie Spindelmuttern aus Hochleistungspolymeren.

iglidur® PRT Drehkranzlager in Dreheinheit

Torsionssteif und modular

iglidur® PRT Drehkranzlager kommen in fahrerlosen Transportsystemen in der Dreheinheit zum Einsatz. Dort sorgen sie für Torsionssteifheit und Modularität. Zusätzlich zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie wartungsfrei, kompakt und leicht sind.

Umlenkrolle mit chainflex® Leitung im Hubgerüst

Leitungen mit Umlenkrollen geführt

Die Firma Still führt chainflex® Leitungen bei einer Hubhöhe von 12 Metern mit Umlenkrollen. Da die Leitungen sehr kleine Biegeradien aushalten und dank ihres speziellen Aufbaus äußerst strapazierfähig sind, bilden sich keine Korkenzieher.

Gabelstapler mit iglidur® Gleitlagern am Hebemechanismus

Wartungskosten und Stillstandzeiten reduziert

Die geschmierten Bronzelager am Hebemechanismus setzten sich mit Schmutz zu, sodass es permanent zu Ausfällen kam. Seitdem wartungsfreie iglidur® Gleitlager für hohe Lasten eingesetzt werden, sind wartungsbedingte Kosten und Stillstandzeiten gesunken.

Kabine mit drylin® Lineartechnik an der Schiebetür

Lineartechnik für raue Arbeitsbedingungen

Herkömmliche Führungen haben sich durch Schmutz, Stöße und Vibrationen immer verkantet. Lochmann Cabine S.R.L. ging deshalb dazu über drylin® Lineartechnik in die Schiebetüren einzubauen, die Stöße und Vibrationen absorbiert und auch bei Schmutz einwandfrei funktioniert.

Sitz mit e-kette®

Weniger Leitungsverschleiß durch Energieketten

Lange Lebensdauer und sichere Leitungsführung zeichnen Energieführungen von igus® aus. Zum Einsatz kommen Sie deshalb z.B. an Sitzsystemen, wo sie selbst bei kleinstem Bauraum für eine lange Lebensdauer der Leitungen sorgen.

chainflex® Spezialleitung für Kameras und Monitore

Einwandfreie Datenübertragung bei 2800 Newton

Für die Datenübertragung zu Kameras und Monitoren in Flurförderfahrzeugen wurden chainflex® Spezialleitungen entwickelt, die bei Zugkräften von 2800 Newton einwandfrei funktionieren. Öl-, UV-beständig und Flammwidrig sind sie ebenfalls.

iglidur® Halbzeuge an Gabelzinken

Keine Kosten für Schmiermittel und Wartung

iglidur® Halbzeuge machen die Schmierung der Gabelzinken-Aufhängung überflüssig. Da ihr Material über ausgezeichnete Reibwerte verfügt, können Gabelzinken problemlos verschoben werden. Schmierungsbedingte Stillstandzeiten und Kosten für Schmiermittel entfallen somit.


Weitere Informationen



Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr

Online informieren und kaufen:

Rund um die Uhr.