Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Aktuell trainieren weit mehr als zehn Millionen Mitglieder in deutschen Fitnessclubs, Tendenz steigend. Stets im Fokus: ergonomisch und flüssig ausgeführte Bewegungen. Zum individuellen Verstellen von Sitzposition, Gewichten und Neigung am Sportgerät empfehlen sich Gleitlager und Linearsysteme von igus. Sie bieten komfortables Handling und arbeiten durch entfallende Kugeln nahezu geräuschlos. Nicht weniger wichtig: Die igus Produkte kommen ohne externe Schmiermittel aus. Schließlich möchte kein Studiomitglied sich die Hände schmutzig machen oder Ölflecken am schicken Sport-Outfit haben. Egal, ob die Einstellungen am Gerät manuell oder elektrisch auf Knopfdruck vorgenommen werden, in jedem Fall müssen Fitnessmaschinen für den professionellen Einsatz täglich dem Dauerbetrieb standhalten.
Breiter, flacher Linearschlitten in Baugröße 16
Steilgewindemuttern mit 6 neuen Abmessungen
Leichte Drehkranklager für kleine Bauräume
Neugierig auf weitere Innovationen? Hier geht's zur Neuheiten-Übersicht.
Testen Sie selber, wie sich in Sportgeräten Technik verbessern und Kosten senken lassen. Jetzt kostenlos entweder unsere Musterboxen für Gleitlager- und Lineartechnik bestellen, oder ihr Bauteil in Wunschform, Wunschmenge oder Wunschmaterial anfordern.
Zu den wohl beliebtesten Stationen beim Krafttraining zählen Beinstrecker sowie Bizeps oder Butterfly am Multigym. So sorgt die drylin W Linearführung dafür, dass für das Beintraining die Höhe des Polsters leicht und praktisch geräuschfrei verstellt werden kann. Doppelprofil und Schlitten sind schnell montiert, und durch den schmierfreien Betrieb entfällt jegliche Wartung. Für alle Lagerstellen am Multigym eignen sich iglidur G- und M250 Gleitlager. Sie empfehlen sich für jede Gelenkstelle im Bewegungsablauf. Unabhängig vom Aufstellungsort sind sie korrosionsbeständig, es entstehen keine Quietschgeräusche, und sie halten ein Leben lang.
Wer etwas für das Herz-Kreislauf-System tun möchte, ist am Rudergerät sehr gut aufgehoben. Über iglidur Gleitlager lassen sich hier sowohl rotierende als auch schwenkende Gelenke ideal verstellen – geräuschlos und wartungsfrei. Auch die in Rudergeräten verbauten drylin W Lineargleitführung sind komplett schmierlfrei und lassen sich damit offen einsetzen. Ihr Doppelwellenprofil aus Aluminium bietet eine hohe Verwindungssteifheit bei geringem Gewicht. Linearlager sorgen für ein sehr vibrationsarmes und damit leises Gleiten des Sitzes.
Die optimale Sitzposition spielt auch bei Cardiogeräten wie Heimtrainern oder Ergometern eine entscheidende Rolle – nur dann ist die Belastung beispielsweise für das Kniegelenk ausgeschlossen. Manuell oder per Chipkartensteuerung werden u.a. Sitzabstände und Höheneinstellungen von Griffen und Displays in Sekundenschnelle und auf den individuellen Bedarf vorgenommen. Die drylin W Linearführung bietet mit ihren Profilen und Komplettschlitten oder Einzellinearlagern den idealen Baukasten für jede Konstruktion und jedes Design. Speziell für die elektrische Einstellung sorgen igus® Energieketten und Leitungen für ausfallsicheren Betrieb in jedem Bauraum auch mit kleinsten Biegeradien.
Mit Gleitlagern und Linearsystemen von igus verfügen die Profimodelle über die mechanischen Voraussetzungen, um diese Belastungen auf längere Sicht auszuhalten. Die robusten Maschinenelemente bieten lange Jahre Sicherheit und Zuverlässigkeit ohne Ausfälle. Denn nichts ist für Studiobetreiber und ihre Mitglieder nerviger als defekte Geräte auf der Trainingsfläche. Ob Linearführungen oder Gleitlager – igus bietet alle Komponenten der klassischen Antriebstechnik als schmierfreie Version. Die Basis bilden technische Kunststoffe, die ohne externe Schmiermittel auskommen. Die im Vergleich zu umlaufenden Stahlkugeln einfachere Bewegungsart reduziert gleichzeitig Laufgeräusche sowie Gewicht und spart bis zu 40 Prozent Kosten.
Dieses Trainingsgerät gewann Gold beim manus 2013 und holt die Skilanglauf-Loipe ins heimische Wohnzimmer. Der Nutzer bewegt die Stöcke wie beim realen Langlauf und erzielt somit einen optimalen Trainingseffekt für den gesamten Körper.
Mit dieser Anwendung werden primär gehbehinderte Personen auf Laufbändern während der Rehabilitation gesichert. iglidur Gleitlager sorgen für eine lange Lebensdauer und höchste Belastbarkeit.
18 Personen trainieren gleichzeitig an einem Fitnessgerät – mit dem Body-Spider ist dies kein Wunschdenken mehr. Rund 100 Kunststoff-Gleitlager von igus sorgen für die nötige Kompakt- und Wartungsfreiheit.
Mit dieser Beinpresse wird die Muskulatur bestens gestärkt. Flüssiges Gleiten mit der drylin Lineartechnik verspricht optimalen Trainingserfolg. Korrosions- und schmiermittelfreie Bauteile ermöglichen zudem den Outdoor-Einsatz.
Mit dem drylin W Baukastensystem fand auch A & D Sports eine Möglichkeit, seine hochwertigen Fitnessgeräte mit kostensparenden und zugleich schmierfreien Komponenten auszustatten.
Mit dieser Anwendung trainiert der Nutzer die Körperspannung sowie die Rückenmuskulatur trainiert. igubal Gelenklager sorgen für ein angenehmes Sitzen und trotzen der permanenten Dauerbelastung.
Diese Anwendung verdeutlicht die Vorteile eines Wechsels von Lagern aus Metall zu Kunststofflösungen. igubal Gelenklager sorgen bei diesem Crosstrainer für eine geringe Geräuschentwicklung und minimalen Wartungsaufwand.
Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services
Wunschprodukt online konfigurieren, Lebensdauer berechnen, Prozesskosten senken
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr