Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Technik verbessern & Kosten senken
motion plastics für die
Fahrradindustrie

Wartungsfrei, robust, leicht – Komponenten aus Hochleistungskunststoffen

Fahrradfahren ist umweltbewusst, gut für die Gesundheit und Trend. Das Angebot an verschiedenen Fahrradtypen ist mittlerweile sehr breit: von Cargo Bikes, die heute nicht mehr Waren transportieren, sondern die Kinder in den Kindergarten bringen, bis zu Rennrädern im Sport oder in der Stadt und Mountainbikes für den Nervenkitzel in der Freizeit. Robuste iglidur Gleitlager von igus sind für alle Anwendungsbereiche eine gute Wahl. Sie halten extreme Lasten aus, Stöße und Schläge, sparen mit Leichtigkeit Gewicht ein und sind durch ihre ausbleibende Schmierung einfach zu pflegen und selten zu warten. Die hohe Verschleißfestigkeit macht sie zu verlässlichen Komponenten, nicht nur im Radsport sondern auch im vielgenutzten Alltagsfahrrad.

Vorteile von igus Kunststoff-Gleitlagern:

  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Resistent gegen Schläge und Stöße
  • Korrosionsfrei und schmutzunempfindlich
  • Leicht
  • Preisgünstig
  • Verschleißfest
  • Hohe, berechenbare Lebensdauer


4 Highlights im 3-Minuten-Video

Unsere Innovationen 2020 für die Zweiradindustrie
Technik verbessern, Kosten senken – zum Beispiel mit iglidur E-Gleitlagern in Fahrwerk oder Pedalerie, dem schwingungs­dämpfenden Dauerläufer mit 20 % weniger Verschleiß als iglidur J.

Weitere Infos zu diesen und weiteren Neuheiten gibt's auf unserem 400 m2 großen Messestand. Den können Sie virtuell auf eigene Faust besichtigen – oder gemeinsam mit unserem Branchen-Experten. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für einen geführten virtuellen Rundgang mit individueller Beratung:

Jetzt digitale Führung buchen

Kostenlose Gleitlager-Musterbox anfordern

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Gleitlager. Die iglidur Musterbox enthält:

  • 39 Gleitlager aus den wichtigsten Werkstoffen 
  • Schablonen zum Finden des perfekten Werkstoffs für Ihre Anwendung
  • iglidur Lagertechnik-Katalog mit Informationen rund um unsere Gleitlager

Jetzt Musterbox bestellen

Einsatzbereiche

In Pedalen, Sattelstützen, Federgabeln, Schaltwerken, Bremsen und vielem mehr – igus Gleitlager sind seit vielen Jahren bei den verschiedensten Komponenten- und Rahmenherstellern im Einsatz. Hier sehen Sie einige Einsatzmöglichkeiten:

Vario-Sattelstützen

iglidur Gleitlager in Sattelstütze

Scheibenbremssättel

iglidur Gleitlager im Bremssattel

Cantilever-Bremsen

iglidur Gleitlager in Cantilever-Bremse

Fully-Hinterbauten

iglidur Gleitlager im Fully-Hinterbau

Die riesige motion plastics Musterkiste

Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand. 

Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.

Jetzt kostenlos bestellen

Erfolgreich im Einsatz in der Fahrradindustrie

chike Cargobike mit iglidur Gleitlagern und igubal Gelenkköpfen

igus Lager machen wendiges E-Lastenfahrrad wartungsarm

Die Firma chike war auf der Suche nach passenden Bauteilen für ein neuartiges, gefedertes Neigefahrwerk, das ihr E-Cargobike in Kurven genauso wendig macht wie ein gewöhnliches Fahrrad. igus lieferte die perfekte Lösung: An den Spurstangen kommen igubal Gelenkköpfe zum Einsatz, am Querlenker und in der Neigungsblockierung iglidur Gleitlager. Im Unterschied zu metallischen Lösungen sorgen die motion plastics für praktisch wartungsfreien, dauerhaften Lauf, sind leicht und kostengünstig.

crank brothers Fahrradpedale mit iglidur Gleitlager

Stete Performance auf dem Trail bei Stößen, Matsch und Staub

Der Hersteller für Premium-Mountainbikekomponenten Crank Brothers brauchte eine Lösung für seine Pedallagerungen. Schmutzunempfindlichkeit, Gewichtsreduktion und eine lange Lebensdauer lagen dabei im Fokus. Durch Gleitlager aus dem Werkstoff iglidur JB konnte die Firma eine 8-mal längere Lebensdauer zu der vorherigen Lösung erzielen und das Gewicht senken. Die Lager von igus sind unempfindlich gegen Schmutz und können einfach gereinigt werden, ohne Einbußen in der Performance zu haben.


Ausgewählte motion plastics für Fahrräder

iglidur Gleitlager G

Leichtgängig durch geringen Reibwert

Zuverlässig, wartungsfrei und schmutzunempfindlich

Präzise und schnell schalten

iglidur Gleitlager J

Resistent gegen hochfrequente Schläge und Vibrationen

Hoch verschleißfest mit geringen Reibwerten

Extrem niedriges Losbrechmoment

iglidur Gleitlager J3

Hochschlagfest, kein Längen

Dauerhaft sensibles Ansprechverhalten

Formstabil, kein Ausschlagen der Lagerung

iglidur Gleitlager H4

Temperaturbeständig bis +200 °C

Korrosionsbeständig, kein klemmen oder blockieren

Hoch verschleißfest

iglidur Gleitlager W300

Unempfindlich gegen Schmutz

Extrem hohe Verschleißfestigkeit und niedriger Reibwert

Schmiermittel- und wartungsfrei

igubal Gelenklager

Absorbiert Vibrationen

Winkel- und Toleranzausgleich

Leicht, schmierfrei und dadurch unempfindlich gegen Schmutz

Ihr Bauteil in Wunschform, Wunschmenge und Wunschmaterial

Individuelle Lösungen gehören genauso zum igus Programm wie Normteile. Die Auswahl des Herstellungsverfahrens und das Bauteil-Material stimmen unsere Experten dabei genau auf Ihre Bedürfnisse ab. Aus einer Vielzahl an verschleißfesten und wartungsfreien Hochleistungspolymeren wird das richtige Material für Sie ausgewählt.


Im igus Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Getestet auf Dauerbelastung, Medienbeständigkeit und geräuscharmen Betrieb

Im größten Kunststoff-Testlabor der Branche werden iglidur Gleitlager auf Herz und Nieren getestet. Im Fokus stehen dabei Zug- und Schubkräfte, Reibwerte, Verschleiß sowie Abrieb- und Antriebskräfte bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Belastungen der Lager. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.


Müssen Kunststoffgleitlager im Fahrrad geschmiert werden? Welche Vorteile haben sie gegenüber ihren Pendants aus Metall? Interessante Beiträge zu unseren Produkten rund um das Thema Fahrradtechnik finden Sie im igus Blog.

Jetzt reinschauen!

Weitere Informationen

Broschüre Fahrradtechnik

Produktbroschüre Fahrradindustrie (PDF)

igus Mountainbike

Leicht, schmutzunempfindlich, wartungsfrei:


iglidur Gleitlager im Mountainbike, Cargo-Bike, Liegefahrrad und Faltrad


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr