Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz. Um Fahrten mit der Bahn attraktiv für die Fahrgäste zu machen, müssen ein intaktes Schienennetz und funktionierende Züge die Regel sein und nicht die Ausnahme. Hier sind langlebige Bauteile gefragt, die hohen Qualitätsanforderungen entsprechen, zu denen auch die Brandschutznormen EN 45545 oder NFPA 130 zählen. Unsere motion plastics erfüllen diese Voraussetzungen und sind darüber hinaus schmierfrei, was Wartungsaufwände und so auch Kosten minimiert. Ein nicht unwesentlicher Faktor, wenn Bahnfahren auch preislich attraktiv sein soll.
Unsere Innovationen 2020 für die Bahntechnik
Technik verbessern, Kosten senken – zum Beispiel mit Energieketten für enge Bauräume: extra flach, mit engem Biegeradius und 30 % Kostenvorteil zum Vorgängermodell.
Weitere Infos zu diesen und weiteren Produktneuheiten gibt's auf unserem 400 m2 großen Messestand. Den können Sie entweder virtuell auf eigene Faust besichtigen – oder gemeinsam mit unserem Branchen-Experten. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für einen geführten virtuellen Rundgang mit individueller Beratung:
Neugierig auf weitere Innovationen?
Hier geht's zur Neuheiten-Übersicht und zum virtuellen Messestand
▲ Tech Up: 25 % weniger Verschleiß, 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie und 88% weniger Gewicht
▼ Cost Down: 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern
Die Musterbox enthält iglidur Halbzeuge, eine dryspin Gewindespindel, iglidur Gleitlager, ein selbsteinstellendes igubal Lager, chainflex Leitungen und eine e-kette.
Die Musterbox für den Gütertransport enthält verschiedene iglidur Gleitlager, ein selbsteinstellendes igubal Lager, eine iglidur Anlaufscheibe sowie iglidur Halbzeug.
Erfüllt die europäische Brandschutznorm DIN EN 45545
Brandhemmend
Hohe Verschleissfestigkeit
Geringer Reibwert
Keine zusätzliche Schmierung
Wartungsfrei
Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Dadurch lässt sich die Lebensdauer der Produkte genau bestimmen.
Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.