Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Einsatzmöglichkeiten von Automaten sind vielseitiger geworden und mit zunehmender Technisierung sind noch viele Innovationen zu erwarten. Automaten erfüllen nicht mehr nur die Funktion z. B. einer Verkaufsstelle, sie dienen zusätzlich als Werbefläche und können Nutzerdaten zum Monitoring sammeln. Sie gehören längst zum Alltag und fallen meist nicht mehr besonders auf. Vor allem dann nicht, wenn sie störungsfrei und leise funktionieren. Lagerstellen und Zahnräder im Bezahlsystem, Regalfächer, die sich mit Linearführungen rausziehen lassen, elektrische Linearsysteme, die Scanner oder Produktausgaben bewegen, Energieketten, die Leitungen führen: An alle Komponenten werden hohe Ansprüche in Punkto Funktion aber auch Design gestellt und sie alle sind oft rund um die Uhr im Einsatz. Damit der eigentlich selbstständig agierende Automat nicht permanent auf Wartungshilfe von uns Menschen angewiesen ist, gibt es unsere wartungsfreien Hochleistungskunststoffe.
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer motion plastics
Unsere Innovationen 2020 für die Automatentechnik
Technik verbessern, Kosten senken: Neue Prismenführung, metallfreie Teleskopführung und e-ketten speziell für die Automatentechnik.
Weitere Infos zu diesen und weiteren Produktneuheiten gibt's auf unserem 400 m2 großen Messestand. Den können Sie entweder virtuell auf eigene Faust besichtigen – oder gemeinsam mit unserem Branchen-Experten. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für einen geführten virtuellen Rundgang mit individueller Beratung:
Neu 10/2020: Schrittmotoren mit platzsparendem Inkremental-Drehgeber
Neu 10/2020: Zahnräder mit 100 % mehr Lebensdauer als POM-Standard
Neu 10/2020: Sichere, individuelle Leitungsführung für SCARA Roboter
Neugierig auf weitere Innovationen?
Hier geht's zur Neuheiten-Übersicht und zum virtuellen Messestand
PVC Außenmantel (CF140 geschirmt)
Für mittlere Beanspruchung
Flammwidrig
Einfacher Aufbau
Initiatormontage über T-Nut
Alles aus einer Hand, fertig montiert und geprüft
Mit dem Reinigungsautomaten Camping Butler der W+F Engineering GmbH ist die mobile WC-Kassette in wenigen Minuten entleert und gereinigt, ganz ohne Kontakt und Geruchsbelästigung. Herzstück des Automaten ist ein drylin Raumportalroboter, der mit seinen schmiermittel-, korrosionsfreien und chemikalienbeständigen Komponenten für einen wartungsfreien und langlebigen Betrieb sorgt.
Im Rahmen des igus young engineers supports haben Schüler gemeinsam mit Ingenieuren der EMAG LaserTec GmbH einen Automaten speziell für abgepackte Gewürze entwickelt. Damit sich die Salz-, Curry- und Pfefferdosen schnell aus den Fächern entnehmen lassen, griffen sie auf drylin W-Linearführungen von igus zurück. Sie sorgen für ein schnelles, ruckelfreies und schmiermittelfreies Verfahren des Automaten.
Diese Vorrichtung automatisiert die mühsame Durchführung von Pipettieraufgaben. drylin Linearführungssysteme garantieren die Erfüllung von gesonderten Anforderungen in der Medizintechnik.
Dieser Kiosk verfügt nicht nur über die Fähigkeit Süßigkeiten zu verkaufen, sondern bietet weitere nützliche Funktionen. e-ketten von igus sorgen trotz enger Bauräume für einen wartungsfreien Betrieb.
Dieser Automat hat auch dann geöffnet, wenn alle Apotheken geschlossen sind. Rezeptfreie Medikamente werden per Touchscreen ausgewählt und ein bargeldloses Zahlungssystem sorgt für zusätzlichen Komfort. drylin Linearführungen sind absolut schmiermittelfrei.
Diese Kaffeemaschine sorgt dank drylin N-Flachführungen für den perfekt temperierten Kaffee. Der große Vorteil der Hochleistungskunststoffe liegt in der Korrosionsbeständigkeit, Schmiermittelfreiheit und den gleichmäßigen Bewegungen.
Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.
Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.
Welche sind die wichtigsten Vorschriften für den Automatenhersteller im Lebensmittelbereich? Wie lässt sich Bauraum sparen trotz wachsendem Produktangebot? Interessante Beiträge zu Fragen rund um das Thema Automatentechnik finden Sie im igus Blog.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.